Cámaras Termográficas de FLIR para Diagnóstico de Edificios
Erija su negocio con el amplio potencial de mejorar la eficiencia de energía gracias a la adquisición de imágenes térmicas.
Las cámaras térmicas de FLIR detectan exacta y rápidamente los problemas y así usted identificará las pérdidas de energía, la humedad y las fallas eléctricas. Estas herramientas son la manera más rentable y más fácil de ahorrarles dinero a sus clientes e incrementar sus propias oportunidades.
Seleccione la cámara infrarroja que más le convenga:
Las cámaras FLIR i3, i5 y i7 no sólo son las cámaras infrarrojas más avanzadas y económicas de su clase sino también las más compactas, ligeras y fáciles de usar.
La poderosa, rápida y nueva Serie-E está
revolucionando la manera en que las cámaras
térmicas profesionales capturan, analizan y
comparten datos e imágenes. Incluyen
herramientas táctiles y conectividad Wi-Fi.
Las flexibles cámaras nivel profesional de la Serie-B poseen una resolución térmica soberbia y un bloque óptico rotatorio y muy ergonómico que le ayudará a tomar imágenes cómodamente desde los ángulos más complejos.
The innovative FLIR T620 and FLIR T640 add a new level of high performance thermal imaging to the FLIR B-Series line with 640 × 480 resolution for greater image detail and accuracy, a 4.3 touchscreen, Wi-Fi mobile device connectivity, and more.
Donde Comprar
Llame al +55 15 3238 8070 ó llene nuestra sencilla solicitud y nosotros le contactaremos.
Portal ITC: Cursos en Línea
Acceda cursos totalmente en línea y otros sobre demanda. Conozca más
Folleto Gratis
12 Cosas Que Usted Debe Saber Antes De Comprar Una Cámara Termográfica. Descargue Ahora