Imágenes Térmicas de FLIR para Instaladores Eléctricos
Los instaladores eléctricos saben del valor de tener a la mano y disponible la herramienta correcta para un trabajo. FLIR ofrece una amplia gama de soluciones que les ayudarán a mejorar la eficacia, la precisión y la seguridad en sus trabajos.
![]() |
Una conexión con pernos con incremento de resistencia provoca calor y este se dirige a la barra conductora. |
Detecte Zonas Dañadas Antes de que Ocurra un Grave Problema
En plantas de producción, oficinas, hospitales, hoteles, una cámara infrarroja proyecta los puntos calientes de inmediato en una nítida imagen térmica. Usted podrá escanear cajas y componentes eléctricos e inspeccionar un sinnúmero de cables y conexiones para obtener una imagen instantánea del problema potencial. Detecte la zona dañada y repárela antes de que ocurra un grave problema. Los mecanismos eléctricos comunes son los fusibles, los paneles eléctricos, conexiones empernadas y los interruptores.
Medición de Temperatura en Modo Sin Contacto
Una cámara térmica le permite medir la temperatura de cualquier objeto que observe en modo sin contacto, sin correr ningún riesgo. Una parte o una area de la imagen infrarroja le permitirá medir el punto de valor o bien los valores máximos y mínimos. Detecte los más diversos problemas eléctricos de manera inmediata al obsérvalos en un imagen térmica.
Si hablamos de una cámara infrarroja, ligera y portátil, que quepa en el cinturón de herramientas, o de una cámara infrarroja de alta definición totalmente equipada, FLIR le ofrece las herramientas que necesita para competir en los mercados de hoy.
Seleccione la mejor Cámara Termográfica para su aplicación:
Ventanas Infrarrojas FLIR
|
| FLIR i3, i5 y i7 Las FLIR i3, i5 y i7 son cámaras "apunte y dispare" muy fáciles de usar, ligeras y muy asequibles - la forma más rentable de agregar imágenes térmicas y lecturas de temperatura a cualquier maleta de herramientas. |
FLIR Serie-E |
![]() |
FLIR T300 - T400 La FLIR Serie T de alto rendimiento cuenta con resolución IR superior y un diseño ergonómico que le ayuda a capturar imágenes desde ángulos difíciles con comodidad, y ahora incluye conectividad Wi-Fi con dispositivos móviles. |
| FLIR T620 - T640 Las innovadoras cámaras de la Serie FLIR T600 representan un nuevo nivel de rendimiento de imagen térmica con resolución IR 640 × 480 para mayor detalles y precisión, una pantalla táctil de 4.3", conectividad Wi-Fi con dispositivos móviles y mucho más. |
| FLIR P620 - P660 Nuestra línea de cámaras infrarrojas de máximo nivel de experto proporciona una calidad de imagen térmica y visual sin igual, foco de gran resolución, alta precisión en medición de temperaturas y un grupo de versátiles características. |