Imágenes Térmicas de FLIR para las Compañías de Servicio
Los principales clientes especializados en tareas eléctricas y mecánicas de las compañías de servicio son los servicios generales y las industrias manufactureras (teniendo ambas el mismo uso, como se describe anteriormente).
![]() |
Una conexión con pernos con incremento de resistencia provoca calor y este se dirige a la barra conductora. |
Cámaras IR Multifunción de FLIR
Para las compañías de servicios es importante tener una solución infrarroja que haga posible enfrentar diferentes necesidades.
FLIR, además de hacer negocios desde hace años con muchas compañías que brindan servicios infrarrojos, le ofrece una completa variedad de cámaras de gran funcionalidad para todo tipo de tareas.
Las compañías de servicio reconocen que las cámaras de alto desempeño proyectan la mejor calidad de imagen, aumentan el valor de sus reportes de inspección y dan mayores oportunidades de trabajo. La FLIR P660 es una cámara portátil multifunción que cuenta con el más amplio desempeño.
Seleccione la mejor Cámara Termográfica para su aplicación:
Ventanas Infrarrojas FLIR
|
| FLIR i3, i5 y i7 Las FLIR i3, i5 y i7 son cámaras "apunte y dispare" muy fáciles de usar, ligeras y muy asequibles - la forma más rentable de agregar imágenes térmicas y lecturas de temperatura a cualquier maleta de herramientas. |
FLIR Serie-E |
![]() |
FLIR T300 - T400 La FLIR Serie T de alto rendimiento cuenta con resolución IR superior y un diseño ergonómico que le ayuda a capturar imágenes desde ángulos difíciles con comodidad, y ahora incluye conectividad Wi-Fi con dispositivos móviles. |
| FLIR T620 - T640 Las innovadoras cámaras de la Serie FLIR T600 representan un nuevo nivel de rendimiento de imagen térmica con resolución IR 640 × 480 para mayor detalles y precisión, una pantalla táctil de 4.3", conectividad Wi-Fi con dispositivos móviles y mucho más. |
| FLIR P620 - P660 Nuestra línea de cámaras infrarrojas de máximo nivel de experto proporciona una calidad de imagen térmica y visual sin igual, foco de gran resolución, alta precisión en medición de temperaturas y un grupo de versátiles características. |