Tabla Comparativa de las Cámaras Termográficas de la Serie-i de FLIR

Número de Modelo

FLIR i3

FLIR i5

FLIR i7

 

FLIR i3 Infrared Camera

FLIR i5 Infrared Camera

FLIR i7 Infrared Camera

Imagen

Resolución 60 x 60 pixeles 100 x 100 pixeles 140 × 140 pixeles
Número de Pixeles 3,600 10,000 19,600
Sensibilidad Térmica < 0.15° C < 0.1° C
Precisión +/-2% or 2º C
Rango de Temperatura -4ºF a 482ºF (-20ºC a 250ºC)
Campo de Visión 12.5º x 12.5º 21º x 21º 29º x 29º
Enfoque Libre de enfoque - autoenfocada
Detector Microbolómetro que no requiere de enfriamiento
Pantalla LCD a color de 2.8"
Frecuencia 9 Hz
Emisividad Ajustable de 0.1 a 1.0

Análisis

Paletas Térmicas Hierro, Arcoíris, Gris
Modos de Medición Punto (centro) Punto (centro); Área (min. y máx.); Isoterma (alto/bajo)

Almacenamiento de Archivo

Tipo de Archivo JPG Radiométrico (>5,000)

Otros

Tipo de Batería / Tiempo de Duración Ion de Lítio / >5 horas
Sistema de Carga Carga en la cámara con adaptador de CA; 3 hrs a 90% de su capacidad
Dimensiones / Peso 8.8" x 3.1" x 3.3" (223 x 79 x 85 mm) / 12.8 oz (365 g)
Caída 2 m (6.6 ft)
Golpes Operacionales 25 g, IEC 60068-2-29
Vibración 2 g, IEC 60068-2-6
Garantía 10 Años en el Detector / 2 Años en Partes y Labor
*Declaración: Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. La disponibilidad de los modelos de las cámaras y los accesorios están sujetos a consideraciones de los mercados.