Características de las Cámaras Termográficas de la Serie-i de FLIR
Desempeño de Imagen Térmica Expandido. Resistencia en la que Puede Confiar.
Las Tres Mejores en su Clase:
FLIR i3 - 3,600 píxeles
Innovación Accesible
FLIR i5 - 10,000 píxeles
Rápida y Exacta
FLIR i7 - 19,600 píxeles
Excede los estándares de resolución RESNET
Más poderosas que nunca, la actualización de la Serie-i de FLIR mejora la elección de su cámara con una nueva línea de excelentes opciones para adaptarse al nivel de detalle que su trabajo requiere. Con la nueva FLIR i7, ahora con 36% más de resolución que antes y con un mayor ángulo de visión de 29°, para ayudarle a obtener imágenes más claras y exploración más rápida.
Todas las cámaras de la Serie-i de FLIR le ayudarán a detectar los problemas inmediatamente, para diagnosticarlos de forma correcta y trabajar más eficientemente. Utilice las FLIR i3, i5 e i7 para llevar a cabo auditorias energéticas, encontrar daños por humedad, el lugar con desgaste mecánico, verificar equipo energizado, justificar reparaciones y minimizar el tiempo de paro.
Esto es lo que la Serie-i de FLIR le da:
- ¡La Imagen Completa en Cada Disparo! – Miles de mediciones de temperatura capturadas y almacenadas en cada imagen térmica, mostrándole la imagen completa instantáneamente - algo que ningún termómetro IR puede hacer.
- Tamaño y calidad de Pantalla Excelente –Pantalla de LCD de alta resolución de 2.8” proporciona la claridad que le ayuda a localizar problemas potenciales rápido – otra cosa que un termómetro IR no ofrece.
- ¡Datos con los que puede contar! – Extraordinaria exactitud térmica de FLIR (+/- 2% ó 2° C) y un amplio rango de medición (-20° C a 250° C) producen resultados excelentes y confiables. Lea más especificaciones
- Fácil de usar, Diseño rudo – Ligero y compacto con lente libre de enfoque (autoenfocada) para manejo con una sola mano, sin embargo lo suficientemente resistente para ser guardada con el resto de sus herramientas ya que puede soportar caídas de hasta 2 metros.
- Un Nuevo Rango de Resolución – Elija el nivel de entrada con la FLIR i3 de 3,600 píxeles por imagen, la FLIR i5 ahora con 10,000 píxeles ó la nueva FLIR i7 que excede los estándares de resolución RESNET.
- Imágenes Completamente Radiométricas – Almacene hasta 5,000 imágenes JPEG con todas sus mediciones correctas de temperatura dentro de la memoria SD para posterior análisis, descargas y reportes.
- FLIR Tools y Más – Cada cámara serie-i de FLIR incluye un software para PC gratuito para la creación de reportes personalizados, más memoria de almacenaje y estuche de transporte rígido. Obtenga más información sobre FLIR Tools
- Garantía Sin Igual – Exclusiva Protección Doble Diamante que cubre toda la cámara por 2 años y el detector por 10 años completos.
- Las Cámaras Termográficas más Accesibles – La única cosa que no ha cambiado es el precio. Las cámaras de la Serie-i de FLIR son el mejor valor al menor precio.