FLIR i-Series Infrared Cameras

FLIR i-系列红外热像仪功能

热成像性能增加,坚固耐用性值得信赖


3款卓尔不凡的热像仪:


FLIR i3 - 3600像素 
无可比拟的性价比!


FLIR i5 - 10,000像素                         
成像快速、精确。


FLIR i7 - 19,600像素                                                                 
高于RESNET分辨率标准。


FLIR i–系列升级产品更新颖、种类更丰富、功能更强、选择面更广,满足了您对红外热像仪的细化功能要求。以新一代FLIR i7为例,其性能卓绝,并以高出以往热像仪36%的热分辨率和广达29°的视场角让成像更清晰、扫描更快捷。


所有FLIR i -系列红外热像仪查找问题一步到位、诊断问题准确无误、工作效率事半功倍。 FLIR i3、i5和i7产品可用于执行能源审计、查找受潮损坏、定位机械磨损、检查通电设备、确认是否需修复,以及最大化缩短宕机时间。


FLIR i-系列产品的其它性能:

  • 每次拍摄均全景显示 – 获取和存储每个热像中成千上万个点的温度值,瞬间呈现完整的图像— 该特性乃点温枪所无法比拟的。

  • 优异的屏幕尺寸与质量 – 2.8英寸高分辨率彩色LCD显示屏清晰明亮,帮助您快速查找潜在的问题 —红外线测温仪也不具备此特性。

  • 数据可靠 –FLIR热像仪以出色的测温精度(+/- 2%或2°C)和广泛的测温范围(-20°C 至250°C)提供卓越、可靠的测量结果。请参阅更多技术参数

  • 操作简便、经久耐用的设计 – 外观轻巧:镜头免调焦,适用于单手操作;结构坚固,可以和其它工具装在一起,并从2米高处跌落时,依旧安然无恙。

  • 全新的分辨率范围 – 可供选择的产品包括:图像分辨率为3,600像素(最低像素)的FLIR i3、10,000像素的FLIR i5或远远超出RESNET分辨率标准的FLIR i7产品。

  • 全辐射红外图像 – 热像仪SD卡可存储高达5,000张JPEG图像文件,并记录所有温度值,用于今后的数据分析、下载和报告。

  • FLIR Tools及更多附件 – 每个FLIR i-系列热像仪均包含用于创建定制报告的免费PC软件、足量内存和坚固的便携箱。欲了解更多关于FLIR工具的信息

  • 无与伦比的质保服务 – FLIR公司推出独一无二的“双钻”质保服务,热像仪的整机质保时间为2年。欲了解更多关于FLIR 2年质保服务的更多信息

  • 高性价比的热像仪 – 价格更加实惠;纵观FLIR i-系列价格,其i3产品价格仅14800元人民币,且无处不彰显FLIR产品的高性价比。