최신 MSXTM 화질개선 기능이 보강된 FLIR T-시리즈
최고 수준의 유연성과 혁신성, 품질을 갖춘 전문가급 휴대용 열화상 카메라
최신 MSX 열화상 화질개선 시스템
FLIR가 새로 개발하여 열화상 카메라에 탑재한 Multi-Spectral Dynamic Imaging (멀티 스펙트럼 다이내믹 이미징) 기능은 적외선 열화상에 가시광선 스펙트럼 정의를 실시간으로 추가하여 화질을 놀라운 수준으로 향상시켜주며 대상 물체의 위치를 정확하게 지정할 수 있습니다. 화질이 매우 우수하므로 별도로 실화상 사진을 촬영할 필요가 없습니다.*

Wi-Fi 및 FLIR Tools Mobile 앱
FLIR의 최신 애플 및 안드로이드 연결용 모바일 앱은 FLIR T-시리즈 열화상 카메라에 각종 스마트폰을 연결하여 화상을 고속으로 전송, 처리 침 공유할 수 있으며, 동영상을 실시간으로 스트리밍하고 원격조정할 수 있도록 해줍니다.

신기능! 적외선 및 실화상 위에 스케치 가능
터치스크린을 통하여 저장된 이미지에 원과 포인터 등을 삽입하여 중요한 부분을 표시할 수 있습니다.*
주석 첨부
이미지에 음성이나 텍스트 주석을 첨부할 수 있으며, 터치스크린으로 스케치를 삽입할 수도 있습니다.

편안하고 유연성이 우수하며 인체공학적으로 디자인된 광학장치
열화상 촬영 작업이 극히 곤란한 현장환경에서도 터치스크린을 눈 높이에 그대로 유지하면서 렌즈를 상하 각각 120도 각도로 회전할 수 있도록 하여 사용 편의성을 극대화 하였습니다.

실화상 내 열화상 및 이미지 합성
열화상과 실화상을 화면 상에서 결합하여 중요한 부분을 쉽게 파악할 수 있도록 하였습니다. 한 화면 내에서 문턱 온도값을 지정하여 고온 부위를 표시할 수 있습니다.

FLIR T-시리즈의 풍부한 기능과 특징
신기능! 방향표시 – 모든 FLIR T440 bx 및 T640 bx 이미지에는 카메라의 조준 방위가 표시되어 위치를 더욱 정확하게 알 수 있습니다.
신기능! GPS – GPS 기능이 내장되어 조사 보고서에 수록되는 FLIR T620 및 T640 이미지에 위치 데이터가 자동으로 첨부됩니다.
수동 및 자동 초점 – 모든 FLIR T-시리즈 모델은 수동 초점맞춤 기능과 함께 열화상 카메라 중에서 가장 빠른 속도의 자동초점 기능을 제공합니다. 이 기능은 정확한 열화상을 촬영하는데 필수적인 것입니다.
신기능! 연속 초점 – FLIR T640은 열화상 카메라 최초로 완전 자동식 초점맞춤 기능을 제공하여 대상 물체에 관계 없이 항상 최고 수준의 화질을 얻을 수 있도록 해줍니다. 선명하고 명료한 화상을 쉽고 간편하게 구현할 수 있습니다.**
*FLIR TT440과 T640에만 해당
**FLIR T640에만 해당