Thermografie für Sicherheitsanwendungen
Sicherheitsanwendungen existieren in jeder Branche, in der der Schutz von Leben und Unternehmensanlagen eine große Rolle spielt und eine frühzeitige Warnung vor potenziell kritischen Zuständen von äußerster Wichtigkeit ist.
|
|
Schäden an einer Auskleidung, die als heiße Stellen sichtbar gemacht werden.
|
Typische Industriezweige sind neben der öl- und Gasgewinnung, Stromerzeugung und -verteilung und Stahlproduktion sämtliche Industriezweige, die in ihren Lagerräumen leicht entzündliche Waren oder Materialien lagern, wie beispielsweise Spanholz, Batterien, Abfall, Kohle usw. Allen diese Anwendungen ist eines gemein: Heiße Stellen müssen unbedingt erkannt werden, um dann zu verhindern, dass sich diese zu einem Brand oder kostspieligen Ausfällen ausweiten. Ebenso muss die Unversehrtheit kritischer Behälter und der Infrastruktur überwacht werden, um teure Ausfallzeiten zu vermeiden und die Sicherheit vor Ort zu gewährleisten.
Thermische überwachung verhindert Ausfallzeiten und verbessert die Arbeitssicherheit
Eine fest installierte Infrarotkamera lässt sich fast an jedem beliebigen Ort und kaum sichtbar zur überwachung Ihrer Unternehmensanlagen montieren. Sie schützt Ihr Werk und Ihre Unternehmensanlagen, indem sie Temperaturunterschiede misst, anhand der sich der Ernst einer Lage besser bewerten lässt. Auf diese Weise können Sie Probleme erkennen, bevor sie sich zu kostspieligen Ausfällen ausweiten, und somit Ausfallzeiten verhindern und die Arbeitssicherheit erhöhen.
FLIR A320 Infrarotkamera
Die FLIR A320 ermöglicht über die eingebaute standardmäßige 100-Mb-Ethernet-Schnittstelle das Streaming hochempfindlicher Bilder (320 x 240 Pixel) mit bis zu 8 Hz. Mit Konnektivitätsoptionen wie Stromversorgung über Ethernet, MPEG-4-Video-Streaming und automatisches Versenden von Dateien und E-Mails ist die Kamera ideal als automatisches Steuerungs-, überwachungs- und Benachrichtigungssystem einsetzbar.
|