Thermografie für Energieprüfungen und Hausinspektionen

 

Luftdichtigkeitsprüfungen und thermografische Inspektionen sind wichtige Maßnahmen zur Qualitätssicherung beim Bauen oder Renovieren von Häusern und Gebäuden. Wärmeverluste in Gebäuden können bis zu 50 % des Gesamtenergieverbrauchs ausmachen und sind auf Undichtigkeiten an Schornsteinen, in Dachgeschossen, an Wandöffnungen sowie an unzureichend isolierten Fenstern und Türen usw. zurückzuführen.

  

Alle Neubauten müssen die Luftdichtigkeitsvorschriften der jeweils gültigen Bauvorschriften  erfüllen. Durch die Reduzierung von Luftlecks lässt sich ein höherer Komfort im Gebäude erzielen. Ferner kann das Gebäude effizienter geheizt werden, sodass Energie und Geld gespart werden.

Erkennung und Sichtbarmachung von luftdurchlässigen Stellen

Gesundheit und Sicherheit der Personen in einem Gebäude erfordern zwar einen ausreichenden Luftaustausch, jedoch ist dieser in den meisten Fällen weit stärker als notwendig. Hauptursache hierfür ist oft schlechte Planung und/oder Ausführung, die Luft aus dem Gebäude ins Freie entweichen oder kalte Luft von draußen eindringen lässt. Die Wege, auf denen die Luft entweicht, sind oft komplex und ohne Thermografie nur sehr schwer sichtbar zu machen. Mithilfe der Infrarottechnik können Bauunternehmen Problembereiche schnell auffinden und nachbessern und so Energieverluste sofort stoppen.

 

Verbesserte Energieeffizienz

Eine Wärmebildkamera macht die für das bloße Auge nicht erkennbaren Wärmeverlustmuster sichtbar. Durch die Thermografie werden Luftlecks in einem Gebäude rasch aufgedeckt, wobei die Messdaten bequem in Berichtsform dargestellt werden können.

 

Professionelle Hausinspekteure und Energieprüfer setzen die konkurrenzlose Infrarottechnologie von FLIR ein, um Energieprüfungen an Häusern und Gebäuden im Hinblick auf eine Verbesserung der Energieeffizienz durchzuführen, was zu Einsparungen bei den Energiekosten führt.


 

Kameras für Gebäudeanwendungen

building range image 

* Die FLIR i/T/P-Serien enthalten ebenfalls geeignete Modelle für den Einsatz in Gebäuden.

Weitere Infos

 

 

Produkte Kaufen

contact 

Wenden Sie sich telefonisch an +49 69 95 00 90 0 oder füllen Sie unser Anfrageformular aus und wir werden Sie umgehend kontaktieren!

 

  © 2009 FLIR Systems. All rights reserved. Privacy Policy. Copyright Policy. Terms of Use. Imprint/Impressum.