Thermografie für die Produktentwicklung
FLIR Infrarotkameras haben sich in vielen technischen Disziplinen, insbesondere in der Produktentwicklung und Validierung, zu unentbehrlichen Werkzeugen entwickelt. Eine wichtige Anwendung ist die Sicherstellung, dass Produkte keine übermäßige Wärmeableitung aufweisen, was sich nachteilig auf deren Lebensdauer auswirken würde. Dies gilt sowohl für elektrische als auch für mechanische Komponenten und Baugruppen.
|
|
Durch die Infrarotanalyse von Leiterplatten lassen sich Probleme leichter erkennen und diagnostizieren.
|
Kürzere Markteinführungszeit
Die Untersuchung der Wärmeentstehung und -ableitung an einem Produkt in einem frühen Stadium der Entwicklung verringert Konstruktionsabweichungen und verkürzt die Markteinführungszeit. Die Vorteile der Thermografischen Analyse gelten bei nahezu allen Arten von Produkten; von Reifen bis hin zu komplexen elektronischen Baugruppen, von kostengünstigen Werkzeugen bis hin zu Hochtechnologiegeräten.
Zeitabhängiges thermisches Verhalten
Die Infrarotkameras von FLIR ermöglichen die Messung von sowohl gleichbleibenden als auch zeitabhängige Temperaturmustern, und sogar kürzesten Ereignissen (z.B. Funken oder Auslösung von Airbags). Durch leistungsstarke Software, die den Zugriff auf erweiterte Analyse- und Berichts-Tools gewährt, wird der Datenaustausch zwischen den verschiedenen Teams verbessert.
Messung der Beanspruchung
Dank der einzigartigen thermischen Momentaufnahmen können thermomechanischen Eigenschaften eines Werkstoffs sichtbar gemacht werden. Außerdem kann die Beanspruchung sowie die Dauerfestigkeit eines Werkstoffs gemessen werden. Der Automobilbranche erschließen sich durch diese Möglichkeiten erhebliche Vorteile.