|
 |
 |
FLIR SC645 & FLIR SC655
Stationäre Infrarotkamera für Forschung und Entwicklung
Die FLIR SC645 / SC655 ist eine Wärmebildkamera für die Festmontage. Sie wurde speziell für anspruchsvolle Anwendungen in der Wissenschaft entwickelt.
Bei Anwendungen im Bereich Forschung und Entwicklung sowie in der Prozess- und Produktprüfung spielen Präzision und Zuverlässigkeit eine entscheidende Rolle. Mit Hilfe der neuen FLIR SC645 / SC655 können Temperaturverteilungen und -schwankungen in Echtzeit erfasst und aufgezeichnet werden. Dies ermöglicht die exakte Messung von thermischen Mustern, der Wärmeableitung, Wärmeverlusten und anderen thermischen Faktoren von Bauteilen und Prozessen.
Leistungsmerkmale:
- Brilliante Infrarotbilder: Die FLIR SC645 / SC655 ist mit einem ungekühlten Mikrobolometer ausgestattet, der Infrarotbilder höchster Qualität und Detailgenauigkeit liefert. Der wartungsfreie ungekühlte Mikrobolometerdetektor mit 17µm-Pixelraster ermöglicht Wärmebilder mit einer Auflösung von 640 x 480 Pixeln.
- Exzellente Temperaturempfindlichkeit: Die FLIR SC645 / SC655 macht selbst extrem geringe Temperaturunterschiede von 0,05°C sichtbar.
- Großer Messbereich: Diese Infrarotkamera ermöglicht radiometrische Messungen in einem Bereich von -20°C und +2.000°C.
- High-Speed-Windowing / Fenstertechnik (nur bei FLIR SC655): Die FLIR SC655 verfügt über einen Fenstertechnik-Modus. Über die Gigabit Ethernet-Verbindung beträgt die Bildwiederholfrequenz 50 Hz (25 Hz über USB). Die High-Speed-Windowing-Funktion ermöglicht die Bildanalyse bei 100 Hz (50 Hz über USB) in einem Teilbild mit einer Auflösung von 640 x 240 Pixeln oder bei 200 Hz (100 Hz über USB) mit 640 x 120 Pixeln. Dadurch eignet sich die Kamera ideal zur Analyse dynamischer und schnell verlaufender thermischer Prozesse.
- Anschlussmöglichkeiten: Alle Funktionen der FLIR SC645 / SC655 können über einen PC gesteuert werden. Der Anschluss erfolgt über USB oder Gigabit Ethernet.
- GenICam™- und GigE Vision®-Kompatibilitä: Plug & Play mit Softwareprodukten von diversen Drittanbietern.
|
|
|