La Thermographie pour les Centres d’Ingénierie

 

Les caméras infrarouges fabriquées par FLIR sont devenues des outils indispensables pour de nombreux centres d'ingénierie. En effet, lors du développement et de la mise au point de nouveaux produits, il est toujours indispensable de connaître et d’analyser leur comportement thermique en dynamique, afin de valider la Qualité de ceux-ci. Cette démarche s’applique dans tout type de produits et d’industries. 

Engineering 

L'analyse infrarouge de cartes de circuits imprimés facilite la détection et le diagnostic de problèmes. 

Délai de mise sur le marché plus court

L'étude du comportement thermique et de la dissipation de chaleur d'un produit au début de son développement réduit les itérations de conception et raccourcit par conséquent considérablement les délais de mise sur le marché. Les produits sont mieux conçus et optimisés, améliorant ainsi leur fiabilité, leur sécurité et leur prix. Presque tous les types de produits tirent profit de l'analyse thermique réalisée par des images infrarouges, des pneus aux assemblages électroniques complexes, des appareils à bas coût aux appareils de haute technologie.

Comportement thermique dans le temps

Les caméras infrarouges de FLIR permettent la mesure d'un modèle de température régulier ainsi que l'évolution thermique dans le temps, même aussi fugitive qu'une étincelle ou un déploiement d'airbag. Le logiciel puissant mais complet, qui donne accès à de nombreux outils d'analyse et de création de rapports, améliore la communication entre les différentes équipes.

Mesure de contraintes thermo-mécaniques

En raison de sa capacité unique à acquérir un cliché thermique instantané d'un matériau, une caméra infrarouge permet de visualiser les propriétés thermo-mécaniques de ce matériau. Cette démarche est très utile pour évaluer la quantité de contraintes que doit supporter une pièce mécanique, puis optimiser sa conception pour améliorer sa fiabilité. La fatigue du matériau peut également être mesurée, permettant ainsi de prévoir l'endroit où la pièce se brisera bien avant que cela ne se produise. L'industrie automobile profite pleinement de ces possibilités.

 


 
 

 

Caméras recommandées
pour les applications de R&D :

 
 

 

Comment acheter 

 
contact  
 

Pour la France métropolitaine et les DOM-TOM, la Suisse Romande, les pays du Maghreb et certains pays d’Afrique francophone contactez-nous au :

+33 (0)1 41 33 97 97

 

Pour le Benelux contactez-nous au :

+31 (0) 765 794 194 ou

info@flir.be

 

Vous pouvez aussi remplir simplement notre formulaire de demande et nous vous contacterons ! 

 
 

  © 2009 FLIR Systems. All rights reserved. Privacy Policy. Copyright Policy. Terms of Use.