Analisi termografica per le industrie manifatturiere


Nelle industrie manifatturiere, le termocamere ad infrarossi FLIR vengono ampiamente utilizzate per ispezionare innumerevoli apparecchiature e componenti, oltre che per analizzare un'intero impianto elettrico.
 

 

Un'immagine termografica comprensiva di dati accurati sulla temperatura fornisce ai tecnici e responsabili di manutenzione informazioni preziose sulle condizioni dell'oggetto ispezionato. Le ispezioni IR vengono condotte senza provocare interruzioni al processo produttivo anzi, in molti casi, l'uso di una termocamera ad infrarossi può contribuire ad ottimizzare lo stesso processo di produzione.

Attrezzature meccaniche

electrical 

Immagine FLIR Thermal Fusion di una fuga di vapore da una valvola, dovuta ad un isolamento insufficiente.

Alcuni esempi di attrezzature meccaniche sulle quali è solitamente utilizzata la termografia:

  • Pompe (collegamenti surriscaldati, problemi ai fusibili, cavi elettrici sovraccarichi, ecc.)
  • Valvole di processo (aperte, chiuse, perdite)
  • Vasche di sedimentazione (livelli dei fanghi)
  • Tubazioni (controllo di eventuali le anomalie, ad esempio, individuazione dell'accumulo di incrostazioni, ecc.)
  • Motori (cuscinetti surriscaldati, disallineamento, avvolgimenti surriscaldati)
  • Nastri trasportatori (cuscinetti surriscaldati)
  • Ispezioni dei forni (con una termocamera speciale progettata per "vedere attraverso le fiamme" nel caso di applicazioni per altoforni industriali, ideale per il monitoraggio di qualsiasi tipo di forno, riscaldatore e caldaia)

Apparecchiature elettriche

Alcuni esempi di apparecchiature elettriche sulle quali è utilizzata la termografia:

  • Fonte di alimentazione primaria ad esempio, nelle sub-centrali smistamento ad alta tensione
  • Sezionatore
  • Trasformatori
  • Impianti a bassa tensione ad esempio pannelli interruttori, prese elettriche/prese a muro difettose
  • Pannelli fusibili
  • Motor control center (MCC) (centraline motori)
  • Quadri elettrici

Per ricavare il massimo dal tuo investimento, puoi utilizzare la termocamera ad infrarossi per controllare l'efficienza energetica del tuo stabilimento, verificare gli impianti di riscaldamento e raffreddamento, effettuare una diagnosi dell'edificio.


 

Termocamere ad infrarossi consigliate per applicazioni elettriche e meccaniche:

 

 

Come acquistare

contact 

Contatta la sede FLIR al numero telefonico +39 0299451001 o compila il modulo di richiesta e sarai ricontattato al più presto.

 

  © 2009 FLIR Systems. All rights reserved. Privacy Policy. Copyright Policy. Terms of Use.