Termografi för utvinning av olja och gas

 

 

Gas Imaging Oil field 

En pump i arbete vid en
oljekälla
 

Olje- och gasindustrin förlitar sig på termografi för att undvika dyrbara och farliga utsläpp. Värmekameror hjälper till att lokalisera gasläckor innan olyckan är framme och driften påverkas. Det är därför infraröd termografi är en så viktig del av program för förebyggande underhåll runt om i världen.

Upptäck gasläckor säkert


FLIR:s värmekameror för olje- och gasindustrin är lösningar för förebyggande underhåll som hjälper dig att hitta läckor i tankar, pipelines och anläggningar. Det höjer säkerheten och vinsten samtidigt som det minimerar utsläpp och risker för driftstopp på grund av ingripande från myndigheter. Den här avancerade, specialiserade värmekameran kan snabbt söka av stora områden och kilometervis med rör och hittar genast eventuella gasläckor.

 


 

Rekommenderade kameror för gasdetektering: 

GF 320 

 
 

 

Så här köper du 

 
contact  
 

Ring 08-753 25 00 eller fyll i vårt enkla 

kontaktformulär så kontaktar vi dig! 

 
 

  © 2009 FLIR Systems. All rights reserved. Privacy Policy. Copyright Policy. Terms of Use.