Elara DX-Serie

Multispektrale PTZ-Wärmebildkamera

Die Elara™ DX-Serie multispektraler PTZ-Sicherheitskameras (Pan/Tilt/Zoom – Schwenken/Neigen/Zoomen) ermöglicht die durchgängige Überwachung selbst anspruchsvollster Umgebungen. Dank der Kombination aus Wärmebild- und Farbbildtechnik ermöglichen Kameras der Elara DX-Serie die Überwachung großer Bereiche selbst bei vollständiger Dunkelheit, bei Blendlicht und schlechten Wetterverhältnissen. Durch die außergewöhnlichen Erkennungs- und Identifizierungsmerkmale multispektraler Kameras können Integratoren Lösungen für anspruchsvolle Bildgebungsprobleme in kritischen Infrastrukturanlagen und an entfernten Standorten anbieten.

Integrierte Wärmebild- und Farbsensoren erfassen scharfe Bilder selbst dort, wo andere PTZ-Kameras dies nicht können.
Entwickelt speziell für den Einsatz in kritischen Infrastrukturanlagen und anderen anspruchsvollen Standorten.
Die PTZ-Funktion bietet dem Bediener stufenlose Sicht in große Bereiche sowie optional einen bis zu 5-fachen Thermozoom mit einem Zoomobjektiv von 15 mm bis 75 mm

Technische Daten

Konformität und Zertifizierungen
Konformität und Zertifizierungen FCC Part 15 (Subpart B, Class A) CE-Kennzeichen RoHS IP66 WEEE NEMA 4X
Umgebungsfaktoren
Betriebstemperaturbereich -40 °C bis 60 °C
IP-Schutzart (Staub und Wasser) IP66
Lagertemperatur -55 °C bis 85 °C
Luftfeuchtigkeit 0–95 % relativ
Stoßfestigkeit IEC 60068-2-27
Vibrationen IEC 60068-2-64
Allgemeine Angaben
Detektortyp Ungekühlter VOx-Mikrobolometer mit langer Lebensdauer
Digitalzoom Wärmebild Bis zu 4-facher stufenloser Digitalzoom
Eingangsspannung 24 VAC (±10%) [BR] Universal PoE-Injektor
Fokusbereich Athermal, fokusfrei
Zoom Visuelles Bild: Optischer Zoom: 31
Messung und Analyse
Programmierbare Voreinstellungen 256
Schwenken/Neigen/Zoomen
Neigegeschwindigkeit -10° bis 190° [BR] 0,1° bis 60°/s
Schwenkgeschwindigkeit 360° durchgängig [BR] 0,1° bis 90°/s
Systemintegration
Ethernet 10/100/1000 Mbps
Netzwerk-APIs FLIR SDK, FLIR CGI
Streaming-Auflösung Wärmebild: QVGA bis VGA [BR] Visuelles Bild: VGA bis 4k
Unterstützte Protokolle IPV4, HTTP, UPnP, DNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP
Wärmebildkamera
Arrayformat 640 × 480
Bildrate Wärmebild NTSC: 30 Hz oder PAL: 25 Hz/8,3 Hz
Brennweite Visuelles Bild: 6,5 mm – 202 mm
Empfindlichkeit Visuelles Bild: [BR] Farbe: 0,25 Lux (@ (f1.6 AGC On, 30FPS) [BR] S/W: 0,10 Lux (bei f1.6 AGC On, 30 FPS)
Optische Eigenschaften Sichtfeld: 50° × 38° [BR] Brennweite: 8,7 mm
Pixelabstand 12 µm
Sichtfeld Objektiv HFOV: 61,8° – 2,15° [BR] VFOV: 36,65° – 1,2°
Spektralbereich 7,5 µm bis 13,5 µm
Wärmebildeinstellungen Autom. AGC, Dynamic Detail Enhancement (DDE), Helligkeit, Schärfe, Kontrast
Visuelle Kamera
Arrayformat 640 × 480
Brennweite Visuelles Bild: 6,5 mm – 202 mm
Empfindlichkeit Visuelles Bild: [BR] Farbe: 0,25 Lux (@ (f1.6 AGC On, 30FPS) [BR] S/W: 0,10 Lux (bei f1.6 AGC On, 30 FPS)
Sichtfeld Objektiv HFOV: 61,8° – 2,15° [BR] VFOV: 36,65° – 1,2°
Spektralbereich 7,5 µm bis 13,5 µm
Video und Aufzeichnung
AGC-Zielbereich [ROI] für Video Standard (Default), Voreinstellungen (Presets) und Benutzer (User) stehen zur Auswahl, um eine optimale Bildqualität für die betreffenden Überwachungsbereiche und -objekte zu erzielen
Bildgleichmäßigkeitsoptimierung Video Automatic Flat Field Correction (FFC) – wärmeenergetische und zeitabhängige Trigger
Videokomprimierung Wärmebild: Ein Kanal für H.264 und M-JPEG [BR] Visuelles Bild: Zwei unabhängige Kanäle für H.264 und M-JPEG

Zubehör

Ressourcen und Support

Artikel

FLIR Innovate and Inspire: ein neues FLIR Magazin

So funktioniert es

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

FLIR Elara DX-Series and Quasar 4K IR PTZ Firmware

Sie müssen angemeldet sein, um die Datei herunterzuladen.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

Sie müssen angemeldet sein, um die Datei herunterzuladen.

Datasheet

FLIR Elara DX-Serie Datenblatt

Datasheet

FLIR Si124 mit Kabel Datenblatt

Selection Guide

FLIR Security Produktmatrix Auswahlhilfe

Brochure

FLIR Broschüre zur Brandfrüherkennung (EFD)

Firmware Release Note

FLIR Elara DX-Series, Saros DM-Series, Quasar 4K IR PTZ Firmware Release Notes v1.7.0.20

Quick Start Guide

FLIR Elara DX-Series Quick Install Guide

AE Spec

FLIR Elara DX-Series A&E Specification

Firmware Release Note

FLIR Elara DX-Series and Quasar 4K IR PTZ Firmware Release Notes v1.7.0.21

Datasheet

FLIR Elara DX-Series Datasheet

User Manual

FLIR Elara DX-Series Installation and User Guide

Chat

Drücke auf die Chat-Blase in der unteren rechten Ecke, um sofort mit uns in Verbindung zu treten.

(Wenn Agenten verfügbar sind)

 Telefon-Support

Nordamerika: (+1) 800-254-0632
Großbritannien und Europa:  (+44) 203 747 6768
Süd- und Mittelamerika: (+52) 55 4777 2227
Australien: (+61) 3 9008 4334
Neuseeland: (+64) 9 282 9814
Singapur: (+65) 800 388 35 777
Indien: (+91) +000 800 100 8935
China: (+852) 3008 1658
Japan: (+81) 350 501454

Wartung, Reparatur und Kalibrierung 

 

Nord- und Südamerika

Kontakt zum Service Center
Smartphone
Service, Reparatur oder Kalibrierung anfordern
Senden Sie uns eine E-Mail
USA 

Gebührenfrei: (+1) 866 477 3687

Lokal: (+1) 603 324 7600

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Kanada 800 613 0507 Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Süd- und Mittelamerika 0800 878 2486

Eine RMA einreichen

Senden Sie uns eine E-Mail

 

Europa

Kontakt zum Service Center
Smartphone
Service, Reparatur oder Kalibrierung anfordern
Senden Sie uns eine E-Mail
Belgien  +32 (0)56 363 041

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Estland +3726063976

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Deutschland +49 (0) 69 95 00 900

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Italien +390294753491

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Schweden  +46 (0) 8 753 26 54

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Vereinigte Arabische Emirate +971 4 802 4999

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Großbritannien +44 (0)1732 220 011

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

 

Asien und Pazifischer Raum

Kontakt zum Service Center
Smartphone
Service, Reparatur oder Kalibrierung anfordern
Senden Sie uns eine E-Mail
Australien +61 (0) 3 9550 2800

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

China +86 (0) 21-5169-7628

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Indien Delhi +91 11 47212002

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Indien Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Japan 81-3-6721-6648

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Singapur +65 8787 0884

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Südkorea (02)565-2724

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Warenkorb

Im Warenkorb