Discontinued

ITS-Series Dual AID

Doppelkamera zur automatischen Vorfallerkennung

Die Dual-AID-Kameras der FLIR ITS-Serie kombinieren führende Wärmebild- und Videotechnik ihrer Klasse mit leistungsstarken Videoanalysefunktionen und bieten eine Komplettlösung zur automatischen Vorfallerkennung, Datenerfassung und frühzeitigen Branderkennung. Die effektiven FLIR-Verkehrsvideoanalysefunktionen, die sich vielfach rund um den Globus auf Autobahnen und in Tunneln bewähren, werden nun mit den Vorzügen der leistungsstarken Wärmebildgebung kombiniert, damit die Anwender auch bei völliger Dunkelheit, unter widrigsten Witterungsbedingungen und aus großen Entfernungen jederzeit alle Ereignisse deutlich im Blick haben.

Kombination von sichtbarem Licht und Wärmebildern für Verkehrsanwendungen
Die Vorfallerkennung der FLIR ITS-Serie bietet Leistung 24/7 über große Distanzen und unabhängig von Witterungsbedingungen.
Die visuelle Kamera ermöglicht die visuelle Überprüfung von Vorfallmeldungen in Echtzeit und sichert nach Unfällen unter Umständen forensische Beweise.
Die Vorfallerkennung (AID) mit der FLIR ITS-Serie liefert entscheidende Informationen zu Verkehrsvorfällen und erkennt Brände innerhalb von Sekunden nach dem Aufflammen.

Technische Daten

Kommunikation
Schnittstelle 10/100 Mbps Ethernet (RJ-45) oder Direkter Faseranschluss (MM, SM)
Unterstützte Protokolle IPv4/v6, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, ICMP, FTP, SMTP, DHCP, PPPoE, UPnP, IGMP, SNMPv1/2/3, QoS, ONVIF, 802.1X
Video-over-Ethernet Zwei unabhängige Kanäle für jede Kamera (insgesamt 4) – H.264- oder M-JPEG-Streaming
Elektrik
Leistungsaufnahme 12 W Heizung aus, 21 W Heizung ein
Umgebungsfaktoren
Betriebstemperaturbereich -30 bis 75 °C (-22 bis 167 °F) mit Sonnenblende – Nema TS-2
Gehäusematerial Edelstahl 316L
Relative Luftfeuchtigkeit 0 bis 100 %, nicht kondensierend
Bildgebung und optische Daten
Auflösung – Video Max.: 1920 x 1080
Auflösung – Wärme 640 × 512
Bildfrequenz NTSC: 30 Hz – PAL: 25 Hz
Bildsensor 1/3" Sony CMOS-Sensor
Bildverarbeitung Automatic Gain Control (AGC), Digital Detail Enhancement (DDE)
Detektortyp Focal Plane Array (FPA), ungekühlter Vanadiumoxid-Mikrobolometer
HFOV – Wärme ITS-669 Dual AID 316L, 640 x 512, 69° FOV: 69°
ITS-644 Dual AID 316L, 640 x 512, 44° FOV: 44°
ITS-632 Dual AID 316L, 640 x 512, 32° FOV: 32°
ITS-625 Dual AID 316L, 640 x 512, 25° FOV: 25°
ITS-617 Dual AID 316L, 640 x 512, 17° FOV: 17°
Spektralbereich 7,5 bis 13,5 µm
Streaming-Auflösung Visuell: bis zu 1920 x 1080 bei 30 Hz
Thermisch: bis zu 640 x 480 bei 30 Hz
Mechanik
Abmessungen Nur Gehäuse: 185 x 102,24 x 409 mm Mit Halterung: 346 x 256 x 409 mm
Befestigung Wand-, Pfosten-, Deckenmontage
Gewicht 5 kg
Systemübersicht
Branderkennung Frühzeitige Branderkennung in Tunneln

Resources & Support

Artikel

FLIR Innovate and Inspire: ein neues FLIR Magazin

So funktioniert es

Datasheet

ITS-Series Dual AID 316L Datasheet

Datasheet

ITS Series Dual Aid 316L Datasheet A4

Brochure

FLIR Intelligent Transportation Systems (ITS) Guidebook

Brochure

FLIR Early Fire Detection (EFD) Brochure

Chat

Drücke auf die Chat-Blase in der unteren rechten Ecke, um sofort mit uns in Verbindung zu treten.

(Wenn Agenten verfügbar sind)

 Telefon-Support

Nordamerika: (+1) 800-254-0632
Großbritannien und Europa:  (+44) 203 747 6768
Süd- und Mittelamerika: (+52) 55 4777 2227
Australien: (+61) 3 9008 4334
Neuseeland: (+64) 9 282 9814
Singapur: (+65) 800 388 35 777
Indien: (+91) +000 800 100 8935
China: (+852) 3008 1658
Japan: (+81) 350 501454

Wartung, Reparatur und Kalibrierung 

 

Nord- und Südamerika

Kontakt zum Service Center
Smartphone
Service, Reparatur oder Kalibrierung anfordern
Senden Sie uns eine E-Mail
USA 

Gebührenfrei: (+1) 866 477 3687

Lokal: (+1) 603 324 7600

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Kanada 800 613 0507 Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Süd- und Mittelamerika 0800 878 2486

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

 

Europa

Belgien  +32 (0)56 363 041

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Estland +3726063976

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Deutschland +49 (0) 69 95 00 900

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Italien +390294753491

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Schweden  +46 (0) 8 753 26 54

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Vereinigte Arabische Emirate +971 4 802 4999

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Großbritannien +44 (0)1732 220 011

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

 

Asien und Pazifischer Raum

Australien +61 (0) 3 9550 2800

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

China +86 (0) 21-5169-7628

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Indien Delhi +91 11 47212002

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Indien Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Japan 81-3-6721-6648

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Singapur +65 8787 0884

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Südkorea (02)565-2724

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Warenkorb

Im Warenkorb