Abgekündigt

PTZ TCX

PTZ-Wärmebildkamera im Domgehäuse

Die FLIR TCX PTZ-Wärmebildkamera ermöglicht die Integration in vorhandene Alarmsensoren, um Ihnen jederzeit eine präzise visuelle Lageeinschätzung und Alarmüberprüfung in Echtzeit zu ermöglichen. Die FLIR TCX PTZ ist mit einer Auflösung von 640 x 480 und 320 x 240 erhältlich und verfügt über eine integrierte Video-Bewegungserkennungsanalysefunktion (VMD). Mit FLIR Wärmebildkameras können Sie in völliger Dunkelheit ohne jegliche Beleuchtung, im grellen Sonnenlicht, bei Rauch- und Staubentwicklung und sogar bei leichtem Nebel jedes Detail genau erkennen.

Die preisgünstigste PTZ-Hochleistungs-Wärmebildkamera der Branche.
Die FLIR TXC PTZ bietet eine visuelle Echtzeit-Bewertung und visuelle Alarmverifizierung ohne Beleuchtung und übertrifft visuelle Kameras bei Nacht und in kontrastarmen Bereichen.
Der Erkennungsbereich für Personen der Kamera beträgt bei guten Bedingungen 25° ~ bis zu 390 m und 32° ~ bis zu 570 m.
Kompatibel mit ONVIF-Profil-S-konformen IP-, MPX- (HDCVI) und analogen VMS-Systemen, TCX-Kameras können in jedem beliebigen neuen oder vorhandenen System installiert werden.

Technische Daten

Konformität und Zertifizierungen
Konformität FCC, CE
ONVIF-Konformität Profil S
Umgebungsfaktoren
Antifrost Antifrost
Betriebstemperaturbereich -40 °C bis 60 °C
Hochleistungsfähiger Überspannungsschutz Ja
IP-Schutzart IP66 (wetterfest)
Umgebungsbedingungen IP66 (wetterfest)
Allgemeine Angaben
Sichtfeld Wärmebild 25°
Stromversorgung PoE+, 24 V AC
Schwenken/Neigen/Zoomen
Neigegeschwindigkeit 300°/s
Neigewinkel -15° bis 90°, Auto-Flip 180°
Schwenkgeschwindigkeit Bis zu 400°/s
Schwenkwinkel 360° stufenlos
Wärmebildkamera
Arrayformat 336 × 240
Bildsensor Ungekühlt, gegen Sonnenlicht unempfindlich VOx-Mikrobolometer
Weiter thermischer Dynamikbereich (WDR) Ja
Video und Aufzeichnung
IP-Video Triple-Stream, H.264 und MJPEG

Ressourcen und Support

Compatibility

FLIR TCX Series Mount Accessories Compatibility

Datasheet

FLIR TCX PTZ Datasheet

User Manual

FLIR TCX-Series Manual

Quick Start Guide

Thermal Series Quick Networking Guide

Tech Note

FLIR Security Infographic - The Value of Using Remote Monitoring

Compatibility

FLIR Security Cameras & Encoders - Supported 3rd Party Platforms

User Manual

FLIR Cyber Hardening Guide

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.