Professionelle Werkzeuge

Intelligenter, sicherer und schneller arbeiten

product category

Garantiekosten reduzieren und Wirkungsgrad von HLK-Anlagen maximieren

Identifizieren Sie Probleme bei Heiz- und Kühltechnik schnell und einfach mit Infrarot-Thermografie. Energiestudien zeigen, dass 68 % aller HLK-Systeme in Privathaushalten falsch ausgelegt sind. 70 % weisen falsche Luftströme auf, bei 91 % wurde schon zu lange keine Abgasuntersuchung mehr durchgeführt. Wir haben ein einfaches Komplettwerkzeug entwickelt, um diese Probleme zu beheben.

product image
product category

Probleme können sich nicht mehr verstecken

Fehlerhafte Leitungen und Sicherungen erwärmen sich typischerweise im Verborgenen, lange bevor es zu unübersehbaren Ausfällen kommt. Mit Wärmebildtechnik lassen sich solche erwärmten Punkte (Hot-Spots) glücklicherweise visualisieren, so dass Sie schnell Maßnahmen zur Fehlerbehebung einleiten können. Sie können Schalt- und Sicherungskästen, Kontakte und weitere Elemente mit einer Wärmebildkamera scannen und sich sehr schnell ein Bild von potenziellen Problemstellen machen.

product category

Feuchtemessgeräte: Unverzichtbar in jedem Profi-Werkzeugkasten

Gewinnen Sie schnell und effizient fehlerfreie Diagnoseinformationen für Restaurationsarbeiten mithilfe der leistungsstarken und preisgünstigen Feuchtemessgeräte von FLIR. Unsere Messgeräte können nicht-invasiv oder mit einem externen Stiftsensor den Feuchtegehalt unter Oberflächen sowie Oberflächentemperaturen messen.

Wärmebildkamerapaket für Prüfstände

Höhere Genauigkeit und Geschwindigkeit sparen Zeit und Ressourcen

Weitere Informationen

Energieprüfung und Gebäudeinspektion

Lösen Sie das Rätsel: Lokalisieren Sie die Quelle für Energieverluste

Weitere Informationen