F&E / Wissenschaft

Erweiterte Wahrnehmung für innovative Geister

product category

Aufbau von Elektronikprodukten überprüfen

Das Identifizieren und Beheben von Problemen ist in der Elektronikentwicklung oft ein zeitraubendes Ratespiel, wenn keine Wärmebildkamera zur Verfügung steht. FLIR Infrarotkameras für Forschung, Entwicklung und Wissenschaft machen die Temperaturen im gesamten Zielbereich sichtbar, so dass Sie alle darin vorhandenen Wärmeverteilungsprobleme erkennen und rasch an geeigneten Lösungen arbeiten können.

product category

Tisch-Testgeräte

Für elektronische Tests und Reparaturen sollten die richtigen Wärmebildkameras und Messgeräte leicht zur Hand sein. FLIR bietet eine Vielzahl effizienter Werkzeuge an, mit denen Sie diverse Herausforderungen im Messlabor schnell bewältigen.

product category

Gründliche Untersuchungen ohne Eingriffe in die Substanz

Leistungsstarke nicht-invasive Messungen mit Lock-In-, Transienten- und Impuls-Funktionen. FLIR-Kameras sind wertvolle Werkzeuge für das Erkennen von Störstellen in Baugruppen, Solarzellen und Brücken, aber auch in der Elektronik und zur thermischen Kartierung von Spannungen im Zusammenhang mit Materialprüfungen.

product category

Wieso es auf Geschwindigkeit ankommt

Forscher, welche die Bewegung von sich schnell bewegenden Zielen stoppen oder die thermische Dynamik von sich schnell erwärmenden und abkühlenden Zielen einfrieren möchten, benötigen Wärmebildkameras, die mehr können als nur schnelle Bildraten erreichen. Eine echte Hochgeschwindigkeits-Infrarot-Bildgebung erfordert schnelle Integrationszeiten – bis auf wenige Mikrosekunden – sowie die Fähigkeit, Daten mit 29.000 Bildern pro Sekunde zu erfassen.

Langstreckenmessung und -verfolgung

Hochgeschwindigkeitsaufnahmen mit Teleobjektiven vereinfachen die thermale Forschung im Bereich der Testgelände, Luft- und Raumfahrt sowie anderer Anwendungen.

Weitere Informationen

Spektralanalyse

Wärmebildkameras mit kurzer Integrationszeit sind für hyperspektrale Bildgebungssysteme unerlässlich.

Weitere Informationen

Medizin- und Biowissenschaften

Bringen Sie die biomedizinische Forschung auf die nächste Ebene – mit hochempfindlicher berührungsloser Temperaturmessung.

Weitere Informationen

FLIR im Klassenraum

FLIR-Wärmebildkameras geben Auszubildenden, Schülern und Studierenden die Möglichkeit, auf interaktive und interessante Weise mehr über Wärme und Temperatur zu erfahren.

Weitere Informationen

F&E / wissenschaftliche Ressourcen
Alle anzeigen
Das ultimative Infrarot-Handbuch für Forschungs- und Entwicklungsexperten

Entwickeln Sie ein umfassendes Verständnis für die Infrarot (IR)-Technologie und nutzen Sie dieses Handbuch als Leitfaden für alle anstehenden IR-Anforderungen.