FLIR Axxx mit intelligentem Sensor

Fest installierte Wärmebildkamera

Die intelligenten Sensorkameras der Axxx-Reihe von FLIR verfügen über jene Funktionen, die Anbieter von Automatisierungslösungen für komplexe Überwachungsanwendungen benötigen. Dazu zählen die Überwachung kritischer Infrastruktur sowie die Überprüfung der Produktqualität und die frühzeitige Branderkennung. Die intelligente Sensorkonfiguration umfasst mehrere Messwerkzeuge und Alarme und bietet gleichzeitig die Möglichkeit zur sofortigen Berechnung, wobei die Analyse noch in der Kamera durchgeführt wird, damit unmittelbar Ergebnisse vorliegen. Dank der großen Auswahl an Objektiven, motorgetriebener Fokus-Steuerung und unübertroffener Konnektivität bieten die Kameras der A400/A500/A700-Reihe eine beispiellose Leistung und Flexibilität. Durch die einfache Konfiguration können Sie dieses Überwachungssystem genau auf die jeweiligen Qualitäts-, Produktivitäts-, Wartungs- und Sicherheitsanforderungen Ihres Unternehmens anpassen.

Schnellere Entscheidungsfindung, reduzierte Ausfallzeiten, höhere Produktqualität
Enthält Optionen zur Anpassung der Messgenauigkeit auf Grundlage einer Referenztemperaturquelle (fortgeschritten). Dies dient der Verwendung in Anwendungen, bei denen eine hohe Genauigkeit erforderlich ist, z. B. bei der Suche nach einer erhöhten Hauttemperatur.
Die Kantenanalyse mit Merkmalen wie einer Polygonfunktion (fortgeschritten) hilft Ihnen dabei, schnelle und informierte Entscheidungen zu treffen
Bietet hervorragende Bildqualität mit einer Auflösung von 640 × 480 (307.200) Pixeln und hohe Genauigkeit (<±2°C)

Specifications

Highlighted
Digital I_O connector type M12 12-poliger, A-kodierter Stecker (zusammen mit externer Stromversorgung)
Digital Inputs 2-fach opto-isoliert, Vin(niedrig)= 0–1,5 V, Vin(hoch)= 3–25 V
Digital Output Purpose A400-Standard, A700-Standard: • Als Funktion des Alarms, Ausgang an externes Gerät • Fehler (NC)
A500-Standard: Programmatisch eingestellt; Fehler (NC)
Erweitert: • Alarmfunktion, Ausgang an externes Gerät • Fehler (NC)
Digital Outputs 3x opto-isoliert, 0-48 V DC, max. 350 mA; Festkörper-Optorelais; 1x als Fehlerausgang (NC)
Encoding A400-Standard, A700-Standard: H.264, MPEG4 oder MJPEG
A500-Standard: RTSP-Videostreaming: H.264 / MPEG4 / MJPEG RTSP radiometrisches Streaming: komprimiertes JPEG-LS, FLIR radiometrisches GVSP-Videostreaming: unkomprimiertes GVSP radiometrisches Streaming: temperaturlineares und FLIR
radiometrisches Advanced: Video-Stream: H.264, MPEG4 oder MJPEG radiometrischer Stream: Komprimiertes JPEG-LS, FLIR radiometrisch
Ethernet Interface Kabelgebunden, WLAN (optional)
WiFi Optionale Funktion, die separat erworben werden kann. RP-SMA, Buchse
EMC • ETSI EN 301 489-1 (Radio) • ETSI EN 301 489-17 (Radio) • EN 61000-4-8 (Magnetfeld) • FCC 47 CFR Teil 15 Klasse B (Emission US) • ISO 13766-1 (EMV – Erdbewegungs- und Baumaschinen) • EN ISO 14982 (EMV – Land- und Forstmaschinen)
Image Fequency
Image Frequency 30 Hz
Thermal Sensitivity_NETD A400, A700: Objektivabhängig
A500: <30 mK, 42° bei 30 °C (86 °F)
<40 mK, 24° bei 30 °C (86 °F)
<50 mK, 14° bei 30 °C (86 °F)
Accuracy ±2 °C (±3,6 °F) oder ±2 % des Messwerts, für Umgebungstemperatur 15 °C–35 °C (59 °F–95 °F) und Objekttemperatur über 0 °C (32 °F)
Alarm Functions Bei jeder gewählten Messfunktion, Digitaleingang und interne Kameratemperatur
Alarm Output • Digital Out • E-Mail (SMTP) (Push) • EtherNet/IP (Pull) • Dateiübertragung (FTP) (Push) • Modbus TCP Slave (Pull) • MQTT (Push) • Abfrage über RESTful API (Pull) Bild oder Video • speichern
Kommunikation und Datenspeicher
Digital input purpose A400-Standard, A700-Standard: NUC, NUC deaktiviert, Alarm
A500-Standard: NUC; NUC deaktivieren; Bild-TAG (Start, Stopp, Allgemein); Bildflusssteuerung (gemäß SFNC 2.3): • Einzelbild (auf Trigg) • Multiframe (auf Trigg) • Kontinuierliche • Bildrate • ROI
Erweitert: NUC, NUC deaktivieren, Alarm
Digital Inputs 2-fach opto-isoliert, Vin(niedrig)= 0–1,5 V, Vin(hoch)= 3–25 V
Digital I_O connector type M12 12-poliger, A-kodierter Stecker (zusammen mit externer Stromversorgung)
Digital I_O isolation voltage 500 V eff.
Digital Output Purpose A400-Standard, A700-Standard: • Als Funktion des Alarms, Ausgang an externes Gerät • Fehler (NC)
A500-Standard: Programmatisch eingestellt; Fehler (NC)
Erweitert: • Alarmfunktion, Ausgang an externes Gerät • Fehler (NC)
Digital Outputs 3x opto-isoliert, 0-48 V DC, max. 350 mA; Festkörper-Optorelais; 1x als Fehlerausgang (NC)
Encoding A400-Standard, A700-Standard: H.264, MPEG4 oder MJPEG
A500-Standard: RTSP-Videostreaming: H.264 / MPEG4 / MJPEG RTSP radiometrisches Streaming: komprimiertes JPEG-LS, FLIR radiometrisches GVSP-Videostreaming: unkomprimiertes GVSP radiometrisches Streaming: temperaturlineares und FLIR
radiometrisches Advanced: Video-Stream: H.264, MPEG4 oder MJPEG radiometrischer Stream: Komprimiertes JPEG-LS, FLIR radiometrisch
Ethernet Für Steuerung, Ergebnis, Bild und Stromversorgung
Ethernet Communication A400-Standard, A700-Standard: TCP/IP Socket-basiertes FLIR proprietäres
A500-Standard: • GigE Vision Vers. 1.2 • Client API GenICam-konform • TCP/IP Socket-basiert FLIR proprietäre
Advanced: Basiert auf einem von FLIR urheberrechtlich geschützten TCP/IP Socket
Ethernet Connector Type M12, 8-polig, X-codiert, Buchse; RP-SMA, Buchse
Ethernet Interface Kabelgebunden, WLAN (optional)
Ethernet Power Spannungsversorgung über Ethernet, PoE IEEE 802.3af Klasse 3
Ethernet Protocols A400-Standard, A700-Standard: • EtherNet/IP • IEEE 1588 • Modbus TCP Slave • MQTT • SNMP • TCP, UDP, SNTP, RTSP, RTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, sftp (Server), FTP (Client), SMTP, DHCP, MDNS (Bonjour), uPnP
A500-Standard: • IEEE 1588 • SNMP • TCP, UDP, SNTP, RTSP, RTP, HTTP, ICMP, IGMP, sftp (Server), FTP (Client), SMTP, DHCP, MDNS (Bonjour), uPnP
Advanced: • EtherNet/IP • IEEE 1588 • Modbus TCP Master • Modbus TCP Slave • MQTT • SNMP • TCP, UDP, SNTP, RTSP, RTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, sftp (Server), FTP (Client), SMTP, DHCP, MDNS (Bonjour), uPnP
Ethernet Standard IEEE 802.3
Ethernet Type 1000 Mbit/s
Image Storage Zeichnet bis zu 100 FLIR radiometrische JPEG-Dateien auf; Speicherung als Funktion von: Alarm, Zeitplanung oder Benutzerinteraktion (Camera Web)
Multicast Ja
RS_232 A400, A500-Advanced, A700-Standard: NA
A500-Standard, A700-Advanced: M8-Stecker, A-codiert
Serial Communication Schwenk- und Neigesteuerung. Pelco D Standard HW Schnittstelle: Ausschließlich über RS232 und RS485
Unicast Ja
Video Storage Zeichnet bis zu 10 H.264 Videos auf; Speicherung als Funktion des Alarms — 5 Sek. vor Alarm und 5 Sek. nach Alarm.
WiFi Optionale Funktion, die separat erworben werden kann. RP-SMA, Buchse
Bildgebung und optische Daten
Available Lenses 6°, 24°, 14°, 42°, 2,0x Mikro, doppeltes Sichtfeld (14° + 24°) athermalisierte Objektive, 80°
Contrast Enhancement A400, A500-Advanced, A700: FSX® / Histogrammentzerrung (nur IR)
A500-Standard: RTSP- und GVSP-Videostreaming: FSX® / Histogramm-Entzerrung (nur IR)
Detector Pitch A400, A500: 17 µm
A700: 12 µm
Focal Plane Array [FPA] Ungekühlt, Mikrobolometer
Focus One-Shot-Kontrast, motorisiert und manuell
Image Fequency
Image Frequency 30 Hz
Image Source A400-Standard, A700-Standard: Videostream 0: visuell / IR / MSX® (Visuelle Kamera ist eine optionale Funktion) Videostream 1: visuell
A500-Standard: RTSP-Video-Streaming: visuell / IR / MSX® (eine visuelle Kamera ist eine optionale Funktion) RTSP-Radiometrisches Streaming: IR-Kamera GVSP-Video-Streaming: visuell / IR / MSX® (Visuelle Kamera ist eine optionale Funktion) GVSP-Radiometrie-Streaming: IR-Kamera
Erweitert: Videostream 0: visuell / IR / MSX® (optische Kamera ist eine optionale Funktion) Videostream 1: visuell radiometrischer Videostream: IR
IR Resolution A400: 320 × 240
A500: 464 × 348
A700: 640 × 480
Multi_Streaming A400-Standard, A700-Standard: Ja
A500-Standard: RTSP-Protokoll: ja GVSP-Protokoll: nein, nur
ein Stream Erweitert: Ja
Overlay Mit / Ohne
Pixel Format A400-Standard, A700-Standard: YUV411
A500-Standard: RTSP-Videostreaming: YUV411RTSP radiometrisches Streaming: MONO 16GVSP-Video-Streaming: YUV422 oder MONO 8 GVSP radiometrisches Streaming: MONO 16
Advanced: Video-Stream: YUV411 Radiometrischer Strom: MONO 16
Radiometric IR video streaming A400-Standard, A700-Standard: NA
A500-Standard: RTSP- oder GVSP-
Protokolle (GigE Vision) Fortgeschrittene: RTSP-Protokoll
Readout A400-Standard, A700-Standard: Messergebnisse: • Ethernet/IP (Pull) • Modbus TCP Slave (Pull) • MQTT (Push) • Abfrage über REST API (Pull) • Messungen und Standbild (radiometrische JPEG, visuell 640 × 480, visuell 1280 × 960), schreibgeschützt • Webschnittstelle
Erweitert: Messergebnisse: • Ethernet/IP (Pull) • Modbus TCP Master (Push) • Modbus TCP Slave (Pull) • MQTT (Push) • Abfrage über REST API (Pull) • Messungen und Standbild (radiometrische JPEG, visuell 640 × 480, visuell 1280 × 960), Lesezugriff nur • Web-Schnittstelle
Spectral Range 7,5–14 µm
Streaming Resolutions A400-Standard, A700-Standard: Videostream 0: 640 × 480 Pixel Videostream 1: 1280 × 960 Pixel
A500-Standard: RTSP-Videostreaming, Quelle 0: 640 × 480 Pixel RTSP-Videostreaming, Quelle 1: 1280 × 960 Pixel RTSP-Radiostreaming: 320 × 240 Pixel GVSP-Videostreaming: 640 × 480 Pixel GVSP-Radiostreaming: 320 × 240 Pixel
Fortschrittlich: Videostream 0: 640 × 480 Pixel Videostream 1: 1280 × 960 Pixel Radiometrischer Stream: 320 × 240 Pixel
Thermal Sensitivity_NETD A400, A700: Objektivabhängig
A500: <30 mK, 42° bei 30 °C (86 °F)
<40 mK, 24° bei 30 °C (86 °F)
<50 mK, 14° bei 30 °C (86 °F)
Video Streaming A400-Standard, A700-Standard: RTSP-Protokoll
A500-Standard: RTSP- oder GVSP-
Protokolle (GigE Vision) Fortgeschrittene: RTSP-Protokoll
Visible Camera Optionales Zubehör; deaktiviert, wenn 80°-Linse verwendet wird
Messung und Analyse
Accuracy ±2 °C (±3,6 °F) oder ±2 % des Messwerts, für Umgebungstemperatur 15 °C–35 °C (59 °F–95 °F) und Objekttemperatur über 0 °C (32 °F)
Alarm Functions Bei jeder gewählten Messfunktion, Digitaleingang und interne Kameratemperatur
Alarm Output • Digital Out • E-Mail (SMTP) (Push) • EtherNet/IP (Pull) • Dateiübertragung (FTP) (Push) • Modbus TCP Slave (Pull) • MQTT (Push) • Abfrage über RESTful API (Pull) Bild oder Video • speichern
Atmospheric transmission correction Basiert auf den Angaben für Entfernung, atmosphärische Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit
Automatic hot and cold detection Anzeige des Max./Min.-Temperaturwerts und der Position im Rechteck
Emissivity Correction Variabel von 0,01 bis 1,0
External Optics and Windows Correction Basiert auf der Eingabe des Transmissionsgrades der jeweiligen Optiken/Fenster und der Temperatur
Measurement Corrections A400-Standard, A700-Standard: Globale Objektparameter; lokale Parameter pro Analysefunktion
A500-Standard: Globale Objektparameter
Erweitert: Globale Objektparameter, lokale Parameter pro Analysefunktion
Measurement Presets Ja
Measurement Tools A400-Standard, A700-Standard: 10 Spotmeter, 10 Boxen, 3 Deltas (Unterschied beliebiger Wert/Referenz/externe Sperre), 1 Isotherm (über/unter/Intervall), 1 Iso-Abdeckung, 1 Referenztemperatur
Erweitert: 10 Spotmeter, 10 Boxen oder Maskenpolygone, 3 Deltas (Unterschied beliebiger Wert/Referenz/externe Sperre), 2 Isotherme (über/unter/Intervall), 2 Iso-Abdeckung, 1 Referenztemperatur, 2 Linien, 1 Polylinie
Object Temperature Range A400, A500: -20 °C bis 120 °C (-4 °F bis 248 °F), 0 °C bis 650 °C (32 °F bis 1202 °F), 300 °C bis 1500 °C (572 °F bis 3632 °F)
A700: -20 °C bis 120 °C (-4 °F bis 248 °F), 0 °C bis 650 °C (32 °F bis 1202 °F), 300 °C bis 2000 °C (572 °F bis 3632 °F)
Reflected apparent temperature correction Basiert auf der Eingabe der reflektierten Temperatur
Allgemeine Angaben
Base Mounting 4× M4 auf 4 Seiten
Housing material Aluminium
Size [L x W x H] 123 × 77 × 77 mm (4,84 × 3,03 × 3,03 Zoll)
Weight 0,82 kg, nur Kamera
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
Corrosion • ISO 12944 C4 G oder H • EN60068-2-11
EMC • ETSI EN 301 489-1 (Radio) • ETSI EN 301 489-17 (Radio) • EN 61000-4-8 (Magnetfeld) • FCC 47 CFR Teil 15 Klasse B (Emission US) • ISO 13766-1 (EMV – Erdbewegungs- und Baumaschinen) • EN ISO 14982 (EMV – Land- und Forstmaschinen)
Encapsulation IEC 60529, IP 54, IP66 mit Zubehör
Humidity [operating and storage] IEC 60068-2-30/24 Stunden, 95 % relative Luftfeuchtigkeit, 25 °°C–40 °°C (77 °°F–104 °°F)/2 Zyklen
ONVIF Conformance A400-Standard, A700-Standard: Keine
Erweitert: Ja ONVIF Profil S
Operating Temperature Range -20 °°C bis 50 °°C (-4 °°F bis 122 °°F): • -20°C bis 40°C (-4°F bis 104°F) (in freier Luft) • 40°C bis 50°C (104°F bis 122°F) (auf dem Zubehörteil der Kühlplatte montiert) Maximale Kameragehäusetemperatur: 65 °C (149°F)
Radio Spectrum • FCC 47 CFR Teil 15 Klasse C (2,4 GHz Band US) • FCC 47 CFR Teil 15 Klasse E (5 GHz Band US) • RSS-247 (2,4 GHz und 5 GHz Band Kanada) • ETSI EN 300 328 V2.1.1 (2,4 GHz Band EU) • ETSI EN 301 893 V2.1.1 (5 GHz Band EU)
Shock IEC 60068-2-27, 25 g
Tripod Mounting UNC ¼″-20 auf 2 Seiten
Vibration • IEC 60068-2-6, 0,15 mm bei 10–58 Hz und 2 g bei 58–500 Hz, sinusförmig • IEC 61373 Kat. 1 (Schiene)
Stromversorgung
External Power Operation 24/48 V DC, max. 8 W
External Voltage Zulässiger Bereich 18–56 V DC
Power Connection M12 12-poliger, A-kodierter Stecker (geteilt mit digitalem E/A)
Power Consumption • 7,5 W bei 24 V DC typisch• 7,8 W bei 48 V DC typisch• 8,1 W bei 48 V PoE typisch
Benutzeroberfläche
Web interface Ja

Accessories

Resources & Support

Note: For additional Axxx-Series Smart Sensor support resources, please visit Support.FLIR.com

Knowledge Base

FLIR A-Series Feature Comparison Matrix - Image Streaming Cameras

Learn more

Article

Flir Innovate and Inspire: a New Flir Magazine

Learn more

Recorded Webinar

FLIR Thermal Automation New Product Introduction

Watch now

Datasheet

FLIR Axxx-Series SS (Smart Sensor Camera) Datasheet

Application Story

FLIR Axxx-Series Application Story - Thermal Imaging Cameras for Substation Monitoring

Certification

FLIR Systems AB Certificate of Registration - ISO/IEC 27001:2022

Datasheet

FLIR CARE and FLIR PROTECT Service and Extended Warranty Packages Datasheet

Certification

FLIR Systems AB Certificate of Registration - ISO 14001:2015

Certification

ISO 9001-2015 FLIR Sweden

Brochure

FLIR Early Fire Detection (EFD) Brochure

Brochure

FLIR Automation Brochure

Chat

Press the chat bubble in the bottom-right corner to connect with us instantly.

(When agents available)

Phone Support

International Line: 

(+1) 805 392 3775

Local Number:

(+1) 844 283 5471

Service, Repair and Calibration 

 

Americas

Service Center Contact
Phone
Request Service, Repair, or Calibration
Email Us
United States 

Toll Free: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Submit an RMA

Email Us

Canada 800 613 0507 Submit an RMA

Email us

South & Central America 0800 878 2486

Submit an RMA

Email us

 

Europe

Belgium  +32 (0)56 363 041

Submit an RMA

Email Us

Estonia +3726063976

Submit an RMA

Email Us

Germany +49 (0) 69 95 00 900

Submit an RMA

Email Us

Italy +390294753491

Submit an RMA

Email Us

Sweden  +46 (0) 8 753 26 54

Submit an RMA

Email Us

United Arab Emirates +971 4 802 4999

Submit an RMA

Email Us

United Kingdom +44 (0)1732 220 011

Submit an RMA

Email Us

 

Asia Pacific

Australia +61 (0) 3 9550 2800

Submit an RMA

Email Us

China +86 (0) 21-5169-7628

Submit an RMA

Email Us

India Delhi +91 11 47212002

Submit an RMA

Email Us

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Submit an RMA

Email Us

Japan 81-3-6721-6648

Submit an RMA

Email Us

Singapore +65 8787 0884

Submit an RMA

Email Us

South Korea (02)565-2724

Submit an RMA

Email Us

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.