FLIR MIX™ X-Series Starter Kit

Starter-Kit für sichtbares und infrarotes Licht in der wissenschaftlichen Hochgeschwindigkeitsforschung

Das MIX Starter Kit für Infrarotkameras der X-Series wurde für Forscher und Ingenieure entwickelt, die die Grenzen der Wissenschaft immer weiter ausdehnen. Es verbindet nahtlos sichtbares und Infrarotlicht in einer einzigen, synchronisierten Datendatei. Mit seiner hochgradig präzisen räumlichen und zeitlichen Ausrichtung macht dieses Kit Schluss mit dem Rätselraten bei der herkömmlichen thermischen Analyse. Es ermöglicht dem Benutzer, Wärmemuster sofort mit strukturellen Details zu korrelieren. Durch die Erfassung und Kombination von visuellen und Infrarotbildern mit bis zu 1.004 Bildern pro Sekunde stellt dieses Kit sicher, dass jede Millisekunde der Veränderung mit absoluter Präzision erfasst wird, was es perfekt für wissenschaftliche Hochgeschwindigkeitsuntersuchungen wie Airbag-Tests, Ballistik und Sprengstoffdynamik macht.

Mit FLIR MIX sehen Sie nicht nur mehr. Sie sehen alles.

Erkennen Sie mehr. Erfahren Sie mehr.
Erfassen Sie jedes Detail mit zeitlich und räumlich abgestimmten visuellen und Infrarotbildern: keine komplexe Nachbearbeitung, keine Datenlücken, nur sofortige Klarheit.
Zeichnen Sie sich schnell bewegende thermische Ereignisse mit bis zu 1.004 Bildern pro Sekunde bei voller Auflösung auf, um keinen entscheidenden Moment zu verpassen.
Sie können Infrarot- und sichtbare Daten streamen, steuern und aufzeichnen und anschließend analysieren und weitergeben, alles in FLIR Research Studio.

Specifications

Highlighted
Detector Resolution 1920 × 1080 (Tageslichtkamera)
Pixel Pitch 10 µm (Tageslichtkamera)
Detector Type Area CMOS (Tageslichtkamera)
Frame Rate [Full Window] 1120 Hz (Tageslichtkamera)
Integration Time 2 µs bis 1 s
Bildgebung und optische Daten
Detector Resolution 1920 × 1080 (Tageslichtkamera)
Detector Type Area CMOS (Tageslichtkamera)
Digital Data Streaming CXP-12 über 2 Verbindungen
Frame Rate [Full Window] 1120 Hz (Tageslichtkamera)
Integration Time 2 µs bis 1 s
Lens 35 mm 4/3″-Objektiv
Lens Interface C-Mount
Pixel Pitch 10 µm (Tageslichtkamera)
Subwindow Modes Flexibel bis zu 1920 × 8 bei 86.230 Hz
Kommunikation und Datenspeicher
Interfaces Framegrabber-Schnittstelle: Bis zu 4 CXP 2.1, 12 Gbps-Verbindungen. Unterstützt ein oder zwei Verbindungen zur Infrarotkamera und zwei Verbindungen zur mitgelieferten Tageslichtkamera.
Computer-Schnittstelle: Thunderbolt 3 (Computer nicht im Lieferumfang enthalten)
Trigger Mode[s] Taste, externes TTL-Signal, CXP-Trigger
Allgemeine Angaben
Package Includes High-Speed-Sichtkamera, CXP-12 Quadlink Framegrabber-Thunderbolt-System, BNC-zu-HD-BNC-Kabel, X-Kamera-Seitenmontage, Research Studio Pro 1-Jahr-Lizenzkarte, Research Studio MIX Toolkit (unbefristete Lizenz), Kowa XC-Series 35 mm 4/3″ C-Mount-Objektiv, Strom-/Sync-Kabel, HD-BNC-Installations-/Entfernungswerkzeug, Hartschale

Resources & Support

Article

Flir Innovate and Inspire: a New Flir Magazine

Learn more

Datasheet

FLIR MIX X-Series Starter Kit Datasheet

Chat

Press the chat bubble in the bottom-right corner to connect with us instantly.

(When agents available)

Phone Support

International Line: 

(+1) 805 392 3775

Local Number:

(+1) 844 283 5471

Service, Repair and Calibration 

 

Americas

Service Center Contact
Phone
Request Service, Repair, or Calibration
Email Us
United States 

Toll Free: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Submit an RMA

Email Us

Canada 800 613 0507 Submit an RMA

Email us

South & Central America 0800 878 2486

Submit an RMA

Email us

 

Europe

Belgium  +32 (0)56 363 041

Submit an RMA

Email Us

Estonia +3726063976

Submit an RMA

Email Us

Germany +49 (0) 69 95 00 900

Submit an RMA

Email Us

Italy +390294753491

Submit an RMA

Email Us

Sweden  +46 (0) 8 753 26 54

Submit an RMA

Email Us

United Arab Emirates +971 4 802 4999

Submit an RMA

Email Us

United Kingdom +44 (0)1732 220 011

Submit an RMA

Email Us

 

Asia Pacific

Australia +61 (0) 3 9550 2800

Submit an RMA

Email Us

China +86 (0) 21-5169-7628

Submit an RMA

Email Us

India Delhi +91 11 47212002

Submit an RMA

Email Us

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Submit an RMA

Email Us

Japan 81-3-6721-6648

Submit an RMA

Email Us

Singapore +65 8787 0884

Submit an RMA

Email Us

South Korea (02)565-2724

Submit an RMA

Email Us

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.