TrafiBot AI

Die Premium-IP-Kamera mit eingebettetem KI-Deep Learning für die automatische Erkennung von Vorfällen

FLIR TrafiBot AI unterstützt ein intelligentes Verkehrsmanagement und verbessert die Verkehrssicherheit durch den Einsatz von eingebetteter KI und leistungsstarken FLIR AID-Algorithmen. Dies macht die automatische Erkennung von Vorfällen und die Erfassung von Verkehrsdaten zuverlässiger als je zuvor. Diese CCTV-Verkehrslösung übertrifft alle nicht KI-basierten Verkehrskameras, da sie lernfähig ist und die Analyse von Ereignissen optimiert. Dank des patentierten 3D-World-Trackers ist TrafiBot AI in der Lage, Vorfälle innerhalb einer Szene zu erkennen und Geschwindigkeit und Route zu antizipieren, selbst wenn die Ziele durch anderen Verkehr verdeckt werden. Mit einem eingebauten Neigungssensor zur Verkürzung der Installationszeit in Tunneln, einem korrosionsbeständigen Edelstahlgehäuse und einer verbesserten 4K-Auflösung ist die FLIR TrafiBot AI die effiziente Lösung für ein verbessertes Straßenmanagement in innerstädtischen Umgebungen.

TrafiBot AI verwendet zwei eingebettete KI-Modelle, um heruntergefallene Objekte zu klassifizieren und Fahrzeuge und gefährdete Verkehrsteilnehmer zu identifizieren. Darüber hinaus nutzt sie das von FLIR patentierte 3D-Tracking, um plötzliche Spurwechsel, dichtes Auffahren oder Geisterfahrer ohne direkte Sichtlinie zu erkennen.
Schnelle Installation des TrafiBot AI dank eines Drei-Achsen-Drehgelenks, das ohne spezielle Adapterplatten schwenken, neigen und rotieren kann.
TrafiBot AI lässt sich nahtlos mit FLIR Cascade verbinden und kann einen Alarm und einen kurzen, hochauflösenden Videoclip der Szene zur sofortigen Analyse senden.

Specifications

Kommunikation
Interfaces 10/100/1000 Mbps
Outputs 2 (NO/NC)
RJ45 Interface 10/100/1000 Mbps
Supported Protocols IPv4, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, ICMP, SMTP, DHCP, IGMP, SNMP, QoS, ONVIF, TLS1.2, IEEE802.1x
Elektrik
Input Voltage 24 V AC/DC
PoE+ 802.3 bei
Power Consumption 12-W-Heizung aus (Normalbetrieb)
17-W-Heizung ein
Umgebungsfaktoren
Housing material Korrosionsfreier Edelstahl 316L für raue Umgebungen
Humidity 0 % bis 100 %, nicht kondensierend
Operating Temperature Range Durchgängig: -40 °C bis +60 °C (überdacht, Lufttemperatur)
Bildgebung und optische Daten
Effective Pixels 3840 × 2160, 8 MP (4K)
Electronic Shutter Speed N. Z.
Focal Length 6 mm bis >22 mm
Horizontal Field of View [HFOV] 53°(W) bis 26°(N)
Image Sensor 1/1,8 Zoll CMOS
Image Stabilization N. Z.
Optical Zoom Motorgetrieben, 4x
Shutter WDR 120 dB
Mechanik
Mounting Optionen für Decken-, gebogene Wand- und Wand-/Stangenmontage
Sunshield 316L C5 seewasserbeständig, pulverbeschichtet RAL9016

Resources & Support

Article

Flir Innovate and Inspire: a New Flir Magazine

Learn more

Datasheet

FLIR Trafibot AI Datasheet

Brochure

FLIR Intelligent Transportation Systems (ITS) Guidebook

Chat

Press the chat bubble in the bottom-right corner to connect with us instantly.

(When agents available)

Phone Support

North America: (+1) 800-254-0632
UK & Europe:  (+44) 203 747 6768
South & Central America: (+52) 55 4777 2227
Australia: (+61) 3 9008 4334
New Zealand: (+64) 9 282 9814
Singapore: (+65) 800 388 35 777
India: (+91) +000 800 100 8935
China: (+852) 3008 1658
Japan: (+81) 350 501454

Service, Repair and Calibration 

 

Americas

Service Center Contact
Phone
Request Service, Repair, or Calibration
Email Us
United States 

Toll Free: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Submit an RMA

Email Us

Canada 800 613 0507 Submit an RMA

Email us

South & Central America 0800 878 2486

Submit an RMA

Email us

 

Europe

Belgium  +32 (0)56 363 041

Submit an RMA

Email Us

Estonia +3726063976

Submit an RMA

Email Us

Germany +49 (0) 69 95 00 900

Submit an RMA

Email Us

Italy +390294753491

Submit an RMA

Email Us

Sweden  +46 (0) 8 753 26 54

Submit an RMA

Email Us

United Arab Emirates +971 4 802 4999

Submit an RMA

Email Us

United Kingdom +44 (0)1732 220 011

Submit an RMA

Email Us

 

Asia Pacific

Australia +61 (0) 3 9550 2800

Submit an RMA

Email Us

China +86 (0) 21-5169-7628

Submit an RMA

Email Us

India Delhi +91 11 47212002

Submit an RMA

Email Us

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Submit an RMA

Email Us

Japan 81-3-6721-6648

Submit an RMA

Email Us

Singapore +65 8787 0884

Submit an RMA

Email Us

South Korea (02)565-2724

Submit an RMA

Email Us

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.