Transmisión de imágenes de la serie Flir Axxx

Cámara termográfica de montaje fijo

Las cámaras de transmisión de termografías de la serie FLIR Axxx ofrecen las funciones de monitorización necesarias para detectar e identificar de forma precisa los posibles problemas térmicos en los procesos de fabricación e industriales. Gracias a sus diferentes opciones del campo de visión, las funciones de multitransmisión, el control de enfoque motorizado y la función opcional de transmisión radiométrica comprimida mediante Wi-Fi, estas soluciones de cámaras fijas pueden encargarse de los problemas más complejos relacionados con objetivos de vigilancia a distancia. Su fácil configuración le permite adaptar este sistema de monitorización a las necesidades de calidad, productividad, mantenimiento y seguridad de su empresa.

Poderosa solución de transmisión de termografías con una integración simplificada.
Cumplimiento con GigE Vision y GenICam para integraciones simplificadas en los sistemas de monitorización existentes. Su configuración avanzada admite tanto vídeo GigE como RTSP.
La transmisión radiométrica comprimida reduce el ancho de banda, haciendo posible añadir varias cámaras sin tener que pagar el coste de ampliar la infraestructura (avanzado).
Proporciona una calidad de imagen superior con una resolución de hasta 640 × 480 (307 200 píxeles) y una precisión de medición inalcanzable (<±2 °C).

Especificaciones

Highlighted
Entrada/salida digital, tipo de conector Codificación A de 12 clavijas M12, macho (compartido con alimentación externa)
Entradas digitales 2× con aislamiento óptico, Vin (bajo) = de 0 a 1,5 V, Vin (alto) = de 3 a 25 V
Salida digital, propósito Programado; fallo (NC)
Salidas digitales 3× con aislamiento óptico, de 0 a 48 V CC, 350 mA máx., optorrelé de estado sólido, 1× específico como salida de fallos (NC)
Codificado Transmisión de vídeo RTSP: Transmisión radiométrica H.264 / MPEG4 / MJPEG RTSP: JPEG-LS comprimido, transmisión de vídeo GVSP radiométrico FLIR: transmisión radiométrica GVSP sin comprimir: temperatura lineal y radiométrica FLIR
Interfaz Ethernet Con cable, Wi-Fi (opcional)
Wifi Función opcional comprada por separado. RP-SMA, conector hembra
EMC • ETSI EN 301 489-1 (radio) • ETSI EN 301 489-17 (radio) • EN 61000-4-8 (campo magnético) • FCC 47 CFR Parte 15 Clase B (emisión EE. UU.) • ISO 13766-1 (EMC - Maquinaria de construcción de edificios y movimiento de tierra) • EN ISO 14982 (EMC - Maquinaria agrícola y forestal)
Frecuencia de imagen
Frecuencia de la imagen 30 Hz
Sensibilidad térmica/NETD A400, A700: A500 dependiente
de la lente: <30 mK, 42° a 30 °C (86 °F)
<40 mK, 24° a 30 °C (86 °F)
<50 mK, 14° a 30 °C (86 °F)
Precisión ±2 °C (±3,6 °F) o ±2 % de lectura, para temperatura ambiente de 15 °C a 35 °C (59 °F a 95 °F) y temperatura del objeto superior a 0 °C (32 °F)
Comunicación y almacenamiento de datos
Alimentación por Ethernet Alimentación por Ethernet, PoE IEEE 802.3af clase 3
Codificado Transmisión de vídeo RTSP: Transmisión radiométrica H.264 / MPEG4 / MJPEG RTSP: JPEG-LS comprimido, transmisión de vídeo GVSP radiométrico FLIR: transmisión radiométrica GVSP sin comprimir: temperatura lineal y radiométrica FLIR
Comunicación Ethernet • GigE Vision ver. 1.2 API de • cliente compatible con GenICam basado en socket • TCP/IP propiedad de FLIR
Comunicación serie Control de desplazamiento horizontal-vertical. Interfaz de hardware estándar Pelco D: RS232 y RS485 exclusivamente
Entrada digital, propósito NUC; NUC desactivado; etiqueta de imagen (Inicio, Parada, General); control de flujo de imagen (acc. SFNC 2.3): • • RDI de frecuencia de • imagen • continua de fotograma único (en activación) • Multifotograma (en activación)
Entrada/salida digital, tipo de conector Codificación A de 12 clavijas M12, macho (compartido con alimentación externa)
Entrada/salida digital, voltaje de aislamiento 500 VRMS
Entradas digitales 2× con aislamiento óptico, Vin (bajo) = de 0 a 1,5 V, Vin (alto) = de 3 a 25 V
Estándar Ethernet IEEE 802.3
Ethernet Para control, resultados, imagen y potencia
Interfaz Ethernet Con cable, Wi-Fi (opcional)
Multicast
Protocolos de Ethernet • IEEE 1588 • SNMP • TCP, UDP, SNTP, RTSP, RTP, HTTP, ICMP, IGMP, sftp (servidor), FTP (cliente), SMTP, DHCP, MDNS (Bonjour), uPnP
RS-232 Estándar: NA
avanzado: Codificación A de M8, conector macho
Salida digital, propósito Programado; fallo (NC)
Salidas digitales 3× con aislamiento óptico, de 0 a 48 V CC, 350 mA máx., optorrelé de estado sólido, 1× específico como salida de fallos (NC)
Tipo de conector Ethernet M12 hembra de 8 pines con codificación X; hembra RP-SMA
Tipo de Ethernet 1000 Mb/s
Unicast
Wifi Función opcional comprada por separado. RP-SMA, conector hembra
Generación de imágenes y óptica
Cámara visible Accesorio opcional; desactivado cuando se utiliza una lente de 80°
Enfoque Contraste de un disparo, motorizado y manual
Formato de píxel Transmisión de vídeo RTSP: Transmisión radiométrica YUV411 RTSP: Transmisión de vídeo MONO 16 GVSP: Transmisión radiométrica YUV422 o MONO 8 GVSP: MONO 16
Frecuencia de imagen
Frecuencia de la imagen 30 Hz
Fuente de imagen Estándar: Transmisión de vídeo GVSP: visual / IR / MSX® (la cámara visual es una función opcional) Transmisión radiométrica GVSP: Cámara
de IR avanzada: Transmisión de vídeo RTSP: visual / IR / MSX® (la cámara visual es una función opcional) Transmisión radiométrica RTSP: Transmisión de vídeo GVSP de cámara IR: visual / IR / MSX® (la cámara visual es una función opcional) Transmisión radiométrica GVSP: Cámara de IR
Identificación de la lente Automática
Lentes disponibles Lentes atermalizadas de 6°, 24°, 14°, 42°, 2,0x Macro, FOV doble (14° + 24°), 80°
Matriz de plano focal (FPA) Microbolómetro no refrigerado
Mejora de contraste Estándar: Transmisión de vídeo GVSP: FSX®/ecualización de histograma (solo IR)
Avanzado: Transmisión de vídeo RTSP y GVSP: FSX®/Ecualización de histograma (solo IR)
Paso del detector A400, A500: 17 µm
A700: 12 µm
Rango espectral De 7,5 a 14 µm
Resolución de IR A400: 320 × 240
A500: 464 × 348
A700: 640 × 480
Resolución de transmisión A400-Standard, A500-Standard: Transmisión de vídeo GVSP: 640 × 480 píxeles Transmisión radiométrica GVSP: 320 × 240 píxeles
A400-Advanced, A500-Advanced: Transmisión de vídeo RTSP, fuente 0: 640 × 480 píxeles Transmisión de vídeo RTSP, fuente 1: 1280 × 960 píxeles Transmisión radiométrica RTSP: 320 × 240 píxeles Transmisión de vídeo GVSP: 640 × 480 píxeles Transmisión radiométrica GVSP: 320 × 240 píxeles
A700-Standard: Transmisión de vídeo GVSP: 640 × 480 píxeles Transmisión radiométrica GVSP: 640 × 480 píxeles
A700-Advanced: Transmisión de vídeo RTSP, fuente 0: 640 × 480 píxeles Transmisión de vídeo RTSP, fuente 1: 1280 × 960 píxeles Transmisión radiométrica RTSP: 640 × 480 píxeles Transmisión de vídeo GVSP: 640 × 480 píxeles Transmisión radiométrica GVSP: 640 × 480 píxeles
Sensibilidad térmica/NETD A400, A700: A500 dependiente
de la lente: <30 mK, 42° a 30 °C (86 °F)
<40 mK, 24° a 30 °C (86 °F)
<50 mK, 14° a 30 °C (86 °F)
Superposición Con/sin
Transmisión de vídeo IR radiométrico Protocolos RTSP o GVSP (GigE Vision)
Transmisión múltiple Estándar: No, solo
una secuencia Avanzado: Protocolo RTSP: sí Protocolo GVSP: no, solo una secuencia
Vídeo Transmisión Estándar: Protocolo
GVSP (GigE Vision) avanzado: Protocolos RTSP o GVSP (GigE Vision)
Medición y análisis
Correcciones de medición Parámetros globales del objeto
Corrección de emisividad Variable de 0,01 a 1,0
Corrección de temperatura aparente reflejada Basada en la entrada de la temperatura reflejada
Corrección de transmisión atmosférica Basada en los datos de distancia, temperatura atmosférica y humedad relativa
Precisión ±2 °C (±3,6 °F) o ±2 % de lectura, para temperatura ambiente de 15 °C a 35 °C (59 °F a 95 °F) y temperatura del objeto superior a 0 °C (32 °F)
Rango de temperatura del objeto A400, A500: De -20 °C a 120 °C (de -4 °F a 248 °F), de 0 °C a 650 °C (de 32 °F a 1202 °F), de 300 °C a 1500 °C (de 572 °F a 3632 °F)
A700: De -20 °C a 120 °C (de -4 °F a 248 °F), de 0 °C a 650 °C (de 32 °F a 1202 °F), de 300 °C a 2000 °C (de 572 °F a 3632 °F)
Óptica externa y corrección de ventanas Basada en la entrada de la transmisión y temperatura de la óptica/ventana
General
Material de la carcasa Aluminio
Montaje sobre base 4× M4 en cuatro lados
Peso 0,82 kg (1,8 lb), solo cámara
Tamaño (L. × An. × Al.) 123 × 77 × 77 mm (4,84 × 3,03 × 3,03")
Características medioambientales y certificaciones
Corrosión • ISO 12944 C4 G o H • EN60068-2-11
EMC • ETSI EN 301 489-1 (radio) • ETSI EN 301 489-17 (radio) • EN 61000-4-8 (campo magnético) • FCC 47 CFR Parte 15 Clase B (emisión EE. UU.) • ISO 13766-1 (EMC - Maquinaria de construcción de edificios y movimiento de tierra) • EN ISO 14982 (EMC - Maquinaria agrícola y forestal)
Espectro de radio • FCC 47 CFR Parte 15 Clase C (banda de 2,4 GHz EE. UU.) • FCC 47 CFR Parte 15 Clase E (banda de 5 GHz EE. UU.) • RSS-247 (banda de 2,4 GHz y 5 GHz Canadá) • ETSI EN 300 328 V2.1.1 (banda de 2,4 GHz UE) • ETSI EN 301 893 V2.1.1 (banda de 5 GHz UE)
Golpes IEC 60068-2-27, 25 g
Humedad (operativa y de almacenamiento) IEC 60068-2-30/24 horas, 95 % de humedad relativa, 25 °C–40 °C (77 °F–104 °F)/2 ciclos
Montaje en trípode UNC ¼″-20 en dos lados
Protección IEC 60529, IP 54, IP66 con accesorio
Rango de temperatura operativa De -20 °C a 50 °C (de -4 °F a 122 °F): • De -20 °C a 40 °C (de -4 °F a 104 °F) (al aire libre) • De 40 °C a 50 °C (de 104 °F a 122 °F) (montado en accesorio de placa de refrigeración) Temperatura máxima del estuche de la cámara: 65°C (149°F)
Vibración • IEC 60068-2-6, 0,15 mm a 10–58 Hz y 2 g a 58–500 Hz, sinusoidal • IEC 61373 Cat 1 (carretera)
Alimentación
Conexión de alimentación M12 macho de 12 pines con codificación A (compartida con entrada/salida digital)
Consumo de energía •7,5 W a 24 V CC típico• 7,8 W a 48 V CC típico• 8,1 W a 48 V PoE típico
Funcionamiento con alimentación externa 24/48 V CC, 8 W máx.
Tensión externa Rango de tensión admitido 18-56 V CC

Accesorios

Recursos y asistencia

Base de conocimientos

Matriz de comparación de características de la serie A de FLIR: cámaras de transmisión de imágenes

Descubra cómo

Seminario web grabado

FLIR Thermal Automation New Product Introduction

Ver ahora

Datasheet

Hoja de datos de los paquetes de servicio y garantía ampliada FLIR CARE y FLIR PROTECT

Datasheet

Hoja de datos de FLIR Axxx-Series IS (cámara de transmisión de imágenes)

Brochure

Folleto de automatización FLIR

Brochure

FLIR Condition Monitoring Solutions for the Automotive Industry Folleto

Brochure

FLIR Detección temprana de incendios (EFD) Folleto

Datasheet

Axxx-Series Image Streaming Datasheet

Application Story

FLIR Axxx-Series Application Story - Thermal Imaging Cameras for Substation Monitoring

Brochure

FLIR Condition Monitoring Solutions for the Automotive Industry Brochure

Brochure

FLIR Automation Brochure

Datasheet

FLIR CARE and FLIR PROTECT Service and Extended Warranty Packages Datasheet

Chat

Pulse la burbuja de chat en la esquina inferior derecha para conectarse con nosotros al instante.

(Cuando haya agentes disponibles)

Envíenos un correo electrónico

Haga clic aquí

(Se requiere inicio de sesión en FLIR)

Soporte telefónico

Línea internacional: 

(+1) 805 392 3775

Número local:

(+1) 844 283 5471

Servicio, reparación y calibración 

 

América

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Estados Unidos 

Línea gratuita: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Canadá 800 613 0507 Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Sudamérica y Centroamérica 0800 878 2486

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

 

Europa

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Bélgica  +32 (0)56 363 041

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Estonia +3726063976

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Alemania +49 (0) 69 95 00 900

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Italia +390294753491

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Suecia  +46 (0) 8 753 26 54

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Emiratos Árabes Unidos: +971 4 802 4999

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Reino Unido +44 (0)1732 220 011

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

 

Asia y Pacífico

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Australia +61 (0) 3 9550 2800

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

China +86 (0) 21-5169-7628

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Delhi +91 11 47212002

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Japón 81-3-6721-6648

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Singapur +65 8787 0884

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Corea del Sur (02)565-2724

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Export Restrictions