La IA de la serie FC de Flir es una cámara de seguridad de análisis térmico que ofrece una forma fiable y rentable de proteger los perímetros de la intrusión. El análisis de IA combina el análisis de movimiento y DNN que, en conjunto, mejora la conciencia situacional y la detección de incidentes, lo que permite a los usuarios tomar decisiones mejor informadas que aumentan la seguridad y mejoran la coordinación y la eficiencia. La sensibilidad térmica de la IA de la serie FC (<25 mK NETD) proporciona una claridad de imagen nítida que afecta positivamente a la calidad y el rendimiento de los análisis. Además, la IA de la serie FC proporciona la más amplia gama de opciones de lentes y una integración reforzada cibernéticamente y sin problemas con los sistemas de gestión de vídeo, incluidos los sistemas de gestión de vídeo Flir UVMS y de terceros.

El análisis de vídeo DNN sólido hace posible diferenciar entre amenazas verdaderas y falsas alarmas, incluso cuando alguien está intentando engañar al sistema.
Flir tiene la gama más amplia de lentes entre la que elegir, con 8 lentes de alto rendimiento que van desde campos de visión de 8,6° × 6,6° a 90° × 69°.
Geolocalización de objetivos para la conciencia situacional y la transferencia precisa a un dispositivo PTZ, lo que permite mejorar la toma de decisiones, la seguridad, la coordinación y la eficiencia.

Especificaciones

Conformidad y certificaciones
Aprobaciones CE: EN55032 Clase A; FCC 47 CFR apartado 15, subapartado B, Clase A (dentro de los límites de CISPR 22:2008 Clase A)
Certificaciones IEC 60068-2-1:2007; IEC 60068-2-2:2007; ISTA-1A (gestión)
Conformidad Marca CE; Directiva RoHS III 2015/863/UE; Directiva WEEE 2012/19/UE
Emisión FCC 47 CFR apartado 15, subapartado B, Clase A (dentro de los límites de CISPR 22:2008 Clase A); EN55032 Clase A
Protección contra sobretensiones AC Power Lines and Signal Lines
ESD: EN 61000-4-2
RS: EN 61000-4-3; EN 55035 (2017 + A11: 2020); EN 50130-4
EFT: EN 61000-4-4
Surge: EN 61000-4-5
CS: EN 61000-4-6
PFMF: EN 61000-4-8
Seguridad IEC 62368-1: 2018
Características medioambientales
Clasificación IP (ingreso de polvo y agua) IP66 e IP67
Golpes MIL-STD-810G, método 516.6 (funcionamiento) IEC 60068-2-27:08 (transporte)
Humedad 0-95 % de humedad relativa (almacenamiento), 0-90 % de humedad relativa (funcionamiento)
Rango de temperatura de almacenamiento De -50 °C a 85 °C (de -58 °F a 185 °F)
Rango de temperatura operativa De -40 °C a 70 °C/de -40 °F a 158 °F (arranque en frío)
Resistencia antivandalismo IK10 (excepto lentes y ventanas)
Vibración IEC 60068-2-64:08
General
Consumo de energía Fuente: PoE+ (802.3at) 12 V CC 24 V CC 24 V CA(VA) Calentador apagado: <9 W <10 W <9 W <15 W Calentador encendido (al 100 %): <25 W <28 W <25 W <32 W
Dimensiones (L × An × Al) Sin parasol: 259 × 114 × 106 mm/10,2 × 4,5 × 4,2 pulg. Con parasol: 282 × 129 × 115 mm/11,1 × 5,1 × 4,5 pulg.
Garantía Cámara: 3 años / Sensor: 10 años
Peso Con parasol: 7,5/9/13/19/25/35 mm 2,2 kg (4,75 lb) - 60 mm 2,4 kg (5,25 lb) - 75 mm 2,5 kg (5,5 lb) Sin parasol: 7,5/9/13/19/25/35 mm 1,8 kg (4 lb) - 60 mm 2,0 kg (4,5 lb) - 75 mm 2,2 kg (4,75 lb)
Rango de enfoque Atérmico, sin enfoque
Resolución efectiva 327 680 píxeles
Tipo de detector Microbolómetro de VOx no refrigerado de larga duración
Zoom electrónico Zoom electrónico continuo de 4 aumentos
Medición y análisis
Características de análisis Entrada de región/detección de intrusión, cruce/invasión de cerca, clasificador CNN
Gestión de análisis Configuración y gestión basadas en web; enmascaramiento de áreas de detección analítica, sensibilidad ajustable, respuestas automáticas, control remoto de E/S
Integración de sistema
API de red NEXUS SDK, NEXUS CGI, ONVIF perfil S, G, T
Compatible con análisis externo
Control de entrada/salida 1 entrada de contacto seco; 1 salida de relé (carga clasificada de 0,025 A con 5 VCC)
Ethernet 10/100 Mbps
Protocolos compatibles IPV4, HTTP, HTTPS, UPnP, DNS, NTP, RTSP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP, IEEE 802.1x
Resolución de transmisión 640 × 512
Salida analógica de vídeo compuesto 1 Vp-p (PAL o NTSC), 1 x BNC 75 Ω
Vídeo mediante Ethernet Dos canales independientes con compresión de imagen H.264/H.265 o M-JPEG
Cámara térmica
Ajustes de imagen térmica Brillo, contraste, nitidez, AGC automático, mejora de detalles digitales (DDE), gamma, optimización de pantalla inteligente
Campo de visión (FOV) (térmico) FLIR FC-690 AI, lente de 90° (7,5 mm) f/1,2: 90° × 69°
FLIR FC-669 AI, lente de 69° (9 mm) f/1,4: 69° × 56°
FLIR FC-644 AI, lente de 44° (13 mm) f/1.0: 44° × 36°
FLIR FC-625 AI, lente f/1.1 de 25° (25 mm): 25° × 18°
FLIR FC-617 AI, lente f/1.1 de 17° (35 mm): 17° × 14°
FLIR FC-610 AI, 10° (60 mm) f/1,2 lente: 10° × 8,2°
FLIR FC-608 AI, lente f/1.1 de 8,6° (75 mm): 8,6° × 6,6°
FLIR FC-632 AI, lente de 32° (19 mm) f/1,0: 32° 26°×
Formato de matriz (térmica) 640 × 512
Frecuencia de imagen térmicas NTSC: 30 Hz - PAL: 30 Hz / 8,3 Hz
Lente FLIR FC-690 AI, lente de 90° (7,5 mm) f/1,2: 7,5 mm
FLIR FC-669 AI, lente de 69° (9 mm) f/1,4: 9 mm
FLIR FC-644 AI, lente de 44° (13 mm) f/1,0: 13 mm
FLIR FC-625 AI, lente de 25° (25 mm) f/1,1: 25 mm
FLIR FC-617 AI, lente de 17° (35 mm) f/1,1: 35 mm
FLIR FC-610 AI, lente de 10° (60 mm) f/1,2: 60 mm
FLIR FC-608 AI, 8,6° (75 mm) f/15 mm
: lente FC-632 de
Longitud focal - Térmico FLIR FC-690 AI, lente de 90° (7,5 mm) f/1,2: 7,5 mm
FLIR FC-669 AI, lente de 69° (9 mm) f/1,4: 9 mm
FLIR FC-644 AI, lente de 44° (13 mm) f/1,0: 13 mm
FLIR FC-625 AI, lente de 25° (25 mm) f/1,1: 25 mm
FLIR FC-617 AI, lente de 17° (35 mm) f/1,1: 35 mm
FLIR FC-610 AI, lente de 10° (60 mm) f/1,2: 60 mm
FLIR FC-608 AI, 8,6° (75 mm) f/15 mm
: lente FC-632 de
Modos AGC térmicos Brillo, contraste, nitidez, compresión de sombras grises, gamma, balance de pantalla inteligente
Número F (térmico) FC-608 AI, FC-617 AI, FC-625 AI: f/1.1
FC-610 AI, FC-690 AI: f/1.2
FC-632 AI, FC-644 AI: f/1.0
FC-669 AI: f/1.4
Optimización de la uniformidad de las imágenes Corrección automática de campo plano (FFC); desencadenantes térmicos y temporales
Paso de píxel 17 µm
Rango espectral (térmico) De 7,5 a 13,5 μm
Región de interés [ROI] del AGC termográfico Valores predeterminados, preestablecidos y definibles por el usuario a fin de garantizar una calidad de imagen óptima de los sujetos de interés
Sensibilidad térmica - NETD (térmico) <25 mK a 25 °C (77 °F) para f/1,0
Sensibilidad térmica/NETD <25 mK a 25 °C (77 °F) para f/1,0
Vídeo y grabación
Almacenamiento local Compatibilidad con tarjeta SD de hasta 512 GB (no suministrada)
Compresión de vídeo Dos canales independientes con compresión de imagen H.264/H.265 o M-JPEG
Vídeo combinado NTSC o PAL Sistema híbrido con vídeo analógico e IP, ajustes de NTSC o PAL dinámicos

Accesorios

Recursos y asistencia

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

FC-Series AI Firmware Version 3.0.0.15

Debe haber iniciado sesión para descargar el archivo.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

Debe haber iniciado sesión para descargar el archivo.

Datasheet

Hoja de datos de FLIR FC-Series AI

Selection Guide

Guía de selección de la matriz de productos de seguridad de FLIR

Brochure

Folleto de soluciones de monitoreo de condición FLIR para la industria minera

Firmware Release Note

FLIR FC-Series AI Firmware Release Notes v3.0.0.15

AE Spec

FC-Series AI A&E Specifications

Datasheet

FLIR FC-Series AI Datasheet

User Manual

FLIR FC-Series AI Installation Guide

Quick Start Guide

FC-Series AI Quick Connect Guide

User Manual

FLIR FC-Series AI User Guide

Compatibility

FLIR Security Cameras & Encoders - Supported 3rd Party Platforms

Chat

Pulse la burbuja de chat en la esquina inferior derecha para conectarse con nosotros al instante.

(Cuando haya agentes disponibles)

Envíenos un correo electrónico

Haga clic aquí

(Se requiere inicio de sesión en FLIR)

Soporte telefónico

Norteamérica: (+1) 800-254-0632
Reino Unido y Europa:  (+44) 203 747 6768
Sudamérica y Centroamérica: (+52) 55 4777 2227
Australia: (+61) 3 9008 4334
Nueva Zelanda: (+64) 9 282 9814
Singapur: (+65) 800 388 35 777
India: (+91) +000 800 100 8935
China: (+852) 3008 1658
Japón: (+81) 350 501454

Servicio, reparación y calibración 

 

América

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Estados Unidos 

Línea gratuita: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Canadá 800 613 0507 Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Sudamérica y Centroamérica 0800 878 2486

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

 

Europa

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Bélgica  +32 (0)56 363 041

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Estonia +3726063976

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Alemania +49 (0) 69 95 00 900

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Italia +390294753491

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Suecia  +46 (0) 8 753 26 54

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Emiratos Árabes Unidos: +971 4 802 4999

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Reino Unido +44 (0)1732 220 011

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

 

Asia y Pacífico

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Australia +61 (0) 3 9550 2800

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

China +86 (0) 21-5169-7628

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Delhi +91 11 47212002

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Japón 81-3-6721-6648

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Singapur +65 8787 0884

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Corea del Sur (02)565-2724

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Export Restrictions