Serie G Flir

Cámaras de generación óptica de imágenes de gas (OGI) para hidrocarburos

Las FLIR Gx320, G620 y Gx620 son innovadoras cámaras de imagen óptica de gases (OGI) diseñadas para para detectar hidrocarburos, metano (CH₄) y otras emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COV) de múltiples etapas de la cadena de suministro de petróleo y gas, así como de otros mercados industriales. Con una resolución térmica de hasta 640 × 480 (307 200 píxeles), las cámaras de la serie G de FLIR cuentan con análisis innovadores de cuantificación de gases que miden el tipo de fuga y la gravedad dentro de la cámara, eliminando la necesidad de un dispositivo secundario. Aunque todos los modelos cuentan con la certificación OOOOa, las cámaras FLIR Gx320 y Gx620 cumplen con la normativa ATEX, lo que hace que estos modelos de cámara sean idóneos para detectar emisiones de gas en sistemas complejos, como refinerías, instalaciones petroquímicas, plataformas de pozos de gas natural, estaciones de compresión y plantas de generación de energía.

Funciones revolucionarias de detección de fugas de gas, incluido el análisis de cuantificación dentro de la cámara, que mide el tipo y el tamaño de las fugas, eliminando la necesidad de un dispositivo secundario
Wi-Fi y Bluetooth® integrados le permiten conectarse a smartphones o tabletas y editar y almacenar imágenes sin esfuerzo en la nube, o transferir archivos de forma inalámbrica utilizando el servicio en la nube Flir Ignite™ incluido
Trabaje cómodamente e interactúe con la cámara de la serie G gracias a su pantalla táctil LCD giratoria de 10,16 cm (4 pulgadas) que le permite visualizar objetivos desde cualquier dirección

Especificaciones

Highlighted
Resolución de IR G620, Gx620: resolución térmica de 640 × 480 (307 200 píxeles)
Gx320: resolución térmica de 320 × 240 (76 800 píxeles)
Paso del detector G620, Gx620: 15 µm
Gx320: 30 µm
Precisión ±1°°C (±1,8°°F) para el rango de temperatura de 0°°C a 100°°C (de 32°°F a 212°°F) o ±2 % de la lectura para el rango de temperatura >100°°C (>212°°F)
Rango espectral De 3,2 µm a 3,4 µm
Conformidad de uso en ubicaciones peligrosas ATEX/IECEx, Ex ic nC op es IIC T4 Gc II 3 G
ANSI/ISA-12.12.01-2013, Clase I División 2
CSA 22.2 No. 213, Clase I División 2
Generación de imágenes y óptica
Análisis de imágenes 10 puntos, 5 cuadros con máx./mín./promedio, 1 línea (horizontal o vertical), correcciones de medición
Campo de visión 14,5°: 14,5° × 10,8° (38 mm)
24°: 24° × 18° (23 mm)
Enfoque G620: Automático y manual
Gx320, Gx620: Manual
Grabación de vídeo MPEG
Grabación y transmisión de vídeo H.264 en tarjeta de memoria
JPG radiométrico
LCD en color ×Pantalla táctil LCD giratoria de 4, 640 480 píxeles
Modos de imagen Imagen IR, imagen visual, modo de alta sensibilidad (HSM), filtro de reducción de ruido
Mostrar frecuencia de imagen 60 Hz
Número F de la cámara 1,59
Paletas de colores Arctic, White hot, Black hot, Iron, Lava, Rainbow, Rainbow HC
Paso del detector G620, Gx620: 15 µm
Gx320: 30 µm
Punto láser
Rango espectral De 3,2 µm a 3,4 µm
Refrigeración de sensor Microrrefrigerador Stirling (FLIR MC-3)
Resolución de IR G620, Gx620: resolución térmica de 640 × 480 (307 200 píxeles)
Gx320: resolución térmica de 320 × 240 (76 800 píxeles)
Tipo de detector Matriz de plano focal (FPA), InSb refrigerado
Visor ajustable OLED integrada inclinable, 800 × 480 píxeles
Visualización en cámara Pantalla panorámica LCD de 800 × 480 píxeles, Visor OLED inclinable de 800 × 480 píxeles
Vídeo IR no radiométrico H.264 (AVC) sobre RTSP (wifi), MPEG4 sobre RTSP (wifi), MJPEG sobre UVC y RTSP (wifi)
Vídeo IR radiométrico RTRR (.csq), sobre UVC
Zoom Zoom digital continuo de 1 – 8×
Medición y análisis
Correcciones de medición Temperatura reflejada, distancia, transmisión atmosférica, humedad, óptica externa
Cuadro de área 5 (mín./máx./media)
Cuantificación de gases Cuantificación de la cámara integrada
Delta T
Grabación Grabación MultiREC: grabe varios archivos automáticamente en un orden personalizable
Medidor puntual 10
Perfil 1 línea activa (horizontal o vertical)
Precisión ±1°°C (±1,8°°F) para el rango de temperatura de 0°°C a 100°°C (de 32°°F a 212°°F) o ±2 % de la lectura para el rango de temperatura >100°°C (>212°°F)
Rango de temperatura G620, Gx620: De -20 °C a 350 °C (de -4 °F a 662 °F)
Gx320: De -20°°C a 350°°C (de -4°°F a 662°°F)

Subrangos disponibles:
De -20°°C a 10°°C (de -4°°F a 50°°F)
De -10°°C a 25°°C (de 14°°F a 77°°F)
De 10°°C a 50°°C (de 50°°F a 122°°F)
De 40°°C a 85°°C (de 104°°F a 185°°F)
De 70°°C a 120°°C (de 158°°F a 248°°F)
De 100°°C a 160°°C (de 212°°F a 320°°F)
De 130°°C a 200°°C (de 266°°F a 392°°F)
De 180°°C a 260°°C (de 356°°F a 500°°F)
De 240°°C a 350°°C (de 464°°F a 662°°F)
Sensibilidad a los gases G620, Gx620: CH₄: <29 ppm x m
Hidrocarburos (múltiplos): <4 ppm x m
(ΔT = 10 °C, Distancia = 1 m)
Gx320: CH₄: <9,6 ppm x m
Hidrocarburos (múltiplos): <4 ppm x m
(ΔT = 10 °C, Distancia = 1 m)
Sensibilidad térmica G620, Gx620: <20 mK a 30 °C (86 °F)
Gx320: <10 mK a 30 °C (86 °F)
Comunicación y almacenamiento de datos
Formato de archivo de imagen JPEG estándar, datos de medición incluidos. Modo de solo infrarrojos
Interfaces de comunicación USB 2.0, Bluetooth a través de auriculares, wifi, HDMI
Radio Frecuencia operativa:
•Bluetooth + EDR: 2402–2480 MHz
•WLAN 2,4 GHz: 2412–2462 MHz
•WLAN 5 GHz: 5150-5250 MHz Tenga en cuenta que la banda de frecuencia de 5150 a 5250 MHz es únicamente para uso en interior; consulte las normativas nacionales.

Salida de RF (EIRP)
• Bluetooth + EDR: <10 dBm
• WLAN: <17 dBm

Antena
•Antena integrada PIFA (ganancia: máximo 2,6 dBi)
Salida de vídeo G620, Gx620: HDMI, DVI
Gx320: HDMI 640 × 480, HDMI 1280 × 720, DVI 640 × 480, DVI 800 × 600
Soporte de almacenamiento Tarjeta SD extraíble
General
Anotaciones Voz: 60 segundos con Bluetooth en imágenes fijas y vídeo
Texto: Texto de una lista predefinida o teclado de software en la pantalla táctil
Boceto de la imagen: Sí, solo en infrarrojos
Contenido del paquete Cámara de infrarrojos con objetivo, batería: 2 unidades, cargador de batería, fuente de alimentación con enchufes múltiples, correa de mano, correa para el cuello, tapa del objetivo, correa para la tapa del objetivo, tarjeta de memoria, cable HDMI-HDMI, cable USB, destornillador TX20, tornillo del pomo (tornillo opcional para la tapa trasera), documentación impresa y estuche de transporte rígido
FLIR Inspection Route Habilitado en la cámara
GPS [extraíble] Los datos de localización se añaden automáticamente a cada imagen fija y al primer fotograma del vídeo desde el GPS integrado
Peso [lente y baterías incl.] 3 kg (6,18 lb)
Puntero láser Clase 2
Servicios en la nube Vía wifi: FLIR Ignite para cargar, organizar, almacenar y compartir imágenes de forma directa y segura (firmware necesario disponible)
Tamaño del embalaje G620, Gx620: 400 × 190 × 510 mm (15,7 × 7,5 × 20,1 pulg.)
Gx320: 600 mm × 510 mm × 410 mm (23,6 pulg. × 20,1 pulg. × 16,1 pulg.)
Tamaño [L. × An. × Al.] con lente 251,6 mm × 164,5 mm × 170,9 mm (9,9 pulgadas × 6,48 pulgadas × 6,73 pulgadas)
Interfaz de usuario
Idiomas 21
Alimentación
Tiempo de arranque Normalmente 7 min a 25 °°C (77 °°F)
Tiempo de carga 2,5 h para el 95 % de capacidad, estado de carga indicado con LED
Tiempo operativo de la batería >2,5 horas a 25 °°C (68 °°F) y uso típico
Tipo de batería Batería recargable de iones de litio; 7,4 V, se carga en la cámara o en un cargador independiente de 2 puertos
Características medioambientales y certificaciones
Certificaciones RoHS: 2011/65/EU
WEEE: 2012/19/UE
ROJO: 2014/53/UE
EMC: ETSI EN 301 489-1 (radio), ETSI EN 301 489-17, EN 55032 (emisión), EN 55035 (inmunidad), EN 61000-4-8 Nivel 5 (campo magnético), EN 61000-6-2, Immunity Industrial Environment, FCC 47 CFR parte 15 B, clase B (emisión), ICES-003
Conformidad de uso en ubicaciones peligrosas ATEX/IECEx, Ex ic nC op es IIC T4 Gc II 3 G
ANSI/ISA-12.12.01-2013, Clase I División 2
CSA 22.2 No. 213, Clase I División 2
Golpes y vibraciones Choque: 25 g (IEC 60068-2-27); vibración: 2 g (IEC 60068-2-6)
Montaje UNC ¼"-20
Protección IP54 (IEC 60529)
Rango de temperatura de almacenamiento -30 a 60 °C
Rango de temperatura operativa De -20 °°C a 50 °°C (de -4 °°F a 122 °°F)

Accesorios

Contenido relacionado

Procedimiento

Actualizaciones inalámbricas

Read more
Sectores

Using Advanced Technologies to Understand Methane Emissions in the Biogas Industry

Read more

Recursos y asistencia

Nota técnica

Cuatro meses después: Mitigación de metano de la UE: ¿dónde estamos ahora?

Descubra cómo

Artículo

FLIR Innovate and Inspire: una nueva revista de FLIR

Descubra cómo

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

FLIR G-Series Update Pack

Debe haber iniciado sesión para descargar el archivo.

Tech Note

Diez consejos para sacar el máximo provecho de una cámara de visualización óptica de imágenes de gas (OGI)

Datasheet

Hoja de datos de FLIR G-Series

Brochure

Folleto FLIR OGI (imágenes ópticas de gases)

Brochure

Folleto FLIR sobre la industria mundial del petróleo y el gas

Datasheet

FLIR G-Series Datasheet GB

Datasheet

FLIR G-Series Datasheet

Warranty

FLIR Solutions Cooled Camera Limited Warranty

Brochure

FLIR OGI Brochure (Optical Gas Imaging)

Brochure

FLIR Global Oil and Gas Industry Brochure

Certification

FLIR Systems AB Certificate of Registration - ISO/IEC 27001:2022

Chat

Pulse la burbuja de chat en la esquina inferior derecha para conectarse con nosotros al instante.

(Cuando haya agentes disponibles)

Envíenos un correo electrónico

Haga clic aquí

(Se requiere inicio de sesión en FLIR)

Soporte telefónico

Línea internacional: 

(+1) 805 392 3775

Número local:

(+1) 844 283 5471

Servicio, reparación y calibración 

 

América

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Estados Unidos 

Línea gratuita: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Canadá 800 613 0507 Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Sudamérica y Centroamérica 0800 878 2486

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

 

Europa

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Bélgica  +32 (0)56 363 041

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Estonia +3726063976

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Alemania +49 (0) 69 95 00 900

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Italia +390294753491

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Suecia  +46 (0) 8 753 26 54

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Emiratos Árabes Unidos: +971 4 802 4999

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Reino Unido +44 (0)1732 220 011

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

 

Asia y Pacífico

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Australia +61 (0) 3 9550 2800

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

China +86 (0) 21-5169-7628

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Delhi +91 11 47212002

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Japón 81-3-6721-6648

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Singapur +65 8787 0884

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Corea del Sur (02)565-2724

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Export Restrictions

Equipment described herein pertains to a European Union origin product that is controlled as dual-use item by the European Union government. (It may be subject to US Jurisdictions when in the United States or possessed by a US person and may require authorization to re-transfer to or share with a foreign person (not a US Person).