FLIR IR Windows

Ventana infrarroja de la cámara con PIRma-Lock

Las ventanas de infrarrojos de la serie IR de FLIR añaden una barrera entre usted y el equipo activo, que le protege frente a los accidentes del arco eléctrico. Las ventanas IR son fáciles de instalar, fáciles de usar y le ayudarán a trabajar con mayor confianza. Realizará las inspecciones de forma más eficiente y reducirá la amenaza de lesiones por arco eléctrico, sin dejar de cumplir los requisitos de NFPA 70E. Seleccione el marco de aluminio anodizado, o bien opte por el acero inoxidable de larga duración para evitar problemas relacionados con metales mixtos.

Inspeccione a través de la ventana de seguridad
Las lentes del cristal de banda ancha de la ventana de infrarrojos de FLIR transmiten IR de corto, medio y largo alcance, permitiendo una excelente iluminación.
La tecnología de bloqueo testada y demostrada PIRma-Lock™ de FLIR mantiene el anillo en su lugar, por lo que no hay necesidad de tornillos adicionales.
Elija el marco de aluminio anodizado anticorrosión estándar o, si le preocupan los metales mixtos, opte por el acero inoxidable de larga duración.

Especificaciones

Highlighted
Material del cuerpo Aluminio anodizado o acero inoxidable AISI 316
IR de banda ancha: onda corta, media y larga
Temperatura máxima operativa 260 °C/500 °F
Tipo de entorno NEMA Tipo 4/12 (exterior/interior)
Diámetro del orificio requerido (nominal) FLIR IRW-2C de 2 pulgadas, FLIR IRW-2S inoxidable de 2 pulgadas: 2-3/8 pulgadas (60,3 mm)
FLIR IRW-3C de 3 pulgadas, FLIR IRW-3S inoxidable de 3 pulgadas: 3,5 pulgadas (88,9 mm)
FLIR IRW-4C de 4 pulgadas, FLIR IRW-4S inoxidable de 4 pulgadas: 4,5 pulgadas (114,3 mm)
Garantía Garantía limitada de por vida contra defectos de fabricación
Grosor de la ventana 2 mm (0,07")
Generación de imágenes y óptica
Diámetro de apertura del visor FLIR IRW-2C de 2 pulgadas, FLIR IRW-2S inoxidable de 2 pulgadas: 45 mm (1,77")
FLIR IRW-3C de 3 pulgadas, FLIR IRW-3S inoxidable de 3 pulgadas: 69 mm (2,71")
FLIR IRW-4C de 4 pulgadas, FLIR IRW-4S inoxidable de 4 pulgadas: 89 mm (3,50")
Diámetro de inserción del cristal FLIR IRW-2C de 2 pulgadas, FLIR IRW-2S inoxidable de 2 pulgadas: 50 mm (1,97")
FLIR IRW-3C de 3 pulgadas, FLIR IRW-3S inoxidable de 3 pulgadas: 75 mm (2,95")
FLIR IRW-4C de 4 pulgadas, FLIR IRW-4S inoxidable de 4 pulgadas: 95 mm (3,74")
Espectro de luz visible
Grosor total FLIR IRW-2C de 2 pulgadas, FLIR IRW-2S inoxidable de 2 pulgadas: 85,5 mm (3,36")
FLIR IRW-3C de 3 pulgadas, FLIR IRW-3S inoxidable de 3 pulgadas: 107,4 mm (4,22")
FLIR IRW-4C de 4 pulgadas, FLIR IRW-4S inoxidable de 4 pulgadas: 136,5 mm (5,37")
Imagen-en-imagen y combinación de imagen de fusión
IR de banda ancha: onda corta, media y larga
Perforador Greenlee FLIR IRW-2C de 2 pulgadas, FLIR IRW-2S inoxidable de 2 pulgadas: 76BB
FLIR IRW-3C de 3 pulgadas, FLIR IRW-3S inoxidable de 3 pulgadas: 739BB
FLIR IRW-4C de 4 pulgadas, FLIR IRW-4S inoxidable de 4 pulgadas: 742BB
Área de apertura del visor FLIR IRW-2C de 2 pulgadas, FLIR IRW-2S inoxidable de 2 pulgadas: 1590 mm^2 (2,46 in^2)
FLIR IRW-3C de 3 pulgadas, FLIR IRW-3S inoxidable de 3 pulgadas: 3739 mm^2 (5,79 in^2)
FLIR IRW-4C de 4 pulgadas, FLIR IRW-4S inoxidable de 4 pulgadas: 6221 mm^2 (9,64 in^2)
Medición y análisis
Certificación CSA, Clase de producto 3211 07
Entorno UL 50 Tipo 4/12
KEMA [IEC 62271-200] Estándar de prueba de arco eléctrico: 5kV, 63kA durante 30 ciclos a 60Hz
Resistencia a tracción máxima FLIR IRW-2C de 2 pulgadas, FLIR IRW-2S inoxidable de 2 pulgadas: 657 kg (1450 lb)
FLIR IRW-3C de 3 pulgadas, FLIR IRW-3S inoxidable de 3 pulgadas: 1655 kg (3650 lb)
FLIR IRW-4C de 4 pulgadas, FLIR IRW-4S inoxidable de 4 pulgadas: 1678 kg (3700 lb)
TUV [ANSI - IEEE C37202 sección A36] Cubierta resistente a los golpes
TUV [IEC 60068-2-3] Resistencia a humedad extrema de 15 días
TUV [IEC 60068-2-6] FLIR IRW-2C de 2 pulgadas, FLIR IRW-2S inoxidable de 2 pulgadas: 100 m/s^2 resistente
a la vibración FLIR IRW-3C de 3 pulgadas, FLIR IRW-3S inoxidable de 3 pulgadas: 101 m/s^2 resistente
a la vibración FLIR IRW-4C de 4 pulgadas, FLIR IRW-4S inoxidable de 4 pulgadas: 102 m/s^2 resistente a la vibración
TUV [IEC 60529] FLIR IRW-2C 2 inch, FLIR IRW-2S Stainless 2 inch: IP67
FLIR IRW-3C 3 inch, FLIR IRW-3S Stainless 3 inch: IP68
FLIR IRW-4C 4 inch, FLIR IRW-4S Stainless 4 inch: IP69
Underwriters Laboratories [UL 50V]
Características medioambientales y certificaciones
Garantía Garantía limitada de por vida contra defectos de fabricación
Rango de voltaje Cualquiera
Temperatura máxima operativa 260 °C/500 °F
Temperatura óptica máxima 1355,6 °C (2474 °F)
Tipo de entorno NEMA Tipo 4/12 (exterior/interior)
General
Altura total FLIR IRW-2C de 2 pulgadas, FLIR IRW-2S inoxidable de 2 pulgadas: 85,5 mm (3,36")
FLIR IRW-3C de 3 pulgadas, FLIR IRW-3S inoxidable de 3 pulgadas: 107,4 mm (4,22")
FLIR IRW-4C de 4 pulgadas, FLIR IRW-4S inoxidable de 4 pulgadas: 136,5 mm (5,37")
Anchura total FLIR IRW-2C de 2 pulgadas, FLIR IRW-2S inoxidable de 2 pulgadas: 73 mm (2,87")
FLIR IRW-3C de 3 pulgadas, FLIR IRW-3S inoxidable de 3 pulgadas: 99 mm (3,89")
FLIR IRW-4C de 4 pulgadas, FLIR IRW-4S inoxidable de 4 pulgadas: 127,44 mm (5,01")
Diámetro del orificio requerido (nominal) FLIR IRW-2C de 2 pulgadas, FLIR IRW-2S inoxidable de 2 pulgadas: 2-3/8 pulgadas (60,3 mm)
FLIR IRW-3C de 3 pulgadas, FLIR IRW-3S inoxidable de 3 pulgadas: 3,5 pulgadas (88,9 mm)
FLIR IRW-4C de 4 pulgadas, FLIR IRW-4S inoxidable de 4 pulgadas: 4,5 pulgadas (114,3 mm)
Grosor de la ventana 2 mm (0,07")
Material del cuerpo Aluminio anodizado o acero inoxidable AISI 316
Tamaño del embalaje FLIR IRW-2C 2 pulgadas: 120 x 115 x 40 mm (4,7 x 4,5 x 1,6 pulgadas)
FLIR IRW-4C 4 pulgadas: 165 x 175 x 40 mm (6,50 x 6,89 x 1,58 pulgadas)

Resources & Support

User Manual

FLIR IR Windows SS Instrucciones de instalación

User Manual

FLIR IR Windows AL Instrucciones de instalación

Brochure

FLIR folleto de Inspect & Monitor armarios eléctricos

Tech Note

Nota técnica de FLIR - Imágenes térmicas para la supervisión de condiciones

Brochure

FLIR Energía Renovable Folleto Sobre Energía Eólica

Application Story

IR Windows App Note Transformer

Application Story

IR Windows App Note Bottled Water

Application Story

IR Windows App Note SLAC

Datasheet

FLIR IR Windows Datasheet

Brochure

FLIR IR Inspection Windows Brochure

Chat

Presione la burbuja de chat en la esquina inferior derecha para conectarse con nosotros al instante.

(Cuando haya agentes disponibles)

Envíenos un correo electrónico

Haga clic aquí

(Se requiere inicio de sesión en FLIR)

Phone

International Line: 

(+1) 805 392 3775

Local Numbers:

Belgium: (+32) 0800 70 586
France: (+33) 0800 906 893
Germany: (+49) 0699 675 8893
Spain: (+34) 900 838 919
United Kingdom: (+44) 0800 051 7865

Servicio, reparación y calibración 

 

América

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Estados Unidos 

Línea gratuita: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Canadá 800 613 0507 Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Sudamérica y Centroamérica 0800 878 2486

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

 

Europa

Bélgica  +32 (0)56 363 041

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Estonia +3726063976

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Alemania +49 (0) 69 95 00 900

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Italia +390294753491

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Suecia  +46 (0) 8 753 26 54

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Emiratos Árabes Unidos: +971 4 802 4999

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Reino Unido +44 (0)1732 220 011

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

 

Asia y Pacífico

Australia +61 (0) 3 9550 2800

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

China +86 (0) 21-5169-7628

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Delhi +91 11 47212002

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Japón 81-3-6721-6648

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Singapur +65 8787 0884

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Corea del Sur (02)565-2724

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Carro

Añadido al carro