Quasar™ CF-6408-00-0A

Cámara modular de alto rendimiento y alta sensibilidad con análisis Edge AI

La Quasar CF-6408-00-0A es una cámara modular 4K de alto rendimiento y baja luminosidad con análisis de vídeo de IA perimetral integrado para una detección de amenazas y cobertura de eventos fiables. Esta cámara premium de caja fija proporciona detalles probatorios y capacidades de alto rendimiento con poca luz para operaciones de seguridad nocturnas. Las opciones de lentes seleccionables garantizan una cobertura óptima de distancia frente al campo de visión de eventos fiables, mientras que el sensor 4K ofrece un amplio rango dinámico para obtener imágenes detalladas de forma ininterrumpida, incluso en condiciones de luz dura. El análisis de vídeo IA Edge que incorpora reduce los falsos positivos al detectar y responder a amenazas. Compatible con NDAA y ciberseguro, Quasar CF-6408-00-0A es una solución completa con United VMS y ofrece una integración abierta con VMS de terceros.

Ideal para implementaciones complicadas en puntos de control de seguridad de edificios comerciales, infraestructuras críticas y en entradas de túneles.
El análisis de vídeo integrado IA Edge ofrece una detección de intrusiones fiable a la vez que reduce falsos positivos y los costes operativos.
La cámara es altamente fiable en un amplio rango de temperaturas de funcionamiento y acepta opcionalmente objetivos especializados para las aplicaciones más exigentes.

Especificaciones

Conformidad y certificaciones
Conformidad con ONVIF Perfiles S, G, M y T
EE. UU. FCC Parte 15 (subparte B, clase A, ICES-003)
Internacional Marca CE, EN61000-6-3, EN62368-1, EN50130-4, CB62368-1, LVD (CoC), RoHS, RCM, WEEE, ISTA-3A
MTBF [h] 526 279 (30 °C); 149 537 (60 °C)
Ciberseguridad
AI Video Analytics Persona/cara/vehículo
Intrusión: Región/cable de tracción
Recuento de objetos
Merodeo
Vehículos parados
Detección facial
Objetos abandonados
Retirada de objetos
Dirección incorrecta–Uso de pasillo
Sabotaje de cámara
Recuento de personas
Seguridad Protección mediante contraseña, filtrado de direcciones IP, TLS/HTTPS, control de acceso a red IEEE 802.1X, autenticación Digest, política de contraseñas, protección contra múltiples fallos de inicio de sesión
Características medioambientales
Humedad 10 %–90 % (sin condensación)
Temperatura de almacenamiento -20 a 70 °C
Temperatura operativa -30 a 60 °C
General
Actualizar firmware Memoria externa para actualizar el firmware de la cámara a través de la red
AES 1/1 a 1/32 000
BLC Sí, encendido/apagado en modo lineal
Carcasa Metal
Compresión Perfil principal H.265 mejorado + Perfil base/alto/principal H.264
mejorado + MJPEG
Conexión de alimentación RJ45, CC y CA
Consumo de energía 12,95 W
Detección de manipulación
Dimensiones 72 × 51 × 154 mm
Garantía De conformidad con el documento de Notificación de Política y Proceso de autorización de devolución de mercancía (RMA) de FLIR
Modo de día/noche
Modo de escaneo Progresiva
Obturador electrónico automático [AES] 1/1 a 1/32 000
Obturador lento digital [DSS] 1/4–1/60 (NTSC)
1/4–1/50 (PAL)
Peso de la unidad Peso neto: 455,5 g
Peso bruto: 615,4 g
Voltaje de entrada 24 V CA, 12 V CC, PoE 802.3af (clase 0)
WDR de obturador 130 dB
Zonas de privacidad
Medición y análisis
Gestión de análisis Configuración y administración basadas en web, sensibilidad ajustable, respuestas automáticas, control remoto de E/S
Integración de sistema
Audio Bidireccional: entrada de línea y micrófono incorporados, G.711/G.726 /AAC/LPCM, salida de línea
Audio bidireccional Entrada de línea y micrófono incorporados, G.711/G.726 /AAC/LPCM, salida de línea bidireccional
Configuración remota A través de un navegador web o software de gestión de vídeo compatible
Distancia 15 m
Entrada 2 contactos secos de alarma 5 V 10 kΩ de tracción, 100 mA a temperatura ambiente
Entrada de alarma 2 contactos de alarma seca 5 V 10 kΩ de tracción, 130 mA
Ethernet 10/100/1000, IEEE 802.3, detección automática 1 x RJ45
Longitud de onda de emisión de pico [nm] 940 nm
Navegador web compatible Firefox, Chrome, Edge y Safari
Protocolo de red IPV4/6, HTTP, HTTPS, UPnP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP, IEEE 802.1X, SNMP, QoS, TLS, SMTP, FTP, DDNS, PPPoE, RTCP
Salida 1 contacto de relé, 350 V CA/CC máx., 130 mA
Salida de alarma 1 contacto de relé, 400 V CA/CC, 130 mA
Tipo de LED SMD de alta eficiencia
Ángulo de iluminación Completo 90°
Cámara de luz visible (Set: 155)
AGC Auto (Automático)
Ancho de banda Configurable entre 64 Kbps y 20 Mbps
Balance de blancos Automático/ATW/Manual/Una sola pulsación
Compensación de retroiluminación ENCENDIDO/APAGADO en modo lineal
DSS 1/4 (1/4) a 1/60 (50) NTSC (PAL)
Filtro de corte IR mecánico
Reducción de ruido 3D y 2D
Relación de señal y ruido ±45 dB
Resolución del sensor 3864 × 2180 (4K)
Tamaño del píxel: 2,0 µm
Sensibilidad 0,04 (color)/0,002 (B/N)
Sensor de imagen 1,4 cm
Tipo de lente Montura CS, manual, diafragma DC y P (no incluidos)
Vídeo y grabación
Ancho de banda de vídeo Configurable entre 64 Kbps y 20 Mbps
Compresión de vídeo Perfil principal H.265 mejorado + Perfil base/alto/principal H.264 mejorado + MJPEG
Control de frecuencia LBR, CBR, VBR y MJPEG
Detección de movimiento en vídeo
Grabación en tarjeta SD microSD/microSDHC/microSDXC hasta 1 TB
Grabación en tarjeta SD 1 microSD/microSDHC/microSDXC hasta 1 TB
Rango de resolución 320 × 240 (CIF) a 3864 × 2180 (4K)
Rendimiento máximo H.264/H.265 30/25 fps a 4K (NTSC/PAL) + 30/25 fps a D1
H.264/H.265 15/12 fps a 4K + 1080p + D1 (NTSC/PAL)
H.264/H.265 60/50 fps a 1080p + 30/25 fps a 720p + D1 (NTSC/PAL)

Accesorios

  1. PoE + suministro IEEE 802.3at (4210755)
  1. CF-ENCL-64-0_Outdoor Mounting Kit

Recursos y asistencia

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

FLIR Quasar 4K Fixed Box Firmware

Debe haber iniciado sesión para descargar el archivo.

Datasheet

FLIR Quasar Premium Fixed Box AI Ficha técnica

Firmware Release Note

FLIR Quasar Premium Fixed Box AI Firmware Release Notes

Datasheet

FLIR Quasar Premium Fixed Box AI Datasheet

Quick Start Guide

FLIR Quasar Premium Fixed Box AI Quick Install Guide

User Manual

FLIR Quasar Premium Fixed Box AI Installation and User Guide

Compatibility

FLIR Security Cameras & Encoders - Supported 3rd Party Platforms

Selection Guide

FLIR Edge Devices Accessory Guide

Chat

Pulse la burbuja de chat en la esquina inferior derecha para conectarse con nosotros al instante.

(Cuando haya agentes disponibles)

Envíenos un correo electrónico

Haga clic aquí

(Se requiere inicio de sesión en FLIR)

Soporte telefónico

Norteamérica: (+1) 800-254-0632
Reino Unido y Europa:  (+44) 203 747 6768
Sudamérica y Centroamérica: (+52) 55 4777 2227
Australia: (+61) 3 9008 4334
Nueva Zelanda: (+64) 9 282 9814
Singapur: (+65) 800 388 35 777
India: (+91) +000 800 100 8935
China: (+852) 3008 1658
Japón: (+81) 350 501454

Servicio, reparación y calibración 

 

América

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Estados Unidos 

Línea gratuita: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Canadá 800 613 0507 Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Sudamérica y Centroamérica 0800 878 2486

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

 

Europa

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Bélgica  +32 (0)56 363 041

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Estonia +3726063976

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Alemania +49 (0) 69 95 00 900

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Italia +390294753491

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Suecia  +46 (0) 8 753 26 54

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Emiratos Árabes Unidos: +971 4 802 4999

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Reino Unido +44 (0)1732 220 011

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

 

Asia y Pacífico

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Australia +61 (0) 3 9550 2800

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

China +86 (0) 21-5169-7628

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Delhi +91 11 47212002

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Japón 81-3-6721-6648

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Singapur +65 8787 0884

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Corea del Sur (02)565-2724

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Export Restrictions