Sensor inteligente Flir serie Axxx

Cámara termográfica de montaje fijo

La cámara termográfica con sensor inteligente FLIR A400/A700 cuenta con las funciones que cualquier proveedor de soluciones de automatización necesita para aplicaciones de monitorización complejas, como, por ejemplo, el control de la temperatura corporal cuando se utiliza junto con otras herramientas de vigilancia para controlar las temperaturas corporales elevadas (EBT, por sus siglas en inglés), infraestructuras críticas, calidad del producto y detección anticipada de incendios. La configuración del sensor inteligente incluye diferentes herramientas de medición y alarmas, además de Edge Computing que permite realizar análisis desde la cámara para obtener resultados al instante. Gracias a su amplia variedad de objetivos, al control de enfoque motorizado y a su conectividad única, las cámaras A400/A700 ofrecen una potencia y flexibilidad sin igual. Su sencilla configuración le permite adaptar este sistema de vigilancia a las necesidades de calidad, productividad, mantenimiento y seguridad de su empresa.

Acelere la toma de decisiones, reduzca los tiempos de inactividad y mejore la calidad del producto.
Incluye opciones para ajustar la precisión de las mediciones en función de una fuente de temperatura de referencia (avanzado) para su uso en aplicaciones donde se requiera una alta precisión, como en controles de temperatura corporal elevada.
Sus análisis avanzados, junto a funciones como la función poligonal (avanzado), le permiten tomar decisiones formadas de forma inmediata.
Proporciona una calidad de imagen superior con una resolución de hasta 640 × 480 (307 200 píxeles) y una precisión de medición inalcanzable (<±2 °C).

Especificaciones

Highlighted
Entrada/salida digital, tipo de conector M12 macho de 12 clavijas con código A (compartido con alimentación externa)
Entradas digitales 2 optoaislados, Vin (bajo) = 0 a 1,5 V, Vin (alto) = 3 a 25 V
Salida digital, propósito A400-Standard, A700-Standard: • En función de la alarma, salida a dispositivo externo • Fallo (NC)
A500-Standard: Ajuste programático; fallo (NC)
Avanzado: • Como función de alarma, salida a dispositivo externo • Fallo (NC)
Salidas digitales 3 optoaislados, 0 a 48 V CC, máx. 350 mA; relevador óptico de estado sólido; 1 dedicado como salida de falla (NC)
Codificado A400-Standard, A700-Standard: H.264, MPEG4 o MJPEG
A500-Standard: Transmisión de video RTSP: Transmisión radiométrica H.264 / MPEG4 / MJPEG RTSP: JPEG-LS comprimido, transmisión de vídeo GVSP radiométrico FLIR: transmisión radiométrica GVSP sin comprimir: temperatura lineal y radiométrica FLIR
Avanzada: Transmisión de video: Transmisión radiométrica H.264, MPEG4 o MJPEG: JPEG-LS comprimido; radiométrico FLIR
Interfaz Ethernet Cableado, Wi-Fi (opcional)
Wifi Función opcional adquirida por separado. RP-SMA, conector hembra
EMC • ETSI EN 301 489-1 (radio) • ETSI EN 301 489-17 (radio) • EN 61000-4-8 (campo magnético) • FCC 47 CFR Parte 15 Clase B (emisión EE. UU.) • ISO 13766-1 (EMC - Maquinaria de construcción de edificios y movimiento de tierra) • EN ISO 14982 (EMC - Maquinaria agrícola y forestal)
Frecuencia de imagen
Frecuencia de la imagen 30 Hz
Sensibilidad térmica/NETD A400, A700: A500 dependiente
de la lente: <30 mK, 42° a 30 °C (86 °F)
<40 mK, 24° a 30 °C (86 °F)
<50 mK, 14° a 30 °C (86 °F)
Precisión ±2 °C (±3,6 °F) o ±2 % de lectura, para temperatura ambiente de 15 °C a 35 °C (59 °F a 95 °F) y temperatura del objeto superior a 0 °C (32 °F)
Funciones de alarma En cualquier función de medición seleccionada, entrada digital y temperatura interna de la cámara
Salida de alarma • • Correo electrónico de salida digital (SMTP) (push) • EtherNet/IP (pull) Transferencia de • archivos (FTP) (push) • Modbus TCP esclavo (pull) • MQTT (push) • Consulta sobre RESTful API (pull) • Almacenar imagen o vídeo
Comunicación y almacenamiento de datos
Alimentación por Ethernet Alimentación por Ethernet, PoE IEEE 802.3af Clase 3
Almacenamiento de imágenes Graba hasta 100 JPEG radiométricos de FLIR; almacenamiento como una función de: alarma, programación o interacción con el usuario (cámara web)
Almacenamiento de vídeo Graba hasta 10 vídeos H.264; almacenamiento en función de la alarma — 5 segundos antes de la alarma y 5 segundos después de la alarma.
Codificado A400-Standard, A700-Standard: H.264, MPEG4 o MJPEG
A500-Standard: Transmisión de video RTSP: Transmisión radiométrica H.264 / MPEG4 / MJPEG RTSP: JPEG-LS comprimido, transmisión de vídeo GVSP radiométrico FLIR: transmisión radiométrica GVSP sin comprimir: temperatura lineal y radiométrica FLIR
Avanzada: Transmisión de video: Transmisión radiométrica H.264, MPEG4 o MJPEG: JPEG-LS comprimido; radiométrico FLIR
Comunicación en serie Control de posicionamiento horizontal e vertical. Interfaz de hardware estándar Pelco D: RS232 y RS485 exclusivamente
Comunicación Ethernet A400-Standard, A700-Standard: A500-Standard patentado
de FLIR basado en sockets TCP/IP: • GigE Vision ver. 1.2 API de • cliente compatible con GenICam basado en socket • TCP/IP Propiedad de FLIR
Avanzado: Patente de FLIR basada en la montura TCP/IP
Entrada digital, propósito A400-Standard, A700-Standard: NUC, desactivación de NUC, alarma
A500-Standard: NUC; NUC desactivado; imagen TAG (Inicio, Parada, General); control de flujo de imagen (acu. SFNC 2.3): • Fotograma único (en activación) • Multifotograma (en activación) • RDI de frecuencia de • fotograma • continua
Avanzada: NUC, desactivación de NUC, alarma
Entrada/salida digital, tipo de conector M12 macho de 12 clavijas con código A (compartido con alimentación externa)
Entrada/salida digital, voltaje de aislamiento 500 VRMS
Entradas digitales 2 optoaislados, Vin (bajo) = 0 a 1,5 V, Vin (alto) = 3 a 25 V
Estándar Ethernet IEEE 802.3
Ethernet Para control, resultado, imagen y alimentación
Interfaz Ethernet Cableado, Wi-Fi (opcional)
Multicast
Protocolos de Ethernet A400-Standard, A700-Standard: • EtherNet/IP • IEEE 1588 • Modbus TCP esclavo • MQTT • SNMP • TCP, UDP, SNTP, RTSP, RTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, sftp (servidor), FTP (cliente), SMTP, DHCP, MDNS (Bonjour), uPnP
A500-Standard: • IEEE 1588 • SNMP • TCP, UDP, SNTP, RTSP, RTP, HTTP, ICMP, IGMP, sftp (servidor), FTP (cliente), SMTP, DHCP, MDNS (Bonjour), uPnP
Advanced: • EtherNet/IP • IEEE 1588 • Modbus TCP maestro • Modbus esclavo • MQTT • SNMP • TCP, UDP, SNTP, RTSP, RTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, sftp (servidor), FTP (cliente), SMTP, DHCP, MDNS (Bonjour), uPnP
RS-232 A400, A500-Advanced, A700-Standard: NA
A500-Standard, A700-Advanced: Conector M8 macho con código A
Salida digital, propósito A400-Standard, A700-Standard: • En función de la alarma, salida a dispositivo externo • Fallo (NC)
A500-Standard: Ajuste programático; fallo (NC)
Avanzado: • Como función de alarma, salida a dispositivo externo • Fallo (NC)
Salidas digitales 3 optoaislados, 0 a 48 V CC, máx. 350 mA; relevador óptico de estado sólido; 1 dedicado como salida de falla (NC)
Tipo de conector Ethernet M12 hembra de 8 pines con código X; RP-SMA hembra
Tipo de Ethernet 1000 Mbps
Unicast
Wifi Función opcional adquirida por separado. RP-SMA, conector hembra
Generación de imágenes y óptica
Cámara visible Accesorio opcional; se desactiva cuando se utiliza el lente de 80°
Enfoque Contraste de un solo disparo, motorizado y manual
Formato de píxel A400-Standard, A700-Standard: YUV411
A500-Standard: Transmisión de video RTSP: Transmisión radiométrica YUV411RTSP: Transmisión de video MONO 16GVSP: Transmisión radiométrica YUV422 o MONO 8 GVSP: MONO 16
avanzado: Transmisión de video: YUV411 Transmisión radiométrica: MONO 16
Frecuencia de imagen
Frecuencia de la imagen 30 Hz
Fuente de imagen A400-Standard, A700-Standard: Transmisión de vídeo 0: visual / IR / MSX® (la cámara visual es una función opcional) Transmisión de vídeo 1: visual
A500-Standard: Transmisión de vídeo RTSP: visual / IR / MSX® (la cámara visual es una función opcional) Transmisión radiométrica RTSP: Transmisión de vídeo GVSP de cámara IR: visual / IR / MSX® (la cámara visual es una función opcional) Transmisión radiométrica GVSP: Cámara
de IR avanzada: Transmisión de vídeo 0: visual / IR / MSX® (la cámara visual es una función opcional) Transmisión de vídeo 1: transmisión de vídeo radiométrico visual: IR
Lectura A400-Standard, A700-Standard: Resultados de las mediciones: • Ethernet/IP (pull) • Modbus TCP esclavo (pull) • MQTT (push) • Consulta sobre REST API (pull) • Mediciones e imagen fija ( JPEG radiométrico, visual 640 × 480, visual 1280 × 960), acceso de solo lectura Interfaz • web
avanzada: Resultados de las mediciones: • Ethernet/IP (pull) • Modbus TCP maestro (push) • Modbus TCP esclavo (pull) • MQTT (push) • Consulta sobre REST API (pull) • Mediciones e imagen fija ( JPEG radiométrico, visual 640 × 480, visual 1280 × 960), interfaz • web de solo acceso de lectura
Lentes disponibles Lentes atermalizados de 6°, 24°, 14°, 42°, micro 2.0x, doble campo de visión (14° + 24°), 80°
Matriz de plano focal (FPA) Microbolómetro sin enfriamiento
Mejora de contraste A400, A500-Advanced, A700: FSX®/ecualización de histograma (solo IR)
A500-Standard: Transmisión de vídeo RTSP y GVSP: FSX®/Ecualización de histogramas (solo IR)
Paso del detector A400, A500: 17 µm
A700: 12 µm
Rango espectral De 7,5 a 14 µm
Resolución de IR A400: 320 × 240
A500: 464 × 348
A700: 640 × 480
Resolución de transmisión A400-Standard, A700-Standard: Transmisión de vídeo 0: 640 × 480 píxeles Transmisión de vídeo 1: 1280 × 960 píxeles
A500-Standard: Transmisión de vídeo RTSP, fuente 0: 640 × 480 píxeles Transmisión de vídeo RTSP, fuente 1: 1280 × 960 píxeles Transmisión radiométrica RTSP: 320 × 240 píxeles Transmisión de vídeo GVSP: 640 × 480 píxeles Transmisión radiométrica GVSP: 320 × 240 píxeles
Avanzado: Transmisión de vídeo 0: 640 × 480 píxeles Transmisión de vídeo 1: 1280 × 960 píxeles Transmisión radiométrica: 320 × 240 píxeles
Sensibilidad térmica/NETD A400, A700: A500 dependiente
de la lente: <30 mK, 42° a 30 °C (86 °F)
<40 mK, 24° a 30 °C (86 °F)
<50 mK, 14° a 30 °C (86 °F)
Superposición Con/Sin
Transmisión de vídeo IR radiométrico A400-Standard, A700-Standard: NA
A500-Standard:
Protocolos RTSP o GVSP (GigE Vision) Avanzado: Protocolo RTSP
Transmisión múltiple A400-Standard, A700-Standard: Sí
A500-Standard: Protocolo RTSP: sí Protocolo GVSP: no, solo
una secuencia Avanzado: Sí
Vídeo Transmisión A400-Standard, A700-Standard: Protocolo
RTSP A500-Standard:
Protocolos RTSP o GVSP (GigE Vision) Avanzado: Protocolo RTSP
Medición y análisis
Correcciones de medición A400-Standard, A700-Standard: Parámetros globales de objetos; parámetros locales por función
de análisis A500-Standard: Parámetros
globales del objeto Avanzado: Parámetros de objeto globales; parámetros locales según función de análisis
Corrección de emisividad Variable de 0,01 a 1,0
Corrección de temperatura aparente reflejada Basada en la entrada de la temperatura reflejada
Corrección de transmisión atmosférica Basada en las entradas de distancia, temperatura atmosférica y humedad relativa
Detección automática de calor y frío Posición y valor de temperatura máx./mín. mostrados dentro de la caja
Funciones de alarma En cualquier función de medición seleccionada, entrada digital y temperatura interna de la cámara
Herramientas de medición A400-Standard, A700-Standard: 10 medidores puntuales, 10 cuadros, 3 deltas (diferencia de cualquier valor/referencia/bloqueo externo), 1 isoterma (por encima/por debajo/intervalo), 1 isocobertura, 1 temperatura de referencia
Avanzado: 10 medidores puntuales, 10 cuadros o polígonos de máscara, 3 deltas (diferencia de cualquier valor/referencia/bloqueo externo), 2 isotermas (por encima/por debajo/intervalo), 2 isocobertura, 1 temperatura de referencia, 2 líneas, 1 polilínea
Precisión ±2 °C (±3,6 °F) o ±2 % de lectura, para temperatura ambiente de 15 °C a 35 °C (59 °F a 95 °F) y temperatura del objeto superior a 0 °C (32 °F)
Rango de temperatura del objeto A400, A500: De -20 °C a 120 °C (de -4 °F a 248 °F), de 0 °C a 650 °C (de 32 °F a 1202 °F), de 300 °C a 1500 °C (de 572 °F a 3632 °F)
A700: De -20 °C a 120 °C (de -4 °F a 248 °F), de 0 °C a 650 °C (de 32 °F a 1202 °F), de 300 °C a 2000 °C (de 572 °F a 3632 °F)
Salida de alarma • • Correo electrónico de salida digital (SMTP) (push) • EtherNet/IP (pull) Transferencia de • archivos (FTP) (push) • Modbus TCP esclavo (pull) • MQTT (push) • Consulta sobre RESTful API (pull) • Almacenar imagen o vídeo
Valores preestablecidos de medición
Óptica externa y corrección de ventanas Basada en la entrada de la transmisión y temperatura de la óptica/ventana
General
Material de la carcasa Aluminio
Montaje sobre base 4× M4 en 4 lados
Peso 0,82 kg (1,8 lb), solo cámara
Tamaño (L. × An. × Al.) 123 × 77 × 77 mm (4,84 × 3,03 × 3,03")
Características medioambientales y certificaciones
Conformidad con ONVIF A400-Standard, A700-Standard: No
avanzado: Sí. Perfil S de ONVIF
Corrosión • ISO 12944 C4 G o H • EN60068-2-11
EMC • ETSI EN 301 489-1 (radio) • ETSI EN 301 489-17 (radio) • EN 61000-4-8 (campo magnético) • FCC 47 CFR Parte 15 Clase B (emisión EE. UU.) • ISO 13766-1 (EMC - Maquinaria de construcción de edificios y movimiento de tierra) • EN ISO 14982 (EMC - Maquinaria agrícola y forestal)
Espectro de radio • FCC 47 CFR Parte 15 Clase C (banda de 2,4 GHz EE. UU.) • FCC 47 CFR Parte 15 Clase E (banda de 5 GHz EE. UU.) • RSS-247 (banda de 2,4 GHz y 5 GHz Canadá) • ETSI EN 300 328 V2.1.1 (banda de 2,4 GHz UE) • ETSI EN 301 893 V2.1.1 (banda de 5 GHz UE)
Golpes IEC 60068-2-27, 25 g
Humedad (operativa y de almacenamiento) IEC 60068-2-30/24 horas, 95 % de humedad relativa, 25 °C–40 °C (77 °F–104 °F)/2 ciclos
Montaje en trípode UNC 1⁄4′′-20 en 2 lados
Protección IEC 60529, IP 54, IP66 con accesorio
Rango de temperatura operativa De -20 °C a 50 °C (de -4 °F a 122 °F): • De -20 °C a 40 °C (de -4 °F a 104 °F) (al aire libre) • De 40 °C a 50 °C (de 104 °F a 122 °F) (montado en el accesorio de la placa de refrigeración) Temperatura máxima del estuche de la cámara: 65 °C (149 °F)
Vibración • IEC 60068-2-6, 0,15 mm a 10–58 Hz y 2 g a 58–500 Hz, • IEC sinusoidal 61373 Cat 1 (carretera)
Alimentación
Conexión de alimentación M12 macho de 12 clavijas con código A (compartido con E/S digitales)
Consumo de energía • 7.5 W a 24 V CC típico• 7.8 W a 48 V CC típico• 8.1 W a 48 V PoE típico
Funcionamiento con alimentación externa 24/48 V CC 8 W máximo
Voltaje externo Rango permitido 18–56 V CC
Interfaz de usuario
Interfaz web

Accesorios

Recursos y asistencia

Nota: Para obtener más recursos de asistencia para sensores inteligentes de la serie Axxx, visite Support.FLIR.com

Base de conocimientos

Matriz de comparación de características de la serie A de FLIR: cámaras de transmisión de imágenes

Descubra cómo

Artículo

FLIR Innovate and Inspire: una nueva revista de FLIR

Descubra cómo

Seminario web grabado

FLIR Thermal Automation New Product Introduction

Ver ahora

Datasheet

Hoja de datos de FLIR Axxx-Series SS (cámara con sensor inteligente) MX

Brochure

FLIR Detección temprana de incendios (EFD) Folleto MX

Datasheet

Hoja de datos de los paquetes de servicio y garantía ampliada FLIR CARE y FLIR PROTECT MX

Datasheet

Hoja de datos de FLIR Axxx-Series SS (cámara con sensor inteligente)

Brochure

Folleto de automatización FLIR

Tech Note

Nota técnica de FLIR - Imágenes térmicas para la supervisión de condiciones

Datasheet

FLIR Axxx-Series SS (Smart Sensor Camera) Datasheet

Application Story

FLIR Axxx-Series Application Story - Thermal Imaging Cameras for Substation Monitoring

Brochure

FLIR Automation Brochure

Datasheet

FLIR CARE and FLIR PROTECT Service and Extended Warranty Packages Datasheet

Chat

Pulse la burbuja de chat en la esquina inferior derecha para conectarse con nosotros al instante.

(Cuando haya agentes disponibles)

Envíenos un correo electrónico

Haga clic aquí

(Se requiere inicio de sesión en FLIR)

Soporte telefónico

Línea internacional: 

(+1) 805 392 3775

Número local:

(+1) 844 283 5471

Servicio, reparación y calibración 

 

América

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Estados Unidos 

Línea gratuita: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Canadá 800 613 0507 Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Sudamérica y Centroamérica 0800 878 2486

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

 

Europa

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Bélgica  +32 (0)56 363 041

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Estonia +3726063976

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Alemania +49 (0) 69 95 00 900

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Italia +390294753491

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Suecia  +46 (0) 8 753 26 54

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Emiratos Árabes Unidos +971 4 802 4999

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Reino Unido +44 (0) 1732 220 011

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

 

Asia Pacífico

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Australia +61 (0) 3 9550 2800

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

China +86 (0) 21-5169-7628

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Delhi +91 11 47212002

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Japón 81-3-6721-6648

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Singapur +65 8787 0884

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Corea del Sur (02)565-2724

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Export Restrictions