ADGIL™

Solución automatizada de monitoreo de metano con visualización óptica de imágenes de gas

Product Variations

El sistema FLIR ADGiLE™ es una solución avanzada de detección de metano diseñada para proporcionar un monitoreo continuo y autónomo de fugas de gas. ADGiLE, que integra más de una década de la tecnología avanzada de visualización óptica de imágenes de gas (OGI) de FLIR, permite a los operadores identificar y abordar rápidamente las emisiones de metano. Este sistema reduce significativamente la necesidad de inspecciones manuales, al ofrecer alertas en tiempo real e indicaciones visuales que ayudan a los usuarios a actuar rápidamente para prevenir peligros y mantener la eficiencia operativa.

Metano, te presentamos a tu contrincante
En operación las 24 horas del día, los 7 días de la semana para el monitoreo continuo de las emisiones de metano. Este monitoreo continuo es fundamental para los sitios donde pueden producirse emisiones en cualquier momento.
Análisis avanzado de detección de fugas para visualizar e identificar con precisión las emisiones de metano, lo que le permite detectar fugas de manera rápida y eficiente.
Distinguir con precisión entre fugas operativas y emisiones causadas por fugas para mejorar la seguridad y la eficiencia operativa.

Especificaciones

Highlighted
Resolución de IR 320 × 240 píxeles
Sensibilidad térmica/NETD <25 mK a 30°C (86°F)
Rango espectral Microbolómetro no refrigerado/7,0 µm a 8,5 µm
Generación de imágenes y óptica
Campo de visión (FOV) 25° × 19°
Campo de visión (FOV) - Longitud focal 18 mm (0,71 in)
Distancia focal mínima Sin MSX: 0,3 m (0,98 ft)
Con MSX: 0,65 m (2,1 ft)
Enfoque • Contraste de una ocasión
• Motorizado
• Manual
Frecuencia de la imagen 30 Hz
Identificación de la lente Automático
Número F 1,04
Paso del detector 25 µm
Rango espectral Microbolómetro no refrigerado/7,0 µm a 8,5 µm
Resolución de IR 320 × 240 píxeles
Resolución espacial (IFOV) 1,4 mrad\/píxel
Sensibilidad al gas [NECL] CH4: <100 ppm × m
(ΔT = 10°C, Distancia = 1 m)
Sensibilidad térmica/NETD <25 mK a 30°C (86°F)
Medición y análisis
Correcciones de medición Parámetros de objeto globales
Corrección de emisividad Variable de 0,01 a 1,0
Corrección de temperatura aparente reflejada Basada en la entrada de la temperatura reflejada
Corrección de transmisión atmosférica Basada en las entradas de distancia, temperatura atmosférica y humedad relativa
Precisión Rango 1: -20 °C a 80 °C (-4 °F a 176 °F) ±3 °C (±5 °F)
Rango 2: De 0°C a 250°C (de 212°F a 482°F) / de 0°C a 100°C (de 32°F a 212°F):±3°C / de 100° a 250°C (de 212° a 482°F):±3 %
Rango 3: 100 °C a 500 °C (212 °F a 932 °F):±3 %
Rango de temperatura del objeto Rango 1: -20°C a 80°C (-4°F a 176°F)
Rango 2: 0°C a 250°C (212°F a 482°F)
Rango 3: 100 °C a 500 °C (212 °F a 932 °F)
Óptica externa y corrección de ventanas Basada en la entrada de la transmisión y temperatura de la óptica/ventana
General
Incluido FLIR GF77f 25° + FLIR ADGiLE Analytics: Cámara térmica en la carcasa
protectora Pasacables adicionales para cables
auxiliares Armario de control (incl. Edge PC)
Soporte adaptador
Kit de
tornillos Cable
de alimentación/comunicación Cable Ethernet, RJ45
Caja de cartón carcasa ambiental fija
Insertar caja de cartón carcasa
ambiental Documentación impresa que incluye el nombre de usuario y la contraseña para iniciar sesión en la interfaz web de la cámara
FLIR GF77pt 25° + FLIR ADGiLE Analytics: Cámara térmica en la carcasa protectora Pasacables
adicionales para cables
auxiliares Armario de control (incl. PC perimetral)
Soporte adaptador
Kit
de tornillos Unidad
de posicionamiento horizontal/inclinación FLIR PTU-D100E Cable
de alimentación/comunicación Cable Ethernet, RJ45
Caja de cartón carcasa medioambiental fija
Insertar caja de cartón carcasa
medioambiental Documentación impresa que incluye el nombre de usuario y la contraseña para iniciar sesión en la interfaz web de la cámara
Material de la carcasa Aluminio
Peso FLIR GF77f 25° + FLIR ADGiLE Analytics: 5,90 kg (13,0 lb)
FLIR GF77pt 25° + FLIR ADGiLE Analytics: 15 kg (33 lb)
Especificaciones de posicionamiento horizontal e vertical: https://www.flir.com/products/ptu-d100e
Tamaño [L. × An. × Al.] Cámara: 510 mm × 177 mm × 229 mm (20,1 in × 6,97 in × 9,02 in)
Unidad de control (externa): 700 mm × 530 mm × 265 mm (27,5 in × 20,8 in × 10,4 in)
Placa de montaje: 535 mm × 430 mm (21,06 in × 16,9 in)
Alimentación
Consumo de energía 21 W
Funcionamiento con alimentación externa Compatible con IEEE 802.3af, IEEE 802.3at/PoE Plus
Voltaje externo PoE Clase 4 (25 W)
Características medioambientales y certificaciones
Corrección de transmisión de lente Automática, basada en señales de sensores internos
Corrosión Resistencia a la niebla salina: ISO9227, hasta 1000 horas
EMC Requisitos de emisión EN 55032:2015
Requisitos de inmunidad EN 55035:2017
FCC – Título 47 CFR Parte 15:2019
ICES-001 Emisión 4:2014
Humedad (operativa y de almacenamiento) Humedad relativa: del 5 % al 95 %
Protección IP67
Rango de temperatura de almacenamiento IEC 68-2-1 e IEC 68-2-2, -40 °C a 70 °C (-104 °F a 158 F) durante 16 horas
Rango de temperatura operativa -30 °C a 50 °C (-22 °F a 122 °F)

Recursos y asistencia

Datasheet

Hoja de datos de FLIR ADGiLE MX

Brochure

Folleto de soluciones de monitoreo de condición FLIR para la industria minera MX

Datasheet

Hoja de datos de FLIR ADGiLE

Brochure

Folleto de soluciones de monitoreo de condición FLIR para la industria minera

Datasheet

FLIR ADGiLE Datasheet

Brochure

FLIR Condition Monitoring Solutions for the Mining Industry Brochure

Chat

Pulse la burbuja de chat en la esquina inferior derecha para conectarse con nosotros al instante.

(Cuando haya agentes disponibles)

Envíenos un correo electrónico

Haga clic aquí

(Se requiere inicio de sesión en FLIR)

Soporte telefónico

Línea internacional: 

(+1) 805 392 3775

Número local:

(+1) 844 283 5471

Servicio, reparación y calibración 

 

América

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Estados Unidos 

Línea gratuita: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Canadá 800 613 0507 Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Sudamérica y Centroamérica 0800 878 2486

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

 

Europa

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Bélgica  +32 (0)56 363 041

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Estonia +3726063976

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Alemania +49 (0) 69 95 00 900

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Italia +390294753491

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Suecia  +46 (0) 8 753 26 54

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Emiratos Árabes Unidos +971 4 802 4999

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Reino Unido +44 (0) 1732 220 011

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

 

Asia Pacífico

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Australia +61 (0) 3 9550 2800

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

China +86 (0) 21-5169-7628

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Delhi +91 11 47212002

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Japón 81-3-6721-6648

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Singapur +65 8787 0884

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Corea del Sur (02)565-2724

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Export Restrictions

Carro

Añadido al carro