Caméra à flux d'images FLIR A400/A700

Caméras thermiques fixes

Les caméras thermiques à diffusion d'images FLIR Série A400/A700 offrent les capacités de surveillance nécessaires pour détecter et identifier précisément les problèmes thermiques dans les processus de fabrication et les applications industrielles. Avec un choix de plusieurs champs de vision, des capacités multiflux, un contrôle motorisé de la mise au point et la diffusion du flux radiométrique compressé par Wi-Fi en option, ces caméras fixes peuvent satisfaire les objectifs de surveillance les plus complexes. Une configuration simple vous permet de personnaliser ce système de surveillance en fonction des besoins de votre entreprise en matière de qualité, de productivité, de maintenance et de sécurité.

Une solution puissante de diffusion des images thermiques avec intégration simplifiée
Conforme à GigE Vision et GenICam pour une intégration simplifiée aux systèmes de surveillance existants ; la configuration avancée prend en charge la vidéo GigE et RTSP
Le flux radiométrique compressé réduit les besoins en bande passante, ce qui permet d'ajouter plusieurs caméras sans les coûts associés à l'agrandissement de l'infrastructure (avancé)
Fournit une qualité d’image exceptionnelle pouvant atteindre 640 × 480 (307 200) pixels et une excellente précision des mesures de température (<±2°C)

Spécifications

Highlighted
Type de connecteur des E/S numériques M12 12 broches codé A, mâle (partagé avec l’alimentation externe)
Entrées numériques 2× opto-isolé, Vin (faible) = 0 à 1,5 V, Vin (élevé) = 3 à 25 V
Objet de la sortie numérique Programmatiquement défini ; défaut (NC)
Sorties numériques 3x opto-isolé, 0 à 48 V C.C., max. 350 mA; relais opto à semi-conducteurs; 1x dédié comme sortie défaut (NC)
Codage Diffusion vidéo RTSP : Flux radiométrique H.264 / MPEG4 / MJPEG RTSP : flux vidéo JPEG-LS compressé, flux vidéo GVSP radiométrique FLIR : flux radiométrique GVSP non compressé : température linéaire et radiométrique FLIR
Interface Ethernet Câblé, Wi-Fi (facultatif)
Wifi Fonction optionnelle achetée séparément. RP-SMA, connecteur femelle
CEM • ETSI EN 301 489-1 (radio) • ETSI EN 301 489-17 (radio) • EN 61000-4-8 (champ magnétique) • FCC 47 CFR Partie 15 Classe B (émissions américaines) • ISO 13766-1 (CEM - Machines de construction et de terrassement) • EN ISO 14982 (CEM - Machines agricoles et forestières)
Fréquence d'image
Fréquence d'image 30 Hz
Sensibilité thermique/NETD A400, A700 : A500 dépendant
de l’objectif : <30 mK, 42° à 30 °C (86 °F)
<40 mK, 24° à 30 °C (86 °F)
<50 mK, 14° à 30 °C (86 °F)
Précision ±2 °C (±3,6 °F) ou ±2 % du relevé, pour une température ambiante de 15 °C à 35 °C (59 °F à 95 °F) et une température de l’objet supérieure à 0 °C (32 °F)
Communication et stockage des données
Alimentation Ethernet Alimentation par Ethernet, PoE IEEE 802.3af classe 3
Codage Diffusion vidéo RTSP : Flux radiométrique H.264 / MPEG4 / MJPEG RTSP : flux vidéo JPEG-LS compressé, flux vidéo GVSP radiométrique FLIR : flux radiométrique GVSP non compressé : température linéaire et radiométrique FLIR
Communication Ethernet • GigE Vision ver. 1.2 • Client API GenICam compatible • TCP/IP basé sur socket propriétaire FLIR
Communication série Commande Panoramique et Inclinaison. Interface matérielle standard Pelco D : RS232 et RS485 exclusivement
Entrées numériques 2× opto-isolé, Vin (faible) = 0 à 1,5 V, Vin (élevé) = 3 à 25 V
Ethernet Pour le contrôle, le résultat, l’image et la puissance
Interface Ethernet Câblé, Wi-Fi (facultatif)
Multidiffusion Oui
Norme Ethernet IEEE 802.3
Objet de l'entrée numérique NUC ; NUC désactivé ; ÉTIQUETTE d’image (Démarrer, Arrêter, Général) ; contrôle du flux d’image (selon SFNC 2.3) : • • ROI de la fréquence d’•image • continue à une seule image (sur trigg) • Multiframe (sur trigg)
Objet de la sortie numérique Programmatiquement défini ; défaut (NC)
Protocoles Ethernet • IEEE 1588 • SNMP • TCP, UDP, SNTP, RTSP, RTP, HTTP, ICMP, IGMP, sftp (serveur), FTP (client), SMTP, DHCP, MDNS (Bonjour), uPnP
RS-232 Standard : S.O
. avancé : Connecteur mâle M8 à code A
Sorties numériques 3x opto-isolé, 0 à 48 V C.C., max. 350 mA; relais opto à semi-conducteurs; 1x dédié comme sortie défaut (NC)
Tension d'isolation des E/S numériques 500 VRMS
Type de connecteur des E/S numériques M12 12 broches codé A, mâle (partagé avec l’alimentation externe)
Type de connecteur Ethernet M12 8 broches codé X, femelle; RP-SMA, femelle
Type de connexion Ethernet 1 000 Mbit/s
Unicast Oui
Wifi Fonction optionnelle achetée séparément. RP-SMA, connecteur femelle
Données image et optiques
Amélioration du contraste Standard : Flux vidéo GVSP : Égalisation FSX®/histogramme (IR uniquement)
avancée : Diffusion vidéo RTSP et GVSP : FSX® / égalisation de l’histogramme (IR uniquement)
Caméra visible Accessoire en option; désactivé lorsque l’objectif de 80° est en utilisation
Diffusion de vidéos IR radiométriques Protocoles RTSP ou GVSP (GigE Vision)
Format de pixel Diffusion vidéo RTSP : Diffusion radiométrique en continu YUV411 RTSP : Diffusion vidéo en continu du FSV MONO 16 : Diffusion radiométrique en continu YUV422 ou MONO 8 GVSP : MONO 16
Fréquence d'image 30 Hz
Fréquence d'image
Gamme spectrale 7,5 à 14 µm
Identification de l'objectif Automatique
Matrice à plan focal (FPA) Microbolomètre non refroidi
Mise au point Contraste instantané, motorisé et manuel
Multiflux Standard : Non, un seul
flux Avancé : Protocole RTSP : oui Protocole GVSP : non, un seul flux
Objectifs disponibles Objectifs athermalisés de 6°, 24°, 14°, 42°, 2.0x Macro, double CdV (14° + 24°), 80°
Pas du détecteur A400, A500 : 17 µm
A700 : 12 µm
Résolution du flux vidéo A400-Standard, A500-Standard : Flux vidéo GVSP : 640 × 480 pixels Flux radiométrique GVSP : 320 × 240 pixels
A400-Advanced, A500-Advanced : Diffusion vidéo RTSP, source 0 : 640 Diffusion vidéo RTSP × de 480 pixels, source 1 : 1 280 Diffusion radiométrique RTSP × de 960 pixels : 320 Diffusion vidéo GVSP de × 240 pixels : 640 Diffusion radiométrique GVSP × de 480 pixels : 320 × 240 pixels
A700-Standard : Flux vidéo GVSP : 640 × 480 pixels Flux radiométrique GVSP : 640 × 480 pixels
A700-Advanced : Diffusion vidéo RTSP, source 0 : 640 × 480 pixels Diffusion vidéo RTSP, source 1 : 1 280 × 960 pixels Diffusion radiométrique RTSP : 640 × 480 pixels Diffusion vidéo GVSP : 640 × 480 pixels Diffusion radiométrique GVSP : 640 × 480 pixels
Résolution IR A400 : 320 × 240
A500 : 464 × 348
A700 : 640 × 480
Sensibilité thermique/NETD A400, A700 : A500 dépendant
de l’objectif : <30 mK, 42° à 30 °C (86 °F)
<40 mK, 24° à 30 °C (86 °F)
<50 mK, 14° à 30 °C (86 °F)
Source d’image Standard : Streaming vidéo GVSP : visuel / IR / MSX® (la caméra visuelle est une fonction facultative) Streaming radiométrique GVSP : Caméra
IR avancée : Diffusion vidéo RTSP : visuelle / IR / MSX® (la caméra visuelle est une fonctionnalité en option) Diffusion radiométrique RTSP : Diffusion vidéo GVSP de la caméra IR : visuelle / IR / MSX® (la caméra visuelle est une fonction facultative) Diffusion radiométrique GVSP : Caméra IR
Superposition Avec/sans
Vidéo Flux Standard : Protocole
GVSP (GigE Vision) avancé : Protocoles RTSP ou GVSP (GigE Vision)
Mesure et analyse
Correction liée aux optiques externes et aux fenêtres Basée sur l’entrée des optiques/fenêtre de transmission et température
Correction liée à la température apparente réfléchie Basé sur l’entrée de la température réfléchie
Correction liée à la transmission atmosphérique Basée sur les entrées de distance, la température atmosphérique et l’humidité relative
Correction liée à l’émissivité Variable de 0,01 à 1,0
Corrections de mesure Paramètres d’objet globaux
Plage de températures de l’objet A400, A500 : -20 °C à 120 °C (-4 °F à 248 °F), 0 °C à 650 °C (32 °F à 1 202 °F), 300 °C à 1 500 °C (572 °F à 3 632 °F)
A700 : -20 °C à 120 °C (-4 °F à 248 °F), 0 °C à 650 °C (32 °F à 1 202 °F), 300 °C à 2 000 °C (572 °F à 3 632 °F)
Précision ±2 °C (±3,6 °F) ou ±2 % du relevé, pour une température ambiante de 15 °C à 35 °C (59 °F à 95 °F) et une température de l’objet supérieure à 0 °C (32 °F)
Informations générales
Dimensions [L x P x H] 123 × 77 × 77 mm (4,84 × 3,03 × 3,03 po)
Matériau du boîtier Aluminium
Montage sur socle 4× M4 sur 4 côtés
Poids 0,82 kg (1,8 lb), caméra uniquement
Spécifications environnementales et certifications
CEM • ETSI EN 301 489-1 (radio) • ETSI EN 301 489-17 (radio) • EN 61000-4-8 (champ magnétique) • FCC 47 CFR Partie 15 Classe B (émissions américaines) • ISO 13766-1 (CEM - Machines de construction et de terrassement) • EN ISO 14982 (CEM - Machines agricoles et forestières)
Corrosion • ISO 12944 C4 G ou H • EN60068-2-11
Humidité (fonctionnement et stockage) CEI 60068-2-30/24 heures, humidité relative de 95 %, 25 °C à 40 °C (77 °F à 104 °F)/2 cycles
Montage sur trépied UNC 1⁄4′′-20 sur 2 côtés
Plage de températures de fonctionnement -20 °C à 50 °C (-4 °F à 122 °F) : • -20 °C à 40 °C (-4 °F à 104 °F) (à l’air libre) • 40 °C à 50 °C (104 °F à 122 °F) (monté sur l’accessoire de plaque de refroidissement) Température maximale du boîtier de la caméra : 65° C (149° F)
Résistance aux chocs IEC 60068-2-27, 25 g
Spectre radioélectrique • FCC 47 CFR Partie 15 Classe C (bande 2,4 GHz US) • FCC 47 CFR Partie 15 Classe E (bande 5 GHz US) • RSS-247 (bande 2,4 GHz et 5 GHz Canada) • ETSI EN 300 328 V2.1.1 (bande 2,4 GHz EU) • ETSI EN 301 893 V2.1.1 (bande 5 GHz EU)
Vibration • CEI 60068-2-6, 0,15 mm à 10–58 Hz et 2 g à 58–500 Hz, sinusoïdale • CEI 61373 Cat 1 (voie ferrée)
Étanchéité CEI 60529, IP 54, IP66 avec accessoire
Alimentation
Alimentation externe 24/48 V c.c. 8 W max.
Consommation électrique • 7,5 W à 24 V c.c. typique• 7,8 W à 48 V c.c. typique• 8,1 W à 48 V PoE typique
Raccordement électrique M12 12 broches codé A, mâle (partagé avec E/S numériques)
Tension externe Plage autorisée de 18 à 56 V c.c.

Accessories

Resources & Support

Remarque : Pour obtenir des ressources d’assistance supplémentaires, veuillez consulter le site Support.FLIR.com

Base de connaissances

Matrice de comparaison des fonctionnalités de la série A de FLIR - Caméras à flux d'images

Découvrir comment

Webinaire enregistré

FLIR Thermal Automation New Product Introduction

Regarder maintenant

Brochure

Brochure FLIR sur la détection précoce des incendies (EFD) CA

Brochure

Brochure sur les solutions FLIR de maintenance conditionnelle pour l'industrie automobile CA

Datasheet

Fiche technique des services et extensions de garantie FLIR CARE et FLIR PROTECT CA

Datasheet

Fiche technique du FLIR Axxx-Series IS (Caméra à diffusion d'images)

Brochure

Brochure sur l'automatisation de FLIR

Brochure

Brochure sur les solutions FLIR de maintenance conditionnelle pour l'industrie automobile

Datasheet

Axxx-Series Image Streaming Datasheet

Application Story

FLIR Axxx-Series Application Story - Thermal Imaging Cameras for Substation Monitoring

Brochure

FLIR Automation Brochure

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Chat

Appuyez sur la bulle de discussion dans le coin inférieur droit pour vous connecter instantanément avec nous.

(Lorsque des agents sont disponibles)

Nous envoyer un e-mail

Cliquer ici

(Connexion FLIR requise)

Phone

International Line: 

(+1) 805 392 3775

Local Number:

(+1) 833 254 3526

Entretien, réparation et étalonnage 

 

Amériques

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Nous envoyer un e-mail
États-Unis 

Numéro gratuit: (+1) 866 477 3687

Local : (+1) 603 324 7 600

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Canada 800 613 0507 Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Amérique du Sud et Amérique centrale 0800 878 2486

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

 

Europe

Belgique  +32 (0)56 363 041

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Estonie +3726063976

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Allemagne +49 (0) 69 95 00 900

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Italie +390294753491

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Suède  +46 (0) 8 753 26 54

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Émirats arabes unis +971 4 802 4 999

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Royaume-Uni +44 (0)1732 220 011

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

 

Asie-Pacifique

Australie +61 (0) 3 9550 2800

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Chine +86 (0) 21-5169-7628

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Inde Delhi +91 11 47212002

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Inde Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Japon 81-3-6721-6648

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Singapour +65 8787 0884

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Corée du Sud (02)565-2724

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.