Capteur intelligent FLIR A400/A700

Caméras thermiques fixes

La caméra thermique à capteur intelligent FLIR A400/A700 est équipée des fonctionnalités dont les professionnels ont besoin pour les applications de surveillance complexes, notamment la détection d'une température corporelle élevée lorsque celle-ci est utilisée en complément d'autres solutions de surveillance de TCE (température corporelle élevée), des infrastructures critiques, de la qualité des produits et la détection précoce des incendies. La configuration Capteur intelligent comprend plusieurs outils de mesures et alarmes ainsi que des capacités d'Edge Computing permettant de réaliser des analyses au niveau de la caméra pour des résultats immédiats. Avec leur gamme d'objectifs, leur contrôle motorisé de la mise au point et leur connectivité inégalée, les caméras A400/A700 offrent une puissance et une flexibilité inédites. Une configuration simple vous permet de personnaliser ce système de surveillance en fonction des besoins de votre entreprise en matière de qualité, de productivité, de maintenance et de sécurité.

Prise de décisions plus rapide, réduction des interruptions, amélioration de la qualité des produits
Comporte des options pour ajuster la précision des mesures en fonction d'une source thermique de référence (avancé). Ces options sont adaptées aux applications exigeant une excellente précision comme la détection de la température corporelle élevée
Grâces aux outils d'analyse en périphérie incluant notamment la fonction polygonale (avancée), vous êtes en mesure de prendre immédiatement des décisions informées
Fournit une qualité d’image exceptionnelle pouvant atteindre 640 × 480 (307 200) pixels et une excellente précision des mesures de température (<±2°C)

Spécifications

Highlighted
Type de connecteur des E/S numériques M12 12 broches codé A, mâle (partagé avec l’alimentation externe)
Entrées numériques 2× opto-isolé, Vin (faible) = 0 à 1,5 V, Vin (élevé) = 3 à 25 V
Objet de la sortie numérique A400-Standard, A700-Standard : • En fonction de l’alarme, sortie vers le dispositif externe • Fault (NC)
A500-Standard : Programmatiquement défini ; défaut (NC)
avancé : • En fonction de l’alarme, sortie vers le dispositif externe • Défaut (NC)
Sorties numériques 3x opto-isolé, 0 à 48 V C.C., max. 350 mA; relais opto à semi-conducteurs; 1x dédié comme sortie défaut (NC)
Codage A400-Standard, A700-Standard : H.264, MPEG4 ou MJPEG
A500-Standard : Diffusion vidéo RTSP : Flux radiométrique H.264 / MPEG4 / MJPEG RTSP : flux vidéo JPEG-LS compressé, flux vidéo GVSP radiométrique FLIR : flux radiométrique GVSP non compressé : température linéaire et radiométrique FLIR
avancé : Diffusion vidéo en continu : H.264, MPEG4 ou MJPEGFlux radiométrique  : JPEG-LS compressé, FLIR radiométrique
Interface Ethernet Câblé, Wi-Fi (facultatif)
Wifi Fonction optionnelle achetée séparément. RP-SMA, connecteur femelle
CEM • ETSI EN 301 489-1 (radio) • ETSI EN 301 489-17 (radio) • EN 61000-4-8 (champ magnétique) • FCC 47 CFR Partie 15 Classe B (émissions américaines) • ISO 13766-1 (CEM - Machines de construction et de terrassement) • EN ISO 14982 (CEM - Machines agricoles et forestières)
Fréquence d'image
Fréquence d'image 30 Hz
Sensibilité thermique/NETD A400, A700 : A500 dépendant
de l’objectif : <30 mK, 42° à 30 °C (86°F)
<40 mK, 24° à 30 °C (86°F)
<50 mK, 14° à 30 °C (86°F)
Précision ±2 °C (±3,6 °F) ou ±2 % du relevé, pour une température ambiante de 15 °C à 35 °C (59 °F à 95 °F) et une température de l’objet supérieure à 0 °C (32 °F)
Fonctions d’alarme Sur n’importe quelle fonction de mesure sélectionnée, entrée numérique, et température interne de la caméra
Sortie d’alarme • • E-mail de sortie numérique (SMTP) (push) • EtherNet/IP (pull) Transfert de • fichiers (FTP) (push) Esclave • Modbus TCP (pull) • MQTT (push) • Requête sur API RESTful (pull) • Stocker l’image ou la vidéo
Communication et stockage des données
Alimentation Ethernet Alimentation par Ethernet, PoE IEEE 802.3af classe 3
Codage A400-Standard, A700-Standard : H.264, MPEG4 ou MJPEG
A500-Standard : Diffusion vidéo RTSP : Flux radiométrique H.264 / MPEG4 / MJPEG RTSP : flux vidéo JPEG-LS compressé, flux vidéo GVSP radiométrique FLIR : flux radiométrique GVSP non compressé : température linéaire et radiométrique FLIR
avancé : Diffusion vidéo en continu : H.264, MPEG4 ou MJPEGFlux radiométrique  : JPEG-LS compressé, FLIR radiométrique
Communication Ethernet A400-Standard, A700-Standard : A500-Standard propriétaire
de FLIR basée sur une prise TCP/IP : • GigE Vision ver. 1.2 • Client API GenICam compatible • TCP/IP basé sur socket propriétaire FLIR
Avancé : Propriété FLIR basée sur une prise TCP/IP
Communication série Commande Panoramique et Inclinaison. Interface matérielle standard Pelco D : RS232 et RS485 exclusivement
Enregistrement des images Enregistre jusqu’à 100 JPEG FLIR radiométriques; stockage en fonction des alarmes, de la programmation ou de l’interaction avec l’utilisateur (caméra Web)
Entrées numériques 2× opto-isolé, Vin (faible) = 0 à 1,5 V, Vin (élevé) = 3 à 25 V
Ethernet Pour le contrôle, le résultat, l’image et la puissance
Interface Ethernet Câblé, Wi-Fi (facultatif)
Multidiffusion Oui
Norme Ethernet IEEE 802.3
Objet de l'entrée numérique A400-Standard, A700-Standard : NUC, désactivation NUC, alarme
A500-Standard : NUC ; NUC désactivé ; ÉTIQUETTE d’image (Démarrer, Arrêter, Général) ; contrôle du flux d’image (selon SFNC 2.3) : • Image unique (sur trigg) • Multiframe (sur trigg) • RSI de la fréquence d’•images • continue
avancée : NUC, NUC désactivé, alarme
Objet de la sortie numérique A400-Standard, A700-Standard : • En fonction de l’alarme, sortie vers le dispositif externe • Fault (NC)
A500-Standard : Programmatiquement défini ; défaut (NC)
avancé : • En fonction de l’alarme, sortie vers le dispositif externe • Défaut (NC)
Protocoles Ethernet A400-Standard, A700-Standard : • EtherNet/IP • IEEE 1588 • Modbus TCP Esclave • MQTT • SNMP • TCP, UDP, SNTP, RTSP, RTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, sftp (serveur), FTP (client), SMTP, DHCP, MDNS (Bonjour), uPnP
A500-Standard : • IEEE 1588 • SNMP • TCP, UDP, SNTP, RTSP, RTP, HTTP, ICMP, IGMP, sftp (serveur), FTP (client), SMTP, DHCP, MDNS (Bonjour), uPnP
avancé : • EtherNet/IP • IEEE 1588 • Modbus TCP maître • Modbus TCP esclave • MQTT • SNMP • TCP, UDP, SNTP, RTSP, RTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, sftp (serveur), FTP (client), SMTP, DHCP, MDNS (Bonjour), uPnP
RS-232 A400, A500-Advanced, A700-Standard : NA
A500-Standard, A700-Advanced : Connecteur mâle M8 à code A
Sauvegarde des vidéos Enregistre jusqu’à 10 vidéos H.264 ; stockage en fonction de l’alarme — 5 secondes avant l’alarme et 5 secondes après l’alarme.
Sorties numériques 3x opto-isolé, 0 à 48 V C.C., max. 350 mA; relais opto à semi-conducteurs; 1x dédié comme sortie défaut (NC)
Tension d'isolation des E/S numériques 500 VRMS
Type de connecteur des E/S numériques M12 12 broches codé A, mâle (partagé avec l’alimentation externe)
Type de connecteur Ethernet M12 8 broches codé X, femelle; RP-SMA, femelle
Type de connexion Ethernet 1 000 Mbit/s
Unicast Oui
Wifi Fonction optionnelle achetée séparément. RP-SMA, connecteur femelle
Données image et optiques
Amélioration du contraste A400, A500-Advanced, A700 : Égalisation FSX®/histogramme (IR uniquement)
A500-Standard : Diffusion vidéo RTSP et GVSP : FSX® / égalisation de l’histogramme (IR uniquement)
Caméra visible Accessoire en option; désactivé lorsque l’objectif de 80° est en utilisation
Diffusion de vidéos IR radiométriques A400-Standard, A700-Standard : NA
A500-Standard :
Protocoles RTSP ou GVSP (GigE Vision) avancés : Protocole RTSP
Format de pixel A400-Standard, A700-Standard : YUV411
A500-Standard : Diffusion vidéo RTSP : Diffusion radiométrique en continu YUV411 RTSP : Diffusion vidéo en continu du FSV MONO 16 : Diffusion radiométrique en continu YUV422 ou MONO 8 GVSP : MONO 16
Avancé : Diffusion vidéo en continu : Flux radiométrique YUV411 : MONO 16
Fréquence d'image 30 Hz
Fréquence d'image
Gamme spectrale 7,5 à 14 µm
Lecture A400-Standard, A700-Standard : Résultats de mesure : • Ethernet/IP (tirage) • Modbus TCP esclave (tirage) • MQTT (push) • Requête sur API REST (tirage) • Mesures et image fixe (JPEG radiométrique, visuel 640 × 480, visuel 1 280 × 960), en lecture seule Interface • Web
avancée : Résultats de mesure : • Ethernet/IP (tirage) • maître Modbus TCP (push) esclave • Modbus TCP (tirage) • MQTT (push) • Requête sur API REST (tirage) • Mesures et image fixe (JPEG radiométrique, visuel 640 × 480, visuel 1 280 × 960), accès en lecture seule Interface • Web
Matrice à plan focal (FPA) Microbolomètre non refroidi
Mise au point Contraste instantané, motorisé et manuel
Multiflux A400-Standard, A700-Standard : Oui
A500-Standard : Protocole RTSP : oui Protocole GVSP : non, un seul flux
Avancé : Oui
Objectifs disponibles Objectifs athermalisés de 6°, 24°, 14°, 42°, 2.0x Micro, double CdV (14° + 24°), 80°
Pas du détecteur A400, A500 : 17 µm
A700 : 12 µm
Résolution du flux vidéo A400-Standard, A700-Standard : Flux vidéo 0 : 640 × 480 pixels Flux vidéo 1 : 1 280 × 960 pixels
A500-Standard : Diffusion vidéo RTSP, source 0 : 640 × 480 pixels Diffusion vidéo RTSP, source 1 : 1 280 × 960 pixels Diffusion radiométrique RTSP : 320 × 240 pixels Diffusion vidéo GVSP : 640 × 480 pixels Diffusion radiométrique GVSP : 320 × 240 pixels
Avancé : Flux vidéo 0 : 640 × 480 pixels Flux vidéo 1 : 1 280 × 960 pixels Flux radiométrique : 320 × 240 pixels
Résolution IR A400 : 320 × 240
A500 : 464 × 348
A700 : 640 × 480
Sensibilité thermique/NETD A400, A700 : A500 dépendant
de l’objectif : <30 mK, 42° à 30 °C (86°F)
<40 mK, 24° à 30 °C (86°F)
<50 mK, 14° à 30 °C (86°F)
Source d’image A400-Standard, A700-Standard : Flux vidéo 0 : visuel / IR / MSX® (la caméra visuelle est une fonction facultative) Flux vidéo 1 : visuel
A500-Standard : Diffusion vidéo RTSP : visuelle / IR / MSX® (la caméra visuelle est une fonctionnalité en option) Diffusion radiométrique RTSP : Diffusion vidéo GVSP de la caméra IR : visuelle / IR / MSX® (la caméra visuelle est une fonction en option) Diffusion radiométrique GVSP : Caméra
IR avancée : Flux vidéo 0 : visuel / IR / MSX® (la caméra visuelle est une fonctionnalité facultative) Flux vidéo 1 : flux vidéo radiométrique visuel : IR
Superposition Avec/sans
Vidéo Flux A400-Standard, A700-Standard : Protocole
RTSP A500-Standard :
Protocoles RTSP ou GVSP (GigE Vision) avancés : Protocole RTSP
Mesure et analyse
Correction liée aux optiques externes et aux fenêtres Basée sur l’entrée des optiques/fenêtre de transmission et température
Correction liée à la température apparente réfléchie Basé sur l’entrée de la température réfléchie
Correction liée à la transmission atmosphérique Basée sur les entrées de distance, la température atmosphérique et l’humidité relative
Correction liée à l’émissivité Variable de 0,01 à 1,0
Corrections de mesure A400-Standard, A700-Standard : Paramètres globaux de l’objet ; paramètres locaux par fonction
d’analyse A500-Standard : Paramètres
d’objet globaux avancés : Paramètres d’objet globaux; paramètres locaux par fonction d’analyse
Détection automatique de la chaleur et du froid Valeur et position de température max./min. affichées dans la boîte
Fonctions d’alarme Sur n’importe quelle fonction de mesure sélectionnée, entrée numérique, et température interne de la caméra
Outils de mesure A400-Standard, A700-Standard : 10 spotmètres, 10 boîtes, 3 deltas (différence n’importe quelle valeur/référence/verrouillage externe), 1 isotherme (au-dessus/en dessous/intervalle), 1 isocouverture, 1 température de référence
Avancé : 10 spotmètres, 10 boîtes ou polygones de masque, 3 deltas (différence n’importe quelle valeur/référence/verrouillage externe), 2 isothermes (au-dessus/en dessous/intervalle), 2 isocouverture, 1 température de référence, 2 lignes, 1 polyligne
Plage de températures de l’objet A400, A500 : -20 °C à 120 °C (-4 °F à 248 °F), 0 °C à 650 °C (32 °F à 1 202 °F), 300 °C à 1 500 °C (572 °F à 3 632 °F)
A700 : -20 °C à 120 °C (-4 °F à 248 °F), 0 °C à 650 °C (32 °F à 1 202 °F), 300 °C à 2 000 °C (572 °F à 3 632 °F)
Précision ±2 °C (±3,6 °F) ou ±2 % du relevé, pour une température ambiante de 15 °C à 35 °C (59 °F à 95 °F) et une température de l’objet supérieure à 0 °C (32 °F)
Préréglage de mesures Oui
Sortie d’alarme • • E-mail de sortie numérique (SMTP) (push) • EtherNet/IP (pull) Transfert de • fichiers (FTP) (push) Esclave • Modbus TCP (pull) • MQTT (push) • Requête sur API RESTful (pull) • Stocker l’image ou la vidéo
Informations générales
Dimensions [L x P x H] 123 × 77 × 77 mm (4,84 × 3,03 × 3,03 po)
Matériau du boîtier Aluminium
Montage sur socle 4× M4 sur 4 côtés
Poids 0,82 kg (1,8 lb), caméra uniquement
Spécifications environnementales et certifications
CEM • ETSI EN 301 489-1 (radio) • ETSI EN 301 489-17 (radio) • EN 61000-4-8 (champ magnétique) • FCC 47 CFR Partie 15 Classe B (émissions américaines) • ISO 13766-1 (CEM - Machines de construction et de terrassement) • EN ISO 14982 (CEM - Machines agricoles et forestières)
Conformité ONVIF A400-Standard, A700-Standard : Pas
d’avancée : Oui. ONVIF Profil S
Corrosion • ISO 12944 C4 G ou H • EN60068-2-11
Humidité (fonctionnement et stockage) CEI 60068-2-30/24 heures, 95 % d’humidité relative, 25 °C–40 °C (77 °F–104 °F)/2 cycles
Montage sur trépied UNC 1⁄4′′-20 sur 2 côtés
Plage de températures de fonctionnement -20 °C à 50 °C (-4 °F à 122 °F) : • -20 °C à 40 °C (-4 °F à 104 °F) (dans l’air libre) • 40 °C à 50 °C (104 °F à 122 °F) (monté sur l’accessoire de plaque de refroidissement) Température maximale du boîtier de la caméra : 65° C (149° F)
Résistance aux chocs IEC 60068-2-27, 25 g
Spectre radioélectrique • FCC 47 CFR Partie 15 Classe C (bande 2,4 GHz US) • FCC 47 CFR Partie 15 Classe E (bande 5 GHz US) • RSS-247 (bande 2,4 GHz et 5 GHz Canada) • ETSI EN 300 328 V2.1.1 (bande 2,4 GHz EU) • ETSI EN 301 893 V2.1.1 (bande 5 GHz EU)
Vibration • CEI 60068-2-6, 0,15 mm à 10–58 Hz et 2 g à 58–500 Hz, sinusoïdale • CEI 61373 Cat 1 (voie ferrée)
Étanchéité CEI 60529, IP 54, IP66 avec accessoire
Alimentation
Alimentation externe 24/48 V c.c. 8 W max.
Consommation électrique • 7,5 W à 24 V c.c. typique• 7,8 W à 48 V c.c. typique• 8,1 W à 48 V PoE typique
Raccordement électrique M12 12 broches codé A, mâle (partagé avec E/S numériques)
Tension externe Plage autorisée de 18 à 56 V c.c.
Interface utilisateur
Interface Web Oui

Accessoires

Ressources et assistance

Remarque : Pour obtenir des ressources d’assistance supplémentaires sur les capteurs intelligents de la série Axxx, veuillez consulter le site Support.FLIR.com

Base de connaissances

Matrice de comparaison des fonctionnalités de la série A de FLIR - Caméras à flux d'images

Découvrir comment

Article

FLIR innove et inspire : un nouveau magazine FLIR

Découvrir comment

Webinaire enregistré

FLIR Thermal Automation New Product Introduction

Regarder maintenant

Datasheet

Fiche technique du FLIR Axxx-Series SS (caméra à capteur intelligent) CA

Brochure

Brochure FLIR sur la détection précoce des incendies (EFD) CA

Datasheet

Fiche technique des services et extensions de garantie FLIR CARE et FLIR PROTECT CA

Datasheet

Fiche technique de la Axxx-Series Smart Sensor

Datasheet

Fiche technique du FLIR Axxx-Series SS (caméra à capteur intelligent)

Brochure

Brochure sur l'automatisation de FLIR

Tech Note

Note technique FLIR - L'imagerie thermique pour la maintenance conditionnelle

Datasheet

FLIR Axxx-Series SS (Smart Sensor Camera) Datasheet

Application Story

FLIR Axxx-Series Application Story - Thermal Imaging Cameras for Substation Monitoring

Brochure

FLIR Automation Brochure

Chatter

Appuyez sur la bulle de chat dans le coin inférieur droit pour vous connecter instantanément avec nous.

(Lorsque les agents sont disponibles)

Envoyez-nous un e-mail

Cliquez ici

(Connexion FLIR requise)

Assistance téléphonique

Ligne internationale : 

(+1) 805 392 3775

Numéro local :

(+1) 844 283 5471

Entretien, réparation et étalonnage 

 

Amériques

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Envoyez-nous un e-mail
États-Unis 

Numéro gratuit : (+1) 866 477 3687

Local : (+1) 603 324 7 600

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Canada 800 613 0507 Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Amérique du Sud et Amérique centrale 0800 878 2486

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

 

Europe

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Envoyez-nous un e-mail
Belgique  +32 (0)56 363 041

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Estonie +3726063976

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Allemagne +49 (0) 69 95 00 900

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Italie +390294753491

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Suède  +46 (0) 8 753 26 54

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Émirats arabes unis +971 4 802 4999

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Royaume-Uni +44 (0) 1732 220 011

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

 

Asie-Pacifique

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Envoyez-nous un e-mail
Australie +61 (0) 3 9550 2800

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Chine +86 (0) 21-5169-7628

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Inde Delhi +91 11 47212002

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Inde Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Japon 81-3-6721-6648

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Singapour +65 8787 0884

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Corée du Sud (02)565-2724

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Export Restrictions