FLIR Research Studio

Logiciel de visualisation, d’enregistrement et d’analyse

FLIR Research Studio est conçu pour fonctionner selon vos méthodes de travail, offrant des capacités d’enregistrement et d’analyse robustes avec une interface d’utilisateur intuitive pour une variété d’applications de recherche et de développement. Ce logiciel d’analyse thermique avancé de qualité supérieure offre un flux de travail simplifié pour afficher, enregistrer et évaluer les données provenant de plusieurs caméras FLIR simultanément, ce qui vous permet d’interpréter et de comprendre rapidement les informations critiques. FLIR Research Studio offre également un soutien multilingue et multiplateforme (Windows, MacOS, Linux) pour améliorer la collaboration entre les membres de l’équipe, augmenter l’efficacité et permettre de réduire le risque de mauvaise interprétation en raison de mauvaises traductions.

FLIR Research Studio est offert sous forme d’abonnement d’un an, de trois ans ou de cinq ans dans l’édition standard ou l’édition professionnelle. L’édition professionnelle offre un ensemble élargi d’outils et de fonctionnalités d’analyse pour permettre de rationaliser les processus d’enregistrement, d’analyse et d’exportation. Avec une licence de l’édition professionnelle de Research Studio, vous pouvez optimiser votre capture de données avec une prise en charge de l’étalonnage personnalisé de l’utilisateur et partager les données de manière plus pratique que jamais grâce à l’application gratuite Research Studio Player.

Conçu pour fonctionner selon vos préférences
Interprétez et comprenez rapidement les données de mesure thermique critiques à l’aide d’un flux de travail simple : Connexion, Visualisation, Enregistrement, Analyse et Partage
Comprend un large assortiment d’outils de mesure thermique, notamment plusieurs types de zones d’intérêt, des options de traçage des données, des fonctions de mesure, des filtres d’image sophistiqués et des isothermes pour acquérir des données significatives.
Collaborez et partagez des données avec les membres de l’équipe dans des formats de fichier, d’image et de film standard, via plusieurs systèmes d’exploitation et dans 22 langues différentes.

Spécifications

Highlighted
Caméras prises en charge A35sc, A65sc, A50/A70, ETS320, GF77a, C2/C3, E53/E75/E85/E95, T5xx, T6xx, T1k (T1010/T1020/T1030sc/T1040/T1050sc), T865 A3xx/A6xx, A6xxx refroidi, A8xxx refroidi, série A8580, série A6780, série FLIR A400/A700, série RS8500, série X68008000, série X6900, série X85000, série RS6700, RS6800, RS8200, RS8300, SC6x00SC6100/SC6200/SC6700/SC6800/SC8200/SC8300
Palettes de couleurs 21 palettes disponibles organisées en catégories, récemment utilisées et aperçu en direct
Informations générales
Caméras prises en charge A35sc, A65sc, A50/A70, ETS320, GF77a, C2/C3, E53/E75/E85/E95, T5xx, T6xx, T1k (T1010/T1020/T1030sc/T1040/T1050sc), T865 A3xx/A6xx, A6xxx refroidi, A8xxx refroidi, série A8580, série A6780, série FLIR A400/A700, série RS8500, série X68008000, série X6900, série X85000, série RS6700, RS6800, RS8200, RS8300, SC6x00SC6100/SC6200/SC6700/SC6800/SC8200/SC8300
Polyvalence Analyse des statistiques sur plusieurs vidéos, images et flux de caméras
Système d'exploitation • Windows 10 (64 bits) ou la dernière version
de • Windows 8.x (64 bits)
• Windows 7 (64 bits)
• Linux (ou les dernières versions) : Ubuntu 16.04, RHEL/CentOS 7, Fedora 31, Mint 19.3
• MacOS High Sierra – dernière version
Communication et stockage des données
Fichier Extraction_Trimming [Selon les lieux de jeux] Non
Format d'exportation PNG, JPG, CSV, TIFF
Format de sortie vidéo MP4
Format du fichier image JPG radiométrique
Formats de fichier RJPEG, SEQ, ATS, PTW, SFMOV (lecture seule), FRS (lecture seule)
Saisisseurs d’image Lien de caméra (Eurosys/Dalsa), CXP (Eurosys/Dalsa)
Données image et optiques
Affichage de l’image Dépend de la caméra – IR, visible, MSX
Amélioration numérique de l'image Oui
Format vidéo MP4, WebM, TIFF, TIFF (virgule flottante 32 bits)
Niveau/plage de réglage manuel de l'image Oui
Palettes de couleurs 21 palettes disponibles organisées en catégories, récemment utilisées et aperçu en direct
Interface utilisateur
Langues Tchèque, danois, néerlandais, anglais, estonien, finnois, français, allemand, grec, hongrois, italien, japonais, coréen, norvégien, polonais, portugais, russe, chinois simplifié, espagnol, suédois, chinois traditionnel, turc
Spécifications environnementales et certifications
Zone d'intérêt Types : point, boîte, ligne (simple), ellipse, delta, réticule, cercle, carréOptions : Rotation ROI, statistiques sur l’image, dénomination ROI, couleurs et configuration

Resources & Support

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

FLIR Research Studio - Installer for Linux

Vous devez être connecté pour télécharger le fichier.

Software Download

FLIR Research Studio Player - Installer for Linux

Vous devez être connecté pour télécharger le fichier.

Software Download

FLIR Research Studio - Installer for Windows

Vous devez être connecté pour télécharger le fichier.

Software Download

FLIR Research Studio Player - Installer for Windows

Vous devez être connecté pour télécharger le fichier.

Software Download

FLIR Research Studio - Installer for macOS

Vous devez être connecté pour télécharger le fichier.

Software Download

FLIR Research Studio Player - Installer for macOS

Vous devez être connecté pour télécharger le fichier.

Brochure

FLIR Research Studio Brochure QC

Brochure

FLIR Research Studio Brochure FR

Datasheet

Fiche technique de la FLIR Research Studio CA

Datasheet

Fiche technique de la FLIR Research Studio

Brochure

FLIR Research Studio Brochure

Datasheet

FLIR Research Studio Datasheet

Brochure

FLIR Electronic Design and Testing (EDT) Brochure

Chatter

Appuyez sur la bulle de chat dans le coin inférieur droit pour vous connecter instantanément avec nous.

(Lorsque les agents sont disponibles)

Envoyez-nous un e-mail

Cliquez ici

(Connexion FLIR requise)

Assistance téléphonique

Ligne internationale : 

(+1) 805 392 3775

Numéro local :

(+1) 844 283 5471

Entretien, réparation et étalonnage 

 

Amériques

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Envoyez-nous un e-mail
États-Unis 

Numéro gratuit : (+1) 866 477 3687

Local : (+1) 603 324 7 600

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Canada 800 613 0507 Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Amérique du Sud et Amérique centrale 0800 878 2486

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

 

Europe

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Envoyez-nous un e-mail
Belgique  +32 (0)56 363 041

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Estonie +3726063976

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Allemagne +49 (0) 69 95 00 900

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Italie +390294753491

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Suède  +46 (0) 8 753 26 54

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Émirats arabes unis +971 4 802 4999

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Royaume-Uni +44 (0) 1732 220 011

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

 

Asie-Pacifique

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Envoyez-nous un e-mail
Australie +61 (0) 3 9550 2800

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Chine +86 (0) 21-5169-7628

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Inde Delhi +91 11 47212002

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Inde Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Japon 81-3-6721-6648

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Singapour +65 8787 0884

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Corée du Sud (02)565-2724

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Panier

Ajouté au panier