Cascade est notre plateforme de nouvelle génération pour transformer les données brutes, les enregistrements d’incidents et les alertes de toute votre flotte de détecteurs de trafic Flir en informations exploitables pour vous et votre équipe. Cascade rassemble les informations de trafic d’un système de caméra entier et les collecte en un seul endroit, comme si vous aviez un centre de contrôle du trafic à portée de main. Cascade est suffisamment intelligent pour vous alerter uniquement sur les événements pertinents afin de ne pas vous distraire des incidents importants. Des algorithmes avancés permettent à Cascade d’évaluer et de hiérarchiser les événements lorsqu’ils se produisent sur plusieurs caméras, réduisant ainsi les alarmes indésirables. Une connexion réseau, un PC et un navigateur sont tout ce dont vous avez besoin pour accéder à la solution de gestion du trafic de pointe de Cascade, et ils s’intègrent facilement aux détecteurs de trafic Flir et aux systèmes tiers. Éliminez la complexité de la gestion du trafic et prenez des décisions plus rapides et plus éclairées qui maintiennent la circulation fluide et la sécurité des conducteurs.

Collecter et organiser les données routières en un seul endroit
Gère les données routières, les enregistrements d’incidents, les alertes et les clips vidéo en un seul endroit, collectés à partir de 300 capteurs de trafic Flir (autonomes) ou de capteurs illimités (installations de clusters)
S’intègre parfaitement à d’autres plateformes, notamment SCADA, les systèmes de gestion et de régulation du trafic et les systèmes de gestion vidéo
Prenez des décisions éclairées qui améliorent la sécurité et l’efficacité routières grâce à un filtrage intelligent des événements

Unifiez et interprétez les mesures de trafic avec la puissance de Flir Cascade

Imaginez capturer des données de trafic en temps réel à partir de chaque caméra ou capteur Flir de votre système à l’aide d’une plateforme unique et intuitive basée sur le cloud ou sur site.     

C’est ce que Flir Cascade fait pour vous.

Cascade est notre plateforme de nouvelle génération pour transformer les données brutes, les enregistrements d’incidents et les alertes de toute votre flotte de détecteurs de trafic Flir en informations exploitables pour vous et votre équipe.

Éliminez la complexité de la gestion du trafic et prenez des décisions plus rapides et plus éclairées qui maintiennent la circulation fluide et la sécurité des conducteurs. 

Gestion flexible du trafic pour les opérations de n’importe quelle taille

De quelques caméras seulement à un vaste réseau, Cascade permet une adaptation facile à vos besoins spécifiques. Notre système autonome peut gérer jusqu’à 300 capteurs ou caméras et fonctionne facilement sur n’importe quelle infrastructure métallique nue ou virtualisée.

Pour les projets à grande échelle qui nécessitent une stabilité supplémentaire, les configurations commencent par un minimum de quatre nœuds et la licence de cluster de base.

S’assurer que les alertes restent pertinentes

Cascade filtre activement les alertes pour s’assurer qu’elles sont pertinentes. Des algorithmes avancés évaluent et hiérarchisent les événements lorsqu’ils se produisent sur plusieurs caméras, réduisant ainsi les alarmes indésirables. Par exemple, Cascade peut reconnaître la différence entre les bouchons normaux et les véhicules défectueux qui présentent un danger routier légitime.

Vous pouvez activer ou planifier manuellement des filtres dans l’interface de Cascade. Vous pouvez également déclencher des filtres automatiquement via des systèmes de détection vidéo ou à distance lorsqu’ils sont intégrés à des systèmes de gestion plus importants.

Accès basé sur le cloud

Une connexion réseau, un PC et un navigateur sont tout ce dont vous avez besoin pour accéder à la solution de gestion du trafic de pointe de Cascade.

Conception ouverte, intégration personnalisée

L’infrastructure ouverte de Cascade facilite l’intégration à d’autres plateformes. Les plug-ins personnalisés permettent aux systèmes tiers, tels que SCADA, les systèmes de contrôle du trafic ou de gestion vidéo, de disposer des informations de Cascade.

Bien que Cascade ne soit pas un VMS, il peut afficher des clips vidéo d’incidents haute résolution pour un examen rapide. Les plug-ins envoient également des notifications d’événements via des alertes sonores, des e-mails ou la fermeture des contacts.

FLIR United VMS

Pour une gestion vidéo complète dans les systèmes de trafic, Flir United VMS s’intègre parfaitement à Cascade via un plug-in UVMS dédié pour une solution cohérente et efficace.

Spécifications

Présentation du système
Conservation des images et des séquences Configurable
Disque dur (recommandé) Licence de cluster de base FLIR Cascade (durée de vie) : 2 SSD de 500 Go par serveur
Licence autonome de base en cascade FLIR (durée de vie) : Un SSD de 500 Go
Navigateur web pris en charge Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge
Nombre max. de serveurs Licence de cluster de base FLIR Cascade (durée de vie) : Illimité ; au-delà de 4 serveurs, chaque serveur ajoute 300 périphériques
pris en charge Licence autonome de base FLIR Cascade (durée de vie) : 1
Nombre max. d’appareils gérés Licence de cluster de base FLIR Cascade (durée de vie) : Licence autonome illimitée
pour la base FLIR Cascade (durée de vie) : 300
Nombre min. de serveurs Licence de cluster de base FLIR Cascade (durée de vie) : Nombre minimum de serveurs = 4 (1 nœud de gestion et 3 nœuds de traitement, prenant en charge jusqu’à 600 appareils de manière tolérante aux pannes)
Licence autonome de base FLIR Cascade (durée de vie) : 1
RAM (recommandé) Licence de cluster de base FLIR Cascade (durée de vie) : Licence autonome de base FLIR Cascade de 16 Go
minimum (durée de vie) : 16 Go
Évolutif et tolérant aux pannes Licence de cluster de base FLIR Cascade (durée de vie) : Oui
Licence autonome de base FLIR Cascade (durée de vie) : Dépend de l’infrastructure de virtualisation sous-jacente
Événements et conservation des données Configurable
Communications
API REST Oui, exclusif (documentation disponible sur demande)
Compatibilité avec FLIR UVMS Oui, en utilisant le plug-in FLIR Cascade UVMS dédié
Compatibilité avec SDK Watts Oui, avec le plug-in SDK Watts 10-0199 (portée limitée aux caractéristiques disponibles avec les capteurs non AI)
Gestion des E/S numériques à distance Oui, avec le plug-in IO 10-0198 pour les appareils Moxa IOlogik (contactez le service commercial pour obtenir la liste des modèles pris en charge)
Modbus TCP Oui, avec le plug-in slave ModBus TCP 10-0184
Notifications sonores Oui, avec le plug-in audio en cas d’événement 10-0187
OPC UA Oui, avec le plug-in de serveur UA OPC 10-0185

Resources & Support

Datasheet

Fiche technique du FLIR Cascade

Brochure

Guide FLIR sur les systèmes de transport intelligents (ITS)

Brochure

FLIR Intelligent Transportation Systems (ITS) Guidebook

Datasheet

FLIR Cascade Datasheet

Chat

Appuyez sur la bulle de discussion dans le coin inférieur droit pour vous connecter instantanément avec nous.

(Lorsque des agents sont disponibles)

Nous envoyer un e-mail

Cliquer ici

(Connexion FLIR requise)

Assistance téléphonique

Amérique du Nord : (+1) 800-254-0632
Royaume-Uni et Europe :  (+44) 203 747 6768
Amérique du Sud et centrale : (+52) 55 4777 2227
Australie : (+61) 3 9008 4334
Nouvelle-Zélande : (+64) 9 282 9814
Singapour : (+65) 800 388 35 777
Inde : (+91) +000 800 100 8935
Chine : (+852) 3008 1658
Japon : (+81) 350 501454

Entretien, réparation et étalonnage 

 

Amériques

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Nous envoyer un e-mail
États-Unis 

Numéro gratuit: (+1) 866 477 3687

Local : (+1) 603 324 7 600

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Canada 800 613 0507 Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Amérique du Sud et Amérique centrale 0800 878 2486

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

 

Europe

Belgique  +32 (0)56 363 041

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Estonie +3726063976

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Allemagne +49 (0) 69 95 00 900

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Italie +390294753491

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Suède  +46 (0) 8 753 26 54

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Émirats arabes unis +971 4 802 4 999

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Royaume-Uni +44 (0)1732 220 011

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

 

Asie-Pacifique

Australie +61 (0) 3 9550 2800

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Chine +86 (0) 21-5169-7628

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Inde Delhi +91 11 47212002

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Inde Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Japon 81-3-6721-6648

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Singapour +65 8787 0884

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Corée du Sud (02)565-2724

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Panier

Ajouté au panier