Cœurs et composants de caméra

Une technologie exceptionnelle s'appuie sur des composants de qualité

Nouveau

Gamme Neutrino

La série Performances comprend deux nouveaux modèles : les FLIR Neutrino QX et Neutrino SX12. Allant de 1,3 à > 3,1 mégapixels, cette série comprend la caméra MWIR FLIR avec résolution la plus élevée. La nouvelle caméra Neutrino LC, à la fois compacte et légère, avec sa matrice à plan focal HOT (température de fonctionnement élevée) définit la norme pour le TCP-E.

Plus d'infos
product category

Étendez votre gamme avec des modules de caméra légers et polyvalents.

Les cœurs de caméra thermique FLIR sont conçus pour s'intégrer facilement et efficacement à des ensembles et des plates-formes de niveau supérieur. Cette solution est parfaite pour les applications OEM. Intégrez les cœurs légers, compacts et fiables à des systèmes que vous pouvez fabriquer et vendre sous votre propre marque.

product image


Commencez à utiliser un capteur Lepton dans votre projet, et collaborez avec d'autres fabricants de produits numériques pour obtenir de l'aide ou partager des idées.

Rejoignez la communauté

product category

Des voitures plus intelligentes, des routes plus sûres

Les systèmes avancés d'aide à la conduite sont sur le point de révolutionner les voyages et le transport, tout en améliorant la sécurité. Les caméras thermiques seront utilisées, conjointement à d'autres capteurs, pour détecter et classifier rapidement les obstacles sur la route, ce qui améliorera la sécurité tant des passagers que des piétons. FLIR ayant été l'un des principaux fournisseurs OEM pour les constructeurs automobiles majeurs depuis plus de 10 ans, ses systèmes de vision de nuit pour la détection des piétons et des animaux ont acquis une réputation de haute performance et de fiabilité. Développé avec cette expertise, le nouveau FLIR ADK™ est un kit de développement de faible coût et facile à installer, qui peut être utilisé pour rapidement démontrer l'utilité des capteurs thermiques pour la conduite autonome.


Les cœurs de caméra thermiques de FLIR vous ouvrent de nouvelles perspectives en matière d'innovation, en vous permettant de créer des produits qui font évoluer le marché et en offrant à vos clients la possibilité de percevoir l'invisible.

Plus d'infos

product category

Soyez un virtuose de l'orientation et de l'inclinaison

Découvrez toute la gamme FLIR de dispositifs orientables / inclinables hautes performances pour effectuer le positionnement en temps réel et par ordinateur de quasiment toutes les charges utiles. Suffisamment adaptable pour les caméras thermiques, les caméras vidéo, les caméras IP, les télémètres laser et les antennes hyperfréquences.

product category

Caméras de vision industrielle

FLIR propose des caméras numériques sphériques et stéréo qui effectuent un balayage hautes performances des espaces afin de répondre aux exigences élevées en matière d'imagerie des secteurs de l'industrie, de la médecine, des sciences de la vie, de la circulation routière et des applications SIG.

product image