Gouvernement et défense

Solutions intégrées pour les opérations multidomaines

product category

Sécurisez vos frontières à l'aide des solutions intelligentes globales de FLIR

Effectuez le suivi simultané de plusieurs menaces à l'aide de la fonction d'appréciation des situations, opérationnelle à 360º et sur de grandes distances. Bénéficiez d'une visibilité exceptionnelle à l'aide des caméras thermiques, des radars et d'une multitude d'autres capteurs intégrés à des solutions fixes ou mobiles. Faites confiance à FLIR pour la détection, l'évaluation et le suivi de plusieurs cibles.

product image
product category

Avec la détection, la bataille est à moitié gagnée

Dans les situations sous haute tension, la portée de détection offerte par FLIR aux professionnels CBRNE permet d'accélérer le processus décisionnel aux avant-postes. Détectez, analysez, identifiez et confirmez avec précision la présence de menaces dangereuses. À l'aide de capteurs émettant un très faible taux de fausses alarmes, vous pouvez vous appuyer sur vos analyses pour mettre en place des réponses rapides.

product image
product category

Élargissez votre périmètre grâce à la vision multi-capteurs

Robustes, précises et rapides, les solutions mobiles intégrées performantes vous accompagnent dans les environnements les plus imprévisibles. Nos systèmes haut de gamme associent l'imagerie thermique multi-capteurs gyrostabilisée à des radars de surveillance au sol, des lasers, des commandes tactiques et des logiciels de contrôle. Effectuez un suivi des cibles de la taille d'un homme à une distance comprise entre 100 m et 30 km, à l'aide d'algorithmes perfectionnés qui offrent la meilleure probabilité de détection.

Renseignement, surveillance et reconnaissance (ISR)

Détecter, suivre, et résoudre les plateformes aéroportées, maritimes et terrestres avec des renseignements précis et utilisables.

Plus d'infos

Recherche et sauvetage

Éliminez le doute et concentrez-vous sur votre mission de sauvetage avec une puissante vision thermique haute définition et une technologie à faible éclairage inégalée dans n'importe quel environnement.

Plus d'infos

Protégez vos forces

Les solutions de protection des forces éprouvées au combat de FLIR vous offrent la puissance de détecter et d'évaluer toute menace au sein de vos périmètres, que ce soit à la maison ou en mission.

Plus d'infos

product category

Visibilité et vigilance le long des côtes

Patrouillez aux frontières, garantissez une circulation sécurisée et secourez les bateaux en détresse grâce à la définition exceptionnellement précise de notre architecture numérique performante. Nos systèmes résistent aux conditions les plus difficiles de sorte que vous pouvez compter sur des performances constantes et une excellente visibilité jour après jour.