Outils professionnels

Travaillez plus efficacement, plus rapidement et en toute sécurité

product category

Réduisez les coûts de garantie et optimisez l'efficacité énergétique des systèmes CVC

Identifiez rapidement et sans difficulté l'origine des défaillances dans les équipements de chauffage et de refroidissement, à l'aide de la thermographie infrarouge. Les études sur la consommation énergétique montrent que 68 % des systèmes CVC résidentiels sont incorrectement chargés. 70 % d'entre eux présentent une circulation d'air inadaptée et 91 % n'ont subi aucun test de rendement de combustion. Nous avons conçu un outil simple pour vous aider à remédier à ces lacunes.

product image
product category

Les problèmes ne peuvent rester cachés

Les câblages et les fusibles défectueux ont tendance à surchauffer avant de tomber en panne, jusqu'à ce que le problème s'installe et devienne « évident ». Heureusement, l'imagerie thermique rend ces points chauds instantanément visibles, de sorte que vous pouvez rapidement dépanner les systèmes électriques et effectuer les réparations immédiatement. Analysez les tableaux électriques, les fusibles, les connexions et bien plus encore avec une caméra thermique et obtenez une image instantanée des pannes imminentes.

product category

Hygromètres : un appareil indispensable dans la boîte à outils de tout professionnel

Accédez à des informations de diagnostic correctes pour effectuer rapidement et efficacement les travaux de restauration à l'aide d'hygromètres thermiques FLIR abordables et riches en fonctionnalités. Nous avons doté nos hygromètres d'un capteur sans contact ou d'une sonde à pointe externe de façon à mesurer avec précision le degré d'humidité sous la surface, ainsi que les températures de surface.

Kits pour banc d'essai

Précision et rapidité améliorées pour gagner du temps et des ressources

Plus d'infos

Audits énergétiques et inspection des bâtiments

Découvrir la source du mystère : Trouver la source de perte énergétique

Plus d'infos