Imagerie thermique avec approbation de type ABS pour les professionnels du milieu marin

Les caméras thermiques fournissent un « système de détection précoce » contre les risques les plus courants en mer, de jour comme de nuit, par tous temps, et aident les marins à naviguer en toute confiance du crépuscule à l'aube.

Sans l'aide de l'imagerie thermique, la mer peut s'avérer dangereuse, notamment de nuit ou par mauvais temps. Un échouement ou une collision avec un autre navire ou avec des débris flottants risque de provoquer des dégâts graves, voire pire. Et les marins professionnels ne peuvent pas se permettre de rentrer sagement au port dès que la météo est défavorable, ils doivent persévérer s'ils veulent nourrir leur famille.

En permettant de visualiser des radiations thermiques invisibles, les caméras thermiques fournissent un outil de sécurité très efficace dans l'environnement maritime. Elles peuvent détecter une myriade de dangers potentiels, comme des débris flottant à la surface, des navires en déplacement ou au mouillage, le trafic sur les voies commerciales, des bateaux légers traversant un canal de navigation, des bouées, ou des structures comme des piliers de pont, des docks ou des jetées. Les caméras thermiques marines peuvent même aider à détecter et éviter des icebergs et des baleines nageant en surface.

D'autres technologies sont certes disponibles pour aider à voir la nuit, mais l'imagerie thermique est plus performante, et présente des avantages indubitables.

Images thermiques provenant de caméras infrarouges FLIR, montrant deux hommes dans une embarcation légère (gauche) et attendant des secours après être tombés à la mer (droite).

Articles connexes