Vision sphérique

SIG et les applications de divertissement

Vision sphérique à 360 dégré

FLIR fait de la vidéo sphérique une réalité en fournissant du matériel et des logiciels abordables qui offrent une couverture visuelle haute résolution à 360°. Les systèmes Ladybug effectuent toutes les opérations d’acquisition, de traitement, d’assemblage et de correction d’images nécessaires pour intégrer plusieurs images de caméras dans des vidéos en streaming numériques sphériques et panoramiques pleine résolution en temps réel. La qualité et la flexibilité des données vidéo sphériques en font le support idéal pour les applications nécessitant la synchronisation d'images vidéo. Cette technologie révolutionnaire est maintenant utilisée pour une grande variété d'applications et de solutions, y compris la cartographie du terrain, la gestion des bâtiments, le journalisme, la couverture des événements et des sports, le divertissement et la réalité virtuelle.  

Comparer les modèles

Livres blancs
 Imagerie sphérique précise à 360° avec plusieurs capteurs pré-calibrés
Imagerie sphérique précise à 360° avec plusieurs capteurs pré-calibrés

Imagerie sphérique précise à 360° avec plusieurs capteurs pré-calibrés