Caméras thermiques pour des voitures plus intelligentes et des routes plus sûres

FLIR donne les moyens à la communauté automobile de créer de nouveaux systèmes d'aides à la conduite et de véhicules autonomes, plus sécurisés et plus efficaces, à l'aide des caméras thermiques économiques.

 


 

Ce que les ingénieurs et développeurs automobiles doivent savoir sur l'imagerie thermique

La solution d'imagerie thermique FLIR pour les aides à la conduite et les véhicules autonomes et les entretiens vidéo à ce sujet avec Alex Roy, recordman du Cannonball Run, fournissent une bonne introduction aux technologies de l'imagerie thermique pour les ingénieurs et développeurs automobiles. De ses atouts aux performances en passant par les coûts et l'intégration, découvrez pourquoi l'imagerie thermique rend les plateformes d'aide à la conduite et de véhicules autonomes plus sûres. 

 


 

PARTIE 1

Pourquoi les véhicules autonomes et les aides à la conduite automobile (ADAS) ont besoin d'être équipés de caméras infrarouges 

Découvrez comment les caméras thermiques infrarouges ondes longues (LWIR) peuvent améliorer une suite de capteurs pour ADAS ou véhicules autonomes, et pourquoi les capteurs vidéo thermiques devraient être obligatoires pour les niveaux d'automatisation SAE égaux ou supérieurs à 2.

Télécharger maintenant

 


 

PARTIE 2

Avantages techniques des caméras thermiques dans les plateformes des aides à la conduite automobile et des véhicules autonomes

Pourquoi les capteurs thermiques FLIR sont-ils optimaux pour les plateformes des aides à la conduite automobile et des véhicules autonomes ? La lumière ne sera plus jamais une nécessité. Apprenez-en plus sur la « vision » de la chaleur, la détection, la classification et les champs de vision qui favorisent une conduite plus sûre.

Télécharger maintenant

 


 

 

PARTIE 3

La voie vers une intégration automobile abordable et évolutive

Les grandes avancées réalisées dans le domaine de la construction, l'augmentation de l'échelle et l'optimisation des processus contribuent à accélérer l'intégration grand public de la vidéo thermique infrarouge dans les plateformes automobiles. Parce qu'il s'agit d'une technologie depuis longtemps éprouvée sur un marché naissant, les capteurs FLIR devraient continuer à dominer le marché à des prix plus bas que la moyenne pour l'utilisateur final.

Télécharger maintenant

 


 

 

PARTIE 4

Relever les défis technologiques et logistiques de l'intégration automobile

Les ingénieurs et développeurs automobiles seront surpris de la facilité avec laquelle il est possible de commencer à intégrer l'imagerie thermique sur les plateformes des aides à la conduite automobile et des véhicules autonomes. Découvrez comment la caméra thermique FLIR ADK™, combinée avec une interface graphique conviviale, un SDK de commande et un jeu de données gratuit de démarrage, peut vous aider à accélérer l'intégration.

Télécharger maintenant

 


 

product category

Bien commencer avec la FLIR ADK™

La FLIR ADK™ intègre la caméra thermique Boson™ d'une résolution de 640 x 512 dans un boîtier IP67 résistant aux intempéries avec des caractéristiques de montage pratiques et une interface USB ou GMSL. Cela permet aux développeurs de monter et connecter l'ADK rapidement et d'enregistrer des données via une interface utilisateur graphique (GUI) simple d'emploi, le tout en quelques minutes. La GUI permet d'enregistrer de la vidéo sur simple pression d'un bouton.

 


 

product category

GRATUIT - Jeu de données thermiques FLIR pour l'entraînement des algorithmes

Premier en son genre, le jeu de données thermiques FLIR est gratuit pour les développeurs d'algorithmes pour les aides à la conduite automobile et les véhicules autonomes. Il comporte un ensemble initial de plus de 14 000 images thermiques de conduite estivale annotées, prises de jour comme de nuit, accompagnées de l'imagerie RGB correspondante à titre de référence. Ce jeu de données comprend une classification de cinq groupes : personnes, chiens, voitures, vélos et autres véhicules.

product image

 

Pourquoi choisir l'imagerie thermique FLIR pour les aides à la conduite automobile et les véhicules autonomes ?

FLIR produit la seule caméra infrarouge agréée par le secteur automobile à ce jour.  Grâce au fournisseur automobile de premier rang Veoneer, plus de 500 000 véhicules bénéficient d'une vision nocturne fiable en continu avec détection des piétons et des animaux. Les caméras thermiques FLIR complètent la suite de capteurs destinés aux aides à la conduite et aux véhicules autonomes.  Elles offrent la possibilité de classer les objets de façon fiable dans l'obscurité et en présence d'agents gênant la vision comme la fumée, les reflets du soleil ou encore le brouillard dans la plupart des cas, de jour comme de nuit. Leur capacité à détecter la chaleur leur confère une capacité unique pour identifier les personnes et les animaux de façon plus fiable que d'autres technologies de capteurs destinés aux aides à la conduite et aux véhicules autonomes. L'intégration de caméras thermiques dans l'ensemble de capteurs améliore la perception de l'environnement, la fiabilité du système et la sécurité routière.

 

DISTANCE DE VISION QUATRE FOIS SUPÉRIEURE À CELLE DES PLEINS PHARES

Détection et identification de personnes et d'animaux dans des environnements perturbés

 

VISION CLAIRE, MÊME DANS DES CONDITIONS DE LUMINOSITÉ PROBLÉMATIQUES - REFLETS, BROUILLARD ET OBSCURITÉ

Vision claire, même dans des conditions de luminosité problématiques

 
DÉTECTION ET IDENTIFICATION DES PERSONNES ET DES ANIMAUX DANS DES ENVIRONNEMENTS ENCOMBRÉS

Distance de vision supérieure aux phares