Ariel™ Eckkamera

Sichtbare Sicherheitskamera mit 5 oder 8 Megapixeln

Die Ariel 5 MP Eckkamera verfügt über einen einzigartigen Eckformfaktor und ein erweitertes FOV-Objektiv, das eine Abdeckung von der Decke zum Boden und von Wand zu Wand ermöglicht. Dank ihrer Eckmontage, des ligaturfreien Gehäuses und der diskreten Infrarotbeleuchtung bietet diese Kamera integrierte Basic Video Analytics und ist eine ideale Lösung für alle Einsatzbereiche, die eine vollständige Abdeckung durch eine einzige Kamera erfordern, einschließlich Justizvollzugsanstalten, Gesundheitseinrichtungen, Gebäudelobbys und Aufzügen.

Ein robustes, manipulationssicheres Anti-Ligatur-Gehäuse, das durch sein schlankes Design sowohl für den industriellen als auch für den gewerblichen Einsatz geeignet ist.
Das Spezialobjektiv der Kamera bietet eine Abdeckung von der Decke zum Boden und von Wand zu Wand ohne sichttoten Raum.
Die Kamera bietet eine extreme Farbempfindlichkeit und IR-Beleuchtung, die für das menschliche Auge nicht wahrnehmbar ist.

Specifiche

Konformität und Zertifizierungen
International CE-Kennzeichnung, EN 61000-6-3, EN 62368-1, EN 50130-4, CB 62368-1, LVD (CoC), RoHS, RCM, WEEE, ISTA-3A
MTBF [hrs] 526.279 (30 °C); 149.537 (60 °C)
ONVIF Compliance Profile S, G, M und T
USA FCC Teil 15 (Unterteil B, Klasse A, ICES-003)
Cybersicherheit
Security Passwortschutz, IP-Adressfilterung, TLS/HTTPS, IEEE 802.1X Netzwerkzugriffskontrolle, Digest-Authentifizierung, Passwörterrichtlinie: Schutz vor mehrfach fehlgeschlagener Anmeldung
Umgebungsfaktoren
Humidity 10–90 % (nicht kondensierend)
Operating Temperature CC-3405-01-I 5 MP Eckkamera: -30°C bis 55°C (-22°F bis 131°F)
CC-3408-01-IA 8 MP Eckkamera: –10°C bis ~55°C (14°F to ~131°F) – IR aus, Heizung nicht erforderlich
Storage Temperature –20 °C bis +70 °C (–4 °C bis +158 °F)
Allgemeine Angaben
AES 1/1 bis 1/32.000
BLC Ja, EIN/AUS im linearen Modus
Compression Erweitertes H.265-Hauptprofil + Erweitertes H.264-Haupt-/Hoch-/Baseline-Profil + MJPEG
Day_Night Mode Ja
Dimensions 150 × 82 × 52 mm (59 × 32,3 × 20,5 Zoll)
Enclosure Metall IK10 vandalismusgeschützt/IP66
Firmware Upgrade Flash-Speicher zur Aktualisierung der Kamera-Firmware über das Netzwerk
Input Voltage PoE IEEE802.3af (Klasse 0), DC 12 V, 24 V AC
Power Connection RJ45, DC, AC
Power Consumption 12,95 W
Privacy Zones Ja
Scanning Mode Progressive Scan
Shutter WDR 130 dB
Tamper Detection Ja
Unit Weight CC-3405-01-I 5 MP Eckkamera: Netto: 1,01 kg (2,22 lb) Brutto: 1,35 kg (2,97 lb)
CC-3408-01-IA 8 MP Eckkamera: Netto: 1,04 kg (2,29 lb) Brutto: 1,39 kg (3,06 lb)
Warranty Gemäß Dokument „FLIR RMA Policy and Process Notice“ (Warenrücksendungsgenehmigungsrichtlinie und Verfahrenshinweis)
Systemintegration
Angle of Illumination Komplette 90°
Audio Bidirektional: Eingang und Mikrofon integriert, G.711/G.726/AAC/LPCM, Ausgang
Bi_directional Audio Eingang und Mikrofon integriert, G.711/G.726/AAC/LPCM, Ausgang
Distance CC-3405-01-I 5 MP Eckkamera: 15 m (49,2 Fuß)
CC-3408-01-IA 8 MP Eckkamera: 10 m (32,80 Fuß)
Ethernet CC-3405-01-I 5-MP-Eckkamera: 10/100 Mbit
/s CC-3408-01-IA 8-MP-Eckkamera: 10/100/1000 Mbit/s, automatische Erfassung, Halb-/Vollduplex
Input 2 potentialfreie Alarmkontakte 5 V 10 kΩ Pull-up, 100 mA bei Raumtemperatur
LED Type Hochleistungs-SMD
Network Protocol IPV4/6, HTTP, HTTPS, UPnP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP, IEEE 802.1X, SNMP, QoS, TLS, SMTP, FTP, DDNS, PPPoE, RTCP
Output 1 Relaiskontakt, max. 350 V AC/DC bei 130 mA
Peak Emission Wavelength [nm] CC-3405-01-I 5 MP Eckkamera: 940 nm
CC-3408-01-IA 8 MP Eckkamera: 850 nm
Remote Configuration Über Webbrowser oder unterstütztes VMS
Supported Web Browser Firefox, Chrome, Edge, Safari
Wärmebildkamera
AGC Auto
DSS 1/4 (1/4) – 1/60 (50) NTSC (PAL)
Image Sensor CC-3405-01-I 5 MP Eckkamera: 1/2,7”
CC-3408-01-IA 8 MP Eckkamera: 1/2,3 Zoll
Sensitivity CC-3405-01-I 5 MP Eckkamera: S/W: 0,036; Farbe: 0.172
CC-3408-01-IA 8 MP Eckkamera: S/W: 0,077; Farbe: 0.37
Visuelle Kamera
AGC Auto
Bandwidth Konfigurierbar zwischen 64 Kbit/s bis 20 Mbit/s
DSS 1/4 (1/4) – 1/60 (50) NTSC (PAL)
Image Sensor CC-3405-01-I 5 MP Eckkamera: 1/2,7”
CC-3408-01-IA 8 MP Eckkamera: 1/2,3 Zoll
Lens Type CC-3405-01-I 5 MP Eckkamera: 2,1 mm, f/2,0, 139,1° HFOV × 101,65° VFOV bei 2592 × 1944
CC-3408-01-IA 8 MP Eckkamera: 2,8 mm, f/2,2, 132,9° HFOV x 98,1° VFOV bei 4000 x 3000
Mechanical IR Cut Filter Ja
Noise Reduction CC-3405-01-I 5 MP Eckkamera: Ja
CC-3408-01-IA 8 MP Eckkamera: 3D
Sensitivity CC-3405-01-I 5 MP Eckkamera: S/W: 0,036; Farbe: 0.172
CC-3408-01-IA 8 MP Eckkamera: S/W: 0,077; Farbe: 0.37
Sensor Resolution CC-3405-01-I 5 MP Eckkamera: 5 MP
CC-3408-01-IA 8 MP Eckkamera: 8 Megapixel
Signal to Noise Ratio ±45 dB
White Balance Auto
Video und Aufzeichnung
Maximum Performance HDR 2592 × 1944 bei 30 + 800 × 600 bei 30
HDR 2048 × 1536 bei 30 + 800 × 600 bei 30
Rate Control LBR, CBR, VBR
Resolution Range CC-3405-01-I 5 MP Eckkamera: Skalierbar von SVGA auf 5 MP
CC-3408-01-IA 8 MP Eckkamera: Anpassbar von SVGA auf 8 MP
SD Card Recording microSD/microSDHC/microSDXC-Größe bis zu 1 TB
Video Bandwidth Konfigurierbar im Bereich von 64 KBit/s bis 20 MBit/s
Video Compression Erweitertes H.265 Main-Profil + Erweitertes H.264 Main-/High-/Baseline-Profil + MJPEG
Video Motion Detection Ja

Accessori

Risorse e supporto

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

FLIR Ariel Corner Camera Firmware (CC-3408-01-IA Only)

Per scaricare il file è necessario aver effettuato l'accesso.

Firmware Download

FLIR Ariel Corner Camera Firmware (CC-3405-01-I 5 MP Only)

Per scaricare il file è necessario aver effettuato l'accesso.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

Per scaricare il file è necessario aver effettuato l'accesso.

Datasheet

Scheda tecnica della termocamera angolare FLIR Ariel 5MP 8MP

Software Release Note

FLIR Discovery Network Assistant (DNA) Software Release Note v2.3.0.35

Selection Guide

FLIR Edge Devices Accessory Guide

User Manual

FLIR Cyber Hardening Guide

Compatibility

FLIR Security Cameras & Encoders - Supported 3rd Party Platforms

Quick Start Guide

FLIR Ariel Corner Camera Quick Install Guide

Firmware Release Note

FLIR Ariel Corner Camera Firmware Release Notes [CC-3408-01-IA 8 MP Corner Camera only]

User Manual

FLIR Ariel Corner Camera Installation & User Guide

Firmware Release Note

FLIR Ariel Corner Camera Firmware Release Notes [CC-3405-01-I 5 MP Corner Camera only]

Datasheet

FLIR Ariel 5MP 8MP Corner Camera Datasheet

Chat

Premi la bolla della chat nell’angolo in basso a destra per connetterti immediatamente con noi.

(Quando gli agenti sono disponibili)

Supporto telefonico

Nord America: (+1) 800-254-0632
Regno Unito ed Europa:  (+44) 203 747 6768
America Meridionale e Centrale: (+52) 55 4777 2227
Australia: (+61) 3 9008 4334
Nuova Zelanda: (+64) 9 282 9814
Singapore: (+65) 800 388 35 777
India: (+91) +000 800 100 8935
Cina: (+852) 3008 1658
Giappone: (+81) 350 501454

Assistenza, riparazione e calibrazione 

 

Americhe

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Stati Uniti d’America 

Numero verde: (+1) 866 477 3687

Locale: (+1) 603 324 7600

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Canada 800 613 0507 Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

America Meridionale e Centrale 0800 878 2486

Invia una RMA

Inviaci un’e-mail

 

Europa

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Belgio  +32 (0)56 363 041

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Estonia +3726063976

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Germania +49 (0) 69 95 00 900

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Italia +390294753491

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Svezia  +46 (0) 8 753 26 54

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Emirati Arabi Uniti +971 4 802 4999

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Regno Unito +44 (0)1732 220 011

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

 

Asia Pacifico

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Australia +61 (0) 3 9550 2800

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Cina +86 (0) 21-5169-7628

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

India Delhi +91 11 47212002

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Giappone 81-3-6721-6648

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Singapore +65 8787 0884

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Corea del sud (02)565-2724

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.