Discontinued

TRITON™ F-Series

Termocamera di sicurezza

La F-Series comprende termocamere di sicurezza ad alta risoluzione per installazioni fisse, che trasmettono video e sono controllabili attraverso reti analogiche e IP. Le termocamere F-Series definiscono il nuovo standard prestazionale in cinque modelli con risoluzione termica 640 × 480, per assicurare un maggiore dettaglio dell'immagine, una maggiore portata di rilevamento, e capacità di analisi superiore.

Rilevamento delle minacce a lungo raggio con analisi avanzata
L'immagine termica prodotta dalla F-Series ha un dettaglio superiore, che migliora il rilevamento di minacce e la valutazione degli allarmi a distanze maggiori.
La termocamera si basa su standard IP aperti ed è conforme a ONVIF e trasmette video digitale nei formati H.264, MPEG-4 e M-JPEG.
La F-Series migliora la copertura senza compromettere la portata; ottimizza l'efficienza di copertura abbattendo i costi d'installazione complessivi.

Specifiche

Conformità e Certificazioni
Conformità e certificazioni EN 61000-6-4: 2007 Classe A/CISPR 22: 2005 Classe A EN 61000-3-3: 1995+A1:2001+A2:2005 EN 61000-3-2: 2006 EN 50130-4: 1996+A1:1998+A2:2003 FCC Parte 15, Sottoparte B, Classe A IP 66 (IEC 60529) IEC 60068-2-27)
Ambientali
Classificazione IP (infiltrazione polvere e acqua) IP66
Impatti MIL-STD-810F "Trasporti"
Range di temperature di esercizio Da -50 °C a 70 °C funzionamento continuo Da -40 °C a 70 °C avvio a freddo
Range di temperature di stoccaggio Da -55 °C a 85 °C
Sghiacciamento/Anti-ghiacciamento MIL-STD-810F, Metodo 521.1; 6 mm di ghiaccio
Umidità 0–95% relativa
Vibrazione IEC 60068-2-27
Generali
Assorbimento 24 V DC = 10 W; 46 W (max con riscaldatori) 24 V AC = 15 VA; 51 VA (max con riscaldatori)
Banda spettrale termico da 7,5 µm a 13,5 µm
Dimensioni (L x P x A) 460 × 140 × 160 mm
Intervallo messa a fuoco termico Atermica, Focus-Free
Peso ~4,8 kg; a seconda della configurazione
Pixel Pitch Termico 17 µm
Risoluzione termica effettiva 307200.0
Tensione di alimentazione 24 V AC (21–30 V AC) 24 V DC (21–30 V DC)
Tipo sensore Microbolometro VOx non raffreddato a lunga durata
Zoom termico E-zoom 2× e 4×
Integrazione di sistema
API di rete Nexus SDK per controllo e integrazione di sistema completi Nexus CGI per le interfacce di comando http ONVIF 2.0 Profilo S
Compatibile con analisi esterna
Ethernet
Interfacce di controllo seriale RS-232/-422; Pelco D, Bosch
Termocamera
Formato array 640 × 480
Frame rate termico NTSC: 30 Hz o 7,5 Hz PAL: 25 Hz o 8,33 Hz
Lunghezza focale 13 mm
Video e Registrazione
Compressione video Due canali indipendenti di streaming MPEG-4, H.264, o M-JPEG per termocamera e fotocamera; stream multipli per canale.
Modalità AGC video termico AGC automatico, AGC manuale, Equalizzazione plateau AGC, AGC lineare, DDE (Digital Detail Enhancement), impostazione guadagno massimo
Ottimizzazione uniformità immagine video FFC (Flat Field Correction) automatica, Attivazione su base termica e temporale
Regione di interesse video termica AGC [ROI] Impostazioni predefinite, preset e impostazioni personalizzate per garantire una qualità immagine ottimale nelle aree di interesse
Risoluzione video streaming NTSC: D1 (720 × 480) 4SIF (704 × 480) VGA (640 × 480) SIF (352 ×240) QVGA (320 × 240) PAL: D1 (720 ×576) 4CIF (704 × 576) CIF (352 × 288)
Video composito NTSC o PAL Sì: Ibrido, IP e analogico

Risorse e supporto

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

Per scaricare il file è necessario aver effettuato l'accesso.

Datasheet

F-Series-Datasheet

User Manual

F Series User Manual

User Manual

F-Series PT-Series Payload Installation Guide

Configuration Guide

Nexus IP Camera Configuration Guide

Firmware Release Note

F-Series, PT-Series, and D-Series Firmware Security Patch Release Notes

Tech Note

SEC-BEST_PRACTICES-Tech-Paper-Update_USL_TDYFLIR_WEB

Tech Note

FLIR Best Practices Guide for Perimeter Security Applications

Warranty

FLIR Fixed and Motorized Pan Tilt Thermal Security Cameras Limited Warranty

Tech Note

FLIR Security Infographic - The Value of Using Remote Monitoring

Software Release Note

FLIR Discovery Network Assistant (DNA) Software Release Note v2.3.0.35

Export Restrictions