Discontinued

ITS-Series Dual AID

Tele-Termo-camera per la rilevazione automatica di eventi

Le termocamere AID FLIR ITS Series combinano la migliore tecnologia termografica della categoria con funzionalità di analisi video avanzate, concretizzando una soluzione completa per la rilevazione automatica di eventi, la raccolta dati e la rilevazione precoce di incendi. Le funzioni di analisi video del traffico della FLIR, che hanno dimostrato la loro efficacia lungo le autostrade e nelle gallerie del mondo, ora si integrano con la potenza della termografia, per consentire agli operatori della viabilità di vedere chiaramente nella più totale oscurità, con il cattivo tempo e a grande distanza.

Visione a luce visibile e visione termica insieme per applicazioni sul traffico
FLIR ITS-Series AID offre prestazioni 24/7 a lungo raggio, indipendentemente dalle condizioni atmosferiche.
La videocamera luce visibile fornisce una verifica visiva in tempo reale dell’incidente, utilizzabile successivamente anche come prova forense
FLIR ITS-Series AID fornisce informazioni critiche sul traffico e rileva un incendio in pochi secondi dall’ignizione.

Specifiche

Comunicazioni
Interfaccia Connettore Ethernet 10/100 Mbps (RJ-45) o in fibra diretta (MM, SM)
Protocolli supportati IPv4/v6, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, ICMP, FTP, SMTP, DHCP, PPPoE, UPnP, IGMP, SNMPv1/2/3, QoS, ONVIF, 802.1X
Video over Ethernet Due canali indipendenti per ciascuna camera (4 in totale) per lo streaming H.264 o M-JPEG
Elettriche
Consumo Riscaldatore 12 W spento, riscaldatore 21 W acceso
Ambientali
Materiale alloggiamento Acciaio inossidabile 316L
Range di temperature di esercizio Da -30 a 75 °C (da -22 a 167 °F) con parasole – Nema TS-2
Umidità relativa Da 0% a 100%, in assenza di condensa
Dati ottici e immagine
Banda spettrale Da 7,5 a 13,5 µm
Elaborazione immagine Automatic Gain Control (AGC), Digital Detail Enhancement (DDE)
Frequenza immagine NTSC: 30 Hz PAL: 25 Hz
HFOV Termico ITS-669 Dual AID 316L, 640 x 512, 69° FOV: 69°
ITS-644 Dual AID 316L, 640 x 512, 44° FOV: 44°
ITS-632 Dual AID 316L, 640 x 512, 32° FOV: 32°
ITS-625 Dual AID 316L, 640 x 512, 25° FOV: 25°
ITS-617 Dual AID 316L, 640 x 512, 17° FOV: 17°
Risoluzione - Termico 640 x 512
Risoluzione - Visivo Max: 1920 x 1080
Risoluzioni streaming Visiva: fino a 1920 x 1080 a 30 Hz
Termica: fino a 640 x 480 a 30 Hz
Sensore immagine Sensore CMOS Sony 1/3"
Tipo sensore Microbolometro all'ossido di vanadio non raffreddato FPA (Focal Plane Array)
Meccaniche
Dimensioni Solo custodia: 185 x 102,24 x 409 mm Con staffa: 346 x 256 x 409 mm
Montaggio Montaggio a parete, palo e soffitto
Peso 5 kg
Panoramica sistema
Rilevazione incendi Rilevamento precoce di incendi in galleria

Resources & Support

Articolo

FLIR Innovare e Ispirare: una nuova rivista FLIR

Scopri come

Datasheet

Scheda tecnica ITS Series AID

Brochure

Opuscolo FLIR sul rilevamento precoce degli incendi (EFD)

Datasheet

ITS Series Dual Aid 316L Datasheet A4

Datasheet

ITS-Series Dual AID 316L Datasheet

Brochure

FLIR Intelligent Transportation Systems (ITS) Guidebook

Chat

Premi la bolla della chat nell’angolo in basso a destra per connetterti immediatamente con noi.

(Quando gli agenti sono disponibili)

Supporto telefonico

Nord America: (+1) 800-254-0632
Regno Unito ed Europa:  (+44) 203 747 6768
America Meridionale e Centrale: (+52) 55 4777 2227
Australia: (+61) 3 9008 4334
Nuova Zelanda: (+64) 9 282 9814
Singapore: (+65) 800 388 35 777
India: (+91) +000 800 100 8935
Cina: (+852) 3008 1658
Giappone: (+81) 350 501454

Assistenza, riparazione e calibrazione 

 

Americhe

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Stati Uniti d’America 

Numero verde: (+1) 866 477 3687

Locale: (+1) 603 324 7600

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Canada 800 613 0507 Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

America Meridionale e Centrale 0800 878 2486

Invia una RMA

Inviaci un’e-mail

 

Europa

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Belgio  +32 (0)56 363 041

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Estonia +3726063976

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Germania +49 (0) 69 95 00 900

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Italia +390294753491

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Svezia  +46 (0) 8 753 26 54

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Emirati Arabi Uniti +971 4 802 4999

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Regno Unito +44 (0)1732 220 011

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

 

Asia Pacifico

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Australia +61 (0) 3 9550 2800

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Cina +86 (0) 21-5169-7628

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

India Delhi +91 11 47212002

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Giappone 81-3-6721-6648

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Singapore +65 8787 0884

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Corea del sud (02)565-2724

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Export Restrictions

Carrello

Aggiunto al carrello