Discontinued

FLIR TCX Thermal Mini-Bullet

Thermal Mini-Bullet

La termocamera di sicurezza TCX Thermal Mini-Bullet produce video termici ad alto contrasto a prezzi accessibili, con le funzioni integrate di rilevamento di movimento video (VMD) e di verifica allarmi. La TCX Mini Bullet abilita una gamma completamente nuova di applicazioni per l'imaging termico in un unico dispositivo conveniente, come il supporto alla gestione del flusso in ambito retail e delle code in ambienti aziendali, e la sorveglianza affidabile in condizioni di scarsa illuminazione.

Protezione termica a prezzi accessibili con rilevazione di movimento video
La TCX Mini-Bullet non è influenzata da cambiamenti nell'illuminazione o dalle condizioni atmosferiche che possono causare falsi allarmi con le telecamere a luce visibile.
TCX Mini Bullet offre funzioni di antintrusione affidabili e di verifica accurata degli allarmi video grazie all'analisi VMD o di terze parti.
Costruita per resistere a temperature estreme, la termocamera offre connettività plug-and-play con le app mobili FLIR, la rete FLIR o i registratori MPX.

Specifiche

Conformità e Certificazioni
Conformità FCC, CE
Conformità ONVIF Profilo S
Ambientali
Ambientale IP66
Anti-gelo Anti-ghiaccio
Elevata protezione contro i picchi di corrente
Range di temperature di esercizio Da -40 °C a 50 °C
Generali
FOV termico 50°
Ingresso alimentazione PoE Classe 3 12 V DC
Notifica eventi Email (SMTP), registrazione, istantanea
Regione di interesse AGC
Misurazioni e analisi
Portata di rilevazione persone 20 m per 50˚, 40 m per 25˚ (tipica)
PTZ
Angolo/velocità pan Angolo/velocità tilt
Integrazione di sistema
Pianificazione eventi di allarme
Termocamera
Ampia gamma dinamica termica
Privacy Masking
Rilevazione di movimento video integrata Sì, 4 maschere VMD indipendenti
Risoluzione 80 x 45
Sensore immagine Microbolometro Vox non raffreddato Sun-Safe
Video e Registrazione
Opzioni sovrimpressione video Ora, immagine, nome canale, personalizzato
Video IP H.264 e MJPEG

Risorse e supporto

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

FLIR Cloud CMS for Windows

Per scaricare il file è necessario aver effettuato l'accesso.

Software Download

FLIR Cloud CMS for Mac

Per scaricare il file è necessario aver effettuato l'accesso.

Software Download

Backup video player for Mac

Per scaricare il file è necessario aver effettuato l'accesso.

Software Download

FLIR Config Tool

Per scaricare il file è necessario aver effettuato l'accesso.

Quick Start Guide

T4325-T4350BN Quick Connection Guide - English

Compatibility

FLIR TCX Series Mount Accessories Compatibility

User Manual

FLIR TCX-Series Manual

Quick Start Guide

Thermal Series Quick Networking Guide

Tech Note

FLIR Security Infographic - The Value of Using Remote Monitoring

User Manual

FLIR Cyber Hardening Guide

Compatibility

FLIR Security Cameras & Encoders - Supported 3rd Party Platforms

Selection Guide

FLIR Security Product Matrix Selection Guide

Export Restrictions