ThermiCam AI

Sensore termico di traffico basato su AI

Product Variations

ThermiCam AI è un sensore termico intelligente progettato per rilevare e classificare in modo affidabile gli utenti della strada, per il monitoraggio del traffico in ambienti urbani complessi. Basato su algoritmi AI perfezionati in oltre 25 anni di esperienza nella rilevazione del traffico e sulla migliore termocamera della sua categoria, ThermiCam AI fornisce una visione continua e funzioni di raccolta dati per rendere le città più sicure ed efficienti. La tecnologia di intelligenza artificiale avanzata consente il tracciamento di più oggetti in qualsiasi condizione di luce, per controllare efficacemente gli incroci, contribuire alla protezione degli utenti della strada più vulnerabile ed acquisire dati dettagliati sul traffico per prendere decisioni più mirate sulla pianificazione della viabilità.

L'intelligenza artificiale sul campo la e rilevazione termica 24/7 offrono un controllo avanzato degli incroci nettamente superiore a qualsiasi altra tecnologia.
ThermiCam AI acquisisce dati sul traffico avanzati e ad alta risoluzione per basare le decisioni di pianificazione della viabilità su informazioni più dettagliate e complete
Generazione di rapporti sofisticati con Acyclica o Cascade, tra cui mappe di calore e conteggio dei movimenti di svolta, per identificare i colli di bottiglia.

Specifiche

Panoramica sistema
Funzionalità Rilevazione di presenza di veicoli, biciclette e pedoni Raccolta dati sul
traffico (dati integrati) Monitoraggio della lunghezza della
coda Raccolta dati sul traffico
premium (dati individuali) - licenza opzionale
Zone di rilevazione 24 loop virtuali per il rilevamento della presenza
8 zone dati sul traffico per la classificazione e il conteggio di
8 zone di rilevamento biciclette e pedoni
Comunicazioni
Compressione H.264, MPJEG, H.265
Configurazione configurazione da pagina web locale/remota tramite Wi-Fi, Ethernet o BPL
Elettriche
Assorbimento Medio 10,5 W/Picco 15 W
BPL Comunicazione a banda larga da 80 Mbps su linea elettrica mediante interfaccia TI BPL3
Contatti uscita 1 contatto a secco N/O e 1 N/C contatto a secco diretto
16 N/C contatti a secco tramite interfaccia TI BPL3
Distanza di rilevazione ThermiCam AI - 645: 10–100 m
ThermiCam AI - 632: 15–150 m
ThermiCam AI - 690: 0–25 m, 5–60 m
FCC FCC Parte 15 Classe A
PoE Modalità PoE A per configurazione, video streaming e comunicazione dati
Potenza assorbita 24-42 V CA/24-48 V CC
Ambientali
Classificazione IP IP67
Direttive UE EMC 2014/30/UE, RoHS 2011/65/UE, LVD 2014/35/UE
Impatti e vibrazioni Specifiche NEMA TS2
Range di temperatura Da -34°C a 74°C
Dati ottici e immagine
Campo visivo ThermiCam AI - 645: 45°H × 37°V
ThermiCam AI - 632: 32 °ore × 26 °V
ThermiCam AI - 690: 90°H × 69°V
Frame rate 30 fps
Risoluzione ThermiCam AI - 632, ThermiCam AI - 690: VGA (640 × 480)
ThermiCam AI - 645: VGA (640 × 420)
Tipo Microbolometro VOx
non raffreddato Focal Plane Array (FPA) Infrarosso a onde lunghe (7 – 14 µm)
Video in streaming RTSP
Meccaniche
Dimensioni (compresa la staffa di montaggio) Montaggio verticale 45 cm × 16 cm × 12 cm
Montaggio orizzontale 41 cm × 18 cm × 12 cm
Materiale Resistenza a ogni condizione meteorologica e raggi UV; Custodia in alluminio con tettuccio parasole integrato in policarbonato

Resources & Support

Articolo

FLIR Innovare e Ispirare: una nuova rivista FLIR

Scopri come

Datasheet

Scheda tecnica FLIR ThermiCam AI

Brochure

Guida ai sistemi di trasporto intelligenti (ITS) di FLIR

User Manual

FLIR ThermiCam AI User Manual GB

Selection Guide

Flir ITS Urban Product Matrix 2026 (U.S. Only)

Brochure

FLIR Intelligent Transportation Systems (ITS) Guidebook

Chat

Premi la bolla della chat nell’angolo in basso a destra per connetterti immediatamente con noi.

(Quando gli agenti sono disponibili)

Supporto telefonico

Nord America: (+1) 800-254-0632
Regno Unito ed Europa:  (+44) 203 747 6768
America Meridionale e Centrale: (+52) 55 4777 2227
Australia: (+61) 3 9008 4334
Nuova Zelanda: (+64) 9 282 9814
Singapore: (+65) 800 388 35 777
India: (+91) +000 800 100 8935
Cina: (+852) 3008 1658
Giappone: (+81) 350 501454

Assistenza, riparazione e calibrazione 

 

Americhe

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Stati Uniti d’America 

Numero verde: (+1) 866 477 3687

Locale: (+1) 603 324 7600

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Canada 800 613 0507 Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

America Meridionale e Centrale 0800 878 2486

Invia una RMA

Inviaci un’e-mail

 

Europa

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Belgio  +32 (0)56 363 041

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Estonia +3726063976

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Germania +49 (0) 69 95 00 900

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Italia +390294753491

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Svezia  +46 (0) 8 753 26 54

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Emirati Arabi Uniti +971 4 802 4999

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Regno Unito +44 (0)1732 220 011

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

 

Asia Pacifico

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Australia +61 (0) 3 9550 2800

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Cina +86 (0) 21-5169-7628

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

India Delhi +91 11 47212002

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Giappone 81-3-6721-6648

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Singapore +65 8787 0884

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Corea del sud (02)565-2724

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Export Restrictions

Carrello

Aggiunto al carrello