TrafiBot AI

Telecamera ottica IP premium con apprendimento approfondito IA integrato per il rilevamento automatico degli incidenti

Flir TrafiBot AI supporta la gestione intelligente del traffico e migliora la sicurezza stradale attraverso l’uso dell’intelligenza artificiale integrata e dei potenti algoritmi AID Flir, rendendo il rilevamento automatico degli incidenti e la raccolta dei dati sul traffico più affidabili che mai. Questa soluzione di traffico CCTV va oltre le telecamere per il traffico non basate su IA grazie alla sua capacità di apprendere e perfezionare il modo in cui valuta gli eventi. TrafiBot AI aumenta la sua capacità di rilevare incidenti all’interno di una scena utilizzando il suo rilevatore mondiale 3D brevettato, anticipando velocità e traiettoria anche quando i bersagli vengono oscurati da altro traffico. Con un sensore di inclinazione integrato per ridurre i tempi di installazione nelle gallerie, un alloggiamento in acciaio inossidabile non corrosivo e una risoluzione 4k migliorata, Flir TrafiBot AI è la soluzione efficiente per una migliore gestione della strada in ambienti interurbani.

TrafiBot AI utilizza due modelli IA integrati per classificare gli oggetti caduti e identificare i veicoli e gli utenti vulnerabili della strada; inoltre, utilizza il tracciamento 3D brevettato da Flir per rilevare improvvisi cambi di corsia, tailgating o conducenti contromano senza linea di vista diretta.
Installa rapidamente TrafiBot AI grazie a un orientamento a tre assi che esegue la panoramica, si inclina e ruota, eliminando la necessità di piastre adattatrici personalizzate.
TrafiBot AI si collega perfettamente a Flir Cascade e può inviare un avviso e un breve video clip ad alta risoluzione della scena per un’analisi immediata.

Specifiche

Comunicazioni
Interfaccia 10/100/1000 Mbps
Interfaccia RJ45 10/100/1000 Mbps
Protocolli supportati IPv4, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, ICMP, SMTP, DHCP, IGMP, SNMP, QoS, ONVIF, TLS1.2, IEEE 802.1X
Uscite 2 (NO/NC)
Elettriche
Assorbimento Riscaldatore da 12 W spento (funzionamento normale)
Riscaldatore da 17 W acceso
Tensione di alimentazione 24 V CA/CC
PoE+ 802.3 a
Ambientali
Materiale alloggiamento Acciaio inossidabile 316L, anticorrosione per ambienti difficili
Range di temperature di esercizio Continua: da -40 °C a +60 °C (da -40 °F a 140 °F) (rivestito, temp. aria)
Umidità Da 0% a 100%, in assenza di condensa
Dati ottici e immagine
Campo visivo orizzontale [HFOV] Da 53°(W) a 26°(N)
Lunghezza focale Da 6 mm a >22 mm (da 0,24 pollici a 0,87 pollici)
Otturatore WDR 120 dB
Pixel effettivi 3840 × 2160, 8 MP (4K)
Sensore immagine CMOS 1/1,8"
Stabilizzazione immagine ND
Velocità otturatore elettronico ND
Zoom ottico Motorizzato, 4x
Meccaniche
Montaggio Opzioni di montaggio a soffitto, a parete curva e a parete/asta
Parasole 316L C5 Marine grade, verniciato a polvere RAL9016

Risorse e supporto

Articolo

FLIR Innovare e Ispirare: una nuova rivista FLIR

Scopri come

Datasheet

Scheda tecnica FLIR Trafibot AI

Brochure

Guida ai sistemi di trasporto intelligenti (ITS) di FLIR

Datasheet

FLIR Trafibot AI Datasheet

Product Selection Guide

Flir Interurban Product Matrix

Brochure

Intelligent Transportation Systems (ITS) Guidebook

Chat

Premi la bolla della chat nell’angolo in basso a destra per connetterti immediatamente con noi.

(Quando gli agenti sono disponibili)

Supporto telefonico

Nord America: (+1) 800-254-0632
Regno Unito ed Europa:  (+44) 203 747 6768
America Meridionale e Centrale: (+52) 55 4777 2227
Australia: (+61) 3 9008 4334
Nuova Zelanda: (+64) 9 282 9814
Singapore: (+65) 800 388 35 777
India: (+91) +000 800 100 8935
Cina: (+852) 3008 1658
Giappone: (+81) 350 501454

Assistenza, riparazione e calibrazione 

 

Americhe

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Stati Uniti d’America 

Numero verde: (+1) 866 477 3687

Locale: (+1) 603 324 7600

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Canada 800 613 0507 Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

America Meridionale e Centrale 0800 878 2486

Invia una RMA

Inviaci un’e-mail

 

Europa

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Belgio  +32 (0)56 363 041

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Estonia +3726063976

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Germania +49 (0) 69 95 00 900

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Italia +390294753491

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Svezia  +46 (0) 8 753 26 54

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Emirati Arabi Uniti +971 4 802 4999

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Regno Unito +44 (0)1732 220 011

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

 

Asia Pacifico

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Australia +61 (0) 3 9550 2800

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Cina +86 (0) 21-5169-7628

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

India Delhi +91 11 47212002

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Giappone 81-3-6721-6648

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Singapore +65 8787 0884

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Corea del sud (02)565-2724

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Carrello

Aggiunto al carrello