TrafiCam™ AI

Sensore di traffico HD basato su AI

Product Variations

Progettato per rilevare e classificare in modo affidabile gli utenti della strada, TrafiCam AI è un sensore HD visivo intelligente per il monitoraggio del traffico in ambienti urbani complessi. Dotato di core HD visivo e algoritmi IA in condizioni di scarsa illuminazione basati su oltre 25 anni di rilevamento del traffico, TrafiCam AI offre una visione dettagliata e la raccolta dei dati per città più sicure ed efficienti. Si avvale di intelligenza artificiale avanzata in grado di tracciare più oggetti, per controllare efficacemente gli incroci ed acquisire dati dettagliati sul traffico che consentono decisioni più mirate sulla pianificazione della viabilità.

L'intelligenza artificiale sul campo e l'imaging Full HD low light nello spettro del visibile offrono un controllo avanzato degli incroci nettamente superiore a qualsiasi altra tecnologia di controllo semaforico.
TrafiCam AI acquisisce dati sul traffico avanzati e ad alta risoluzione per basare le decisioni di pianificazione della viabilità su informazioni più dettagliate e complete
Generazione di rapporti sofisticati con Acyclica, tra cui mappe di calore e conteggio dei movimenti di svolta, per identificare i colli di bottiglia.

Specifiche

Panoramica sistema
Funzionalità Rilevazione della presenza di veicoli Raccolta dati sul
traffico (dati integrati) Monitoraggio della lunghezza della
coda Raccolta dati sul traffico
premium (dati individuali) - licenza opzionale
Zone di rilevazione 24 loop virtuali per il rilevamento della presenza
8 zone dati sul traffico per la classificazione e il conteggio
Comunicazioni
Compressione H.264, MPJEG, H.265
Configurazione configurazione da pagina web locale/remota tramite Wi-Fi, Ethernet o BPL
Elettriche
Assorbimento Medio 6 W / Picco 9 W
BPL Comunicazione a banda larga su linea elettrica a 80 Mbps mediante interfaccia TI BPL3 (EDGE B&SIU)
Contatti uscita 1 contatto a secco N/O e 1 contatto a secco N/C diretto
16 contatti a secco N/C tramite interfaccia TI BPL3
4 contatti a secco N/C tramite interfaccia TI BPL3 EDGE B&SIU (più con 4 schede di espansione USB I/O aggiuntive)
SDLC al controller semaforico tramite interfaccia TI BPL3 EDGE B&SIU
Distanza di rilevazione TrafiCam AI - Ampio: 0 - 75 m / 0 - 250 ft
TrafiCam AI - Stretto: 30 - 150 m / 100 - 500 ft
FCC FCC Parte 15 Classe A
PoE Modalità PoE A per configurazione, video streaming e comunicazione dati
Potenza assorbita 24-42 V CA/24-48 V CC
Ambientali
Classificazione IP IP67
Direttive UE EMC 2014/30/UE, RoHS 2011/65/UE, LVD 2014/35/UE
Impatti e vibrazioni Specifiche NEMA TS2
Range di temperatura Da -34 a +74°C / da -29 a 165°F
Dati ottici e immagine
Distanza di messa a fuoco TrafiCam AI - Ampio: 2,8 mm
TrafiCam AI - Stretto: 8,0 mm
Frame rate 25 fps
Risoluzione Full HD (1920 × 1080)
Tipo CMOS tipo 1/2,8 colore ad alta gamma dinamica
Video in streaming RTSP
Meccaniche
Dimensioni (compresa la staffa di montaggio) TrafiCam AI - Ampio: Montaggio verticale: 45 cm x 16 cm x 12 cm Montaggio
orizzontale: 41 cm x 18 cm x 12 cm
TrafiCam AI - Stretto: Montaggio verticale: 45 cm x 16 cm x 12 cm Montaggio
orizzontale: 41 cm x 18 cm x 12 cm
Materiale TrafiCam AI - Ampio: Resistente ai raggi UV; custodia in alluminio con parasole in policarbonato integrato
TrafiCam AI - Stretto: Resistenza a ogni condizione meteorologica e raggi UV; Custodia in alluminio con tettuccio parasole integrato in policarbonato

Risorse e supporto

Articolo

FLIR Innovare e Ispirare: una nuova rivista FLIR

Scopri come

Datasheet

Scheda tecnica FLIR TrafiCam AI

Brochure

Guida ai sistemi di trasporto intelligenti (ITS) di FLIR

Datasheet

FLIR TrafiCam AI Datasheet

Brochure

Intelligent Transportation Systems (ITS) Guidebook

Chat

Premi la bolla della chat nell’angolo in basso a destra per connetterti immediatamente con noi.

(Quando gli agenti sono disponibili)

Supporto telefonico

Nord America: (+1) 800-254-0632
Regno Unito ed Europa:  (+44) 203 747 6768
America Meridionale e Centrale: (+52) 55 4777 2227
Australia: (+61) 3 9008 4334
Nuova Zelanda: (+64) 9 282 9814
Singapore: (+65) 800 388 35 777
India: (+91) +000 800 100 8935
Cina: (+852) 3008 1658
Giappone: (+81) 350 501454

Assistenza, riparazione e calibrazione 

 

Americhe

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Stati Uniti d’America 

Numero verde: (+1) 866 477 3687

Locale: (+1) 603 324 7600

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Canada 800 613 0507 Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

America Meridionale e Centrale 0800 878 2486

Invia una RMA

Inviaci un’e-mail

 

Europa

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Belgio  +32 (0)56 363 041

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Estonia +3726063976

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Germania +49 (0) 69 95 00 900

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Italia +390294753491

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Svezia  +46 (0) 8 753 26 54

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Emirati Arabi Uniti +971 4 802 4999

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Regno Unito +44 (0)1732 220 011

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

 

Asia Pacifico

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Australia +61 (0) 3 9550 2800

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Cina +86 (0) 21-5169-7628

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

India Delhi +91 11 47212002

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Giappone 81-3-6721-6648

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Singapore +65 8787 0884

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Corea del sud (02)565-2724

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Carrello

Aggiunto al carrello