Ariel Corner Camera

5メガピクセルまたは8メガピクセルの可視セキュリティカメラ

Ariel 5MPコーナーカメラは、独自のコーナー設置型フォルムと広視野角(FOV)レンズを備えており、天井から床まで、壁から壁までの全体をカバーする映像を実現します。このカメラは、金具を使用せずにコーナー部に直接取り付けできる安全設計のハウジング、そして目立たない赤外線照明を備えており、基本的なビデオ解析機能を内蔵しています。矯正施設、医療施設、ビルのロビーやエレベーターなど、1台のカメラで全体をカバーする必要がある場所に最適なソリューションです。

頑丈で壁に直に取り付けるハウジングはいたずらを防止し、その洗練されたデザインは産業および商業施設への設置に最適。
特殊な超広角レンズが天井から床、壁の端から端まですべてをカバー。死角はありません。
極端な低照度環境でもカラー撮影できる高い感度と、人間の目では見えない波長の赤外線照明を搭載

仕様

適合性と認定
International CEマーク、EN61000-6-3、EN 62368-1、EN50130-4、CB 62368-1、LVD(CoC)、RoHS、RCM、WEEE、ISTA-3A
MTBF [hrs] 526,279(30°C); 149,537(60°C)
ONVIF Compliance プロファイルS、G、M、T
USA FCCパート15(サブパートB、クラスA、ICES-003)
サイバーセキュリティ
Security パスワード保護、IPアドレスフィルタリング、TLS / HTTPS、IEEE 802.1Xネットワークアクセス制御、ダイジェスト認証、パスワードポリシー 複数のログイン失敗からの保護
環境
Humidity 10%–90%(結露なきこと)
Operating Temperature CC-3405-01-I 5 MP Corner Camera:-30°C~55°C
CC-3408-01-IA 8 MP Corner Camera:-10°C~約55°C ヒーターからのIRは不要
Storage Temperature -20°C~70°C
一般仕様
AES 1/1~1/32,000
BLC ○、リニアモードでのオン/オフ
Compression 拡張H.265メインプロファイル+拡張 H.264メイン/高/ベースラインプロファイル + MJPEG
Day_Night Mode
Dimensions 150 × 82 × 52mm
Enclosure 金属 IK10 耐破壊性/IP66
Firmware Upgrade ネットワーク経由でカメラファームウェアをアップグレードするフラッシュメモリ
Input Voltage PoE IEEE802.3af(クラス0)、12 V DC、24 V AC
Power Connection RJ45、DC、AC
Power Consumption 12.95 W
Privacy Zones
Scanning Mode 漸進的
Shutter WDR 130 dB
Tamper Detection
Unit Weight CC-3405-01-I 5 MP Corner Camera:正味重量:1.01 kg、総重量:1.35 kg
CC-3408-01-IA 8 MP Corner Camera:正味重量:1.04 kg 総重量:1.39 kg
Warranty FLIR RMAポリシーおよびプロセス通知文書に従う
システム統合
Angle of Illumination フル90°
Audio 双方向:ライン入力およびマイク内蔵、G.711/G.726/AAC/LPCM、ライン出力
Bi_directional Audio ラインインおよびマイク内蔵、G.711/G.726 /AAC/LPCM、双方向ライン出力
Distance CC-3405-01-I 5 MP Corner Camera:15 m
CC-3408-01-IA 8 MP Corner Camera:10 m
Ethernet CC-3405-01-I 5 MP Corner Camera:10/100 mbps
CC-3408-01-IA 8 MP Corner Camera:10/100/1000 mbps、自動センサー、半二重/全二重
Input 2つのドライアラーム接点:5V、10KΩプルアップ、室温にて100mA
LED Type 高効率SMD
Network Protocol IPV4/6、HTTP、HTTPS、UPnP、DNS、NTP、RTSP、RTP、TCP、UDP、ICMP、IGMP、DHCP、ARP、IEEE 802.1X、SNMP、QoS、TLS、SMTP、FTP、DDNS、PPPoE、RTCP
Output 1つのリレー接点:最大350 V DC/AC、130 mA
Peak Emission Wavelength [nm] CC-3405-01-I 5 MP Corner Camera:940 m
CC-3408-01-IA 8 MP Corner Camera:850 nm
Remote Configuration ウェブブラウザまたはサポート対象のVMS経由
Supported Web Browser Firefox、Chrome、Edge、Safari
サーマルカメラ
AGC 自動
DSS 1/4(1/4)–- 1/60(50)NTSC(PAL)
Image Sensor CC-3405-01-I 5 MP Corner Camera:1/2.7インチ
CC-3408-01-IA 8 MP Corner Camera:1/2.3”
Sensitivity CC-3405-01-I 5 MP Corner Camera:B/W:0.036、色:0.172
CC-3408-01-IA 8 MP Corner Camera:B/W:0.077、色:0.37
可視カメラ
AGC 自動
Bandwidth 64 Kbps~20 Mbpsの間で構成可能
DSS 1/4(1/4)–- 1/60(50)NTSC(PAL)
Image Sensor CC-3405-01-I 5 MP Corner Camera:1/2.7インチ
CC-3408-01-IA 8 MP Corner Camera:1/2.3”
Lens Type CC-3405-01-I 5 MP Corner Camera:2.1 mm、f/2.0、139.1° HFOV × 101.65° VFOV @ 2592 × 1944
CC-3408-01-IA 8 MP Corner Camera:2.8 mm、f/2.2、132.9° HFOV x 98.1° VFOV @ 4000 x 3000
Mechanical IR Cut Filter
Noise Reduction CC-3405-01-I 5 MP Corner Camera:〇
CC-3408-01-IA 8 MP Corner Camera:3D
Sensitivity CC-3405-01-I 5 MP Corner Camera:B/W:0.036、色:0.172
CC-3408-01-IA 8 MP Corner Camera:B/W:0.077、色:0.37
Sensor Resolution CC-3405-01-I 5 MP Corner Camera:5 MP
CC-3408-01-IA 8 MP Corner Camera:8 MP
Signal to Noise Ratio ±45 dB
White Balance 自動
動画と録画
Maximum Performance HDRモード:2592 × 1944 @30fps + 800 × 600(30 fps)
HDRモード:2048 × 1536(30 fps)+ 800 × 600(30 fps)
Rate Control LBR、CBR、VBR
Resolution Range CC-3405-01-I 5 MP Corner Camera:SVGAから5 MPに拡張可能
CC-3408-01-IA 8 MP Corner Camera:SVGA~8 MPに拡張可能
SD Card Recording microSD/microSDHC/microSDXC最大サイズ1 TB
Video Bandwidth 64 Kbps~20 Mbpsの間で構成可能
Video Compression 拡張H.265メインプロファイル+拡張 H.264メイン/高/ベースラインプロファイル+MJPEG
Video Motion Detection

Accessories

Resources & Support

注:ソフトウェアまたはファームウェアをダウンロードするには、ログインする必要があります。ログインするか、アカウントを作成します。

Firmware Download

FLIR Ariel Corner Camera Firmware vfs20241219ZAT (CC-3408-01-IA Only)

ファイルをダウンロードするには、ログインしている必要があります。

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

ファイルをダウンロードするには、ログインしている必要があります。

チャット

右下隅のチャットバブルを押して、すぐに私たちとつながってください。

(エージェントが対応可能な場合)

 電話サポート

北米:(+1) 800-254-0632
英国およびヨーロッパ: +44(0)239271 4713
南・中米:(+52) 55 4777 2227
オーストラリア: (+61) 3 9008 4334
ニュージーランド: (+64) 9 282 9814
シンガポール: (+65) 800 388 35 777
インド:(+91) +000 800 100 8935
中国: (+852) 3008 1658
日本:(+81) 350 501454

サービス、修理、校正 

 

アメリカ:

サービスセンターの連絡先
電話番号
サービス、修理、または校正のリクエスト
Eメール
アメリカ 

フリーダイヤル:03-6721-6648

ローカル:+1 603 881 5200

RMA の送信

Eメール

Canada 日本取り扱いなし RMA の送信

Eメール

南・中米 0800 878 2486

RMA の送信

Eメール

 

ヨーロッパ

サービスセンターの連絡先
電話番号
サービス、修理、または校正のリクエスト
Eメール
ベルギー  +32 (0)56 363 041

RMA の送信

Eメール

エストニア +3726063976

RMA の送信

Eメール

ドイツ +49 (0)69 95 00 9040

RMA の送信

Eメール

イタリア +390294753491

RMA の送信

Eメール

スウェーデン  +46 (0)8 753 25 00

RMA の送信

Eメール

アラブ首長国連邦 +971 4 802 4999

RMA の送信

Eメール

英国 +44 (0)1732 220 011

RMA の送信

Eメール

 

アジア太平洋地域

サービスセンターの連絡先
電話番号
サービス、修理、または校正のリクエスト
Eメール
オーストラリア +44 (0)1732 220 011

RMA の送信

Eメール

中国 電話:+86 10 8215 9938

RMA の送信

Eメール

インド デリー +91 11 47212002

RMA の送信

Eメール

インド・ファリダバード +91 (129) 431-5031/32

RMA の送信

Eメール

日本 +81-3-5204-2338

RMA の送信

Eメール

シンガポール +65 3157 1750

RMA の送信

Eメール

韓国 2015年2月5日

RMA の送信

Eメール

Export Restrictions