Flir FCシリーズAIは、赤外線解析セキュリティカメラで、検知の信頼性が高く、費用対効果の高い方法を提供します。AI分析は、DNNとモーション分析の両方を組み合わせ、状況認識とインシデント検出を強化することで、ユーザーは安全性を高め、調整と効率を向上させ、情報に基づいてより良い意思決定を行うことができます。FCシリーズAIの温度感度(<25mk 雑音等価温度差(NETD))により鮮明な画像が得られ、分析の品質とパフォーマンスにプラスの影響を与えます。さらに、FCシリーズAIは、幅広いレンズオプションを提供し、FlirのUVMSやサードパーティ製ビデオ管理システムとのシームレスな統合を実現します。

堅牢なDNNビデオ分析により、人と車両を高い精度で検知が可能。
Flir は、8.6°× 6.6°~90°×69°の視野範囲を備える8つの高性能レンズをご用意しておりますので、最も幅広い選択肢からレンズをお選びいただけます。
状況認識とPTZデバイスとの連携をスムーズに行い、意思決定、安全性、調整、効率を向上させます。

仕様

適合性と認定
サージ耐性 AC Power Lines and Signal Lines
ESD: EN 61000-4-2
RS: EN 61000-4-3; EN 55035 (2017 + A11: 2020); EN 50130-4
EFT: EN 61000-4-4
Surge: EN 61000-4-5
CS: EN 61000-4-6
PFMF: EN 61000-4-8
安全性 IEC 62368-1: 2018
承認 CE: EN55032 Class A; FCC 47 CFR Part 15, Subpart B, Class A (within CISPR 22:2008 Class A limits)
排出 FCC 47 CFR Part 15, Subpart B, Class A (within CISPR 22:2008 Class A limits); EN55032 Class A
認証 IEC 60068-2-1:2007; IEC 60068-2-2:2007; ISTA-1A (handling)
適合 CE Marked ; RoHS III Directive 2015/863/EU; WEEE Directive 2012/19/EU
環境
IP等級[埃・水の侵入] IP66 & IP67
使用温度範囲 -40°C to 70°C/-40°F to 158°F (cold start)
保存温度範囲 -50°C to 85°C (-58°F to 185°F)
振動 IEC 60068-2-64:08
湿度 0-95% relative humidity (storage), 0-90% relative humidity (operation)
耐衝撃性 IK10 (except lens and windows)
衝撃 MIL-STD-810G, Method 516.6 (Operational) IEC 60068-2-27:08 (Transportation)
一般仕様
保証 Camera: 3 years / Sensor: 10 years
寸法(奥行 × 幅 × 高さ) Without sunshield: 259 × 114 × 106 mm/10.2 × 4.5 × 4.2 in With sunshield: 282 × 129 × 115 mm/11.1 × 5.1 × 4.5 in
有効解像度 327,680 pixels
検知器タイプ Long-life, uncooled VOx microbolometer
消費電力 Source: PoE+ (802.3at) 12 VDC 24 VDC 24 VAC(VA) Heater off: <9 W <10 W <9 W <15 W Heater on (@ 100%): <25 W <28 W <25W <32W
焦点範囲 Athermalized, focus-free
重量 With sunshield: 7.5/9/13/19/25/35 mm 2.2 kg (4.75 lb) - 60 mm 2.4 kg (5.25 lb) - 75 mm 2.5 kg (5.5 lb) Without sunshield: 7.5/9/13/19/25/35 mm 1.8 kg (4 lb) - 60 mm 2.0 kg (4.5 lb) - 75 mm 2.2 kg (4.75 lb)
電子ズーム 4x continuous E-Zoom
測定解析
解析機能 Region Entrance/Intrusion Detection, Crossover/Fence Trespassing, CNN classifier
解析管理 Web-based configuration and management; masking of analytic detection areas, adjustable sensitivity, automatic responses, remote I/O control
システム統合
アナログビデオ出力コンポジット 1Vp-p (PAL or NTSC), 1 x BNC 75 Ω
イーサネット 10/100 Mbps
イーサネット映像 Two independent channels of H.264 / H.265 or MJPEG
ストリーミング解像度 640 × 512
ネットワークAPI NEXUS SDK, NEXUS CGI, ONVIF Profile S, G, T
制御入力/出力 1x dry contact in; 1x relay out (rated load 0.025 A@ 5 VDC)
外部解析互換性 Yes
対応プロトコル IPV4, HTTP, HTTPS, UPnP, DNS, NTP, RTSP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP, IEEE 802.1x
サーマルカメラ
f番号(熱) FC-608 AI, FC-617 AI, FC-625 AI: f/1.1
FC-610 AI, FC-690 AI: f/1.2
FC-632 AI, FC-644 AI: f/1.0
FC-669 AI: f/1.4
アレイ形式 (熱) 640 × 512
サーマルAGCモード Brightness, Contrast, Sharpness, Grey Shade Compression, Gamma, Smart Screen Balance
サーマルAGC関心領域[ROI] Default, Presets, and User definable to ensure optimal image quality on subjects of interest
サーマルフレームレート NTSC: 30 Hz - PAL: 30 Hz / 8.3 Hz
スペクトル範囲 (熱) 7.5 µm to 13.5 µm
ピクセルピッチ 17 µm
レンズ FLIR FC-690 AI, 90° (7.5 mm) f/1.2 lens: 7.5 mm
FLIR FC-669 AI, 69° (9 mm) f/1.4 lens: 9 mm
FLIR FC-644 AI, 44° (13 mm) f/1.0 lens: 13 mm
FLIR FC-625 AI, 25° (25 mm) f/1.1 lens: 25 mm
FLIR FC-617 AI, 17° (35 mm) f/1.1 lens: 35 mm
FLIR FC-610 AI, 10° (60 mm) f/1.2 lens: 60 mm
FLIR FC-608 AI, 8.6° (75 mm) f/1.1 lens: 75 mm
FLIR FC-632 AI, 32° (19 mm) f/1.0 lens: 19 mm
温度分解能_NETD <25 mK @ 25°C (77°F) for f/1.0
温度感度-NETD (熱) <25 mK @ 25°C (77°F) for f/1.0
焦点距離、熱画像 FLIR FC-690 AI, 90° (7.5 mm) f/1.2 lens: 7.5 mm
FLIR FC-669 AI, 69° (9 mm) f/1.4 lens: 9 mm
FLIR FC-644 AI, 44° (13 mm) f/1.0 lens: 13 mm
FLIR FC-625 AI, 25° (25 mm) f/1.1 lens: 25 mm
FLIR FC-617 AI, 17° (35 mm) f/1.1 lens: 35 mm
FLIR FC-610 AI, 10° (60 mm) f/1.2 lens: 60 mm
FLIR FC-608 AI, 8.6° (75 mm) f/1.1 lens: 75 mm
FLIR FC-632 AI, 32° (19 mm) f/1.0 lens: 19 mm
熱画像設定 Brightness, Contrast, Sharpness, Auto AGC, Digital Detail Enhancement (DDE), Gamma, Smart Screen Optimization
画像均一性の最適化 Automatic flat field correction (FFC); thermal and temporal triggers
視野(FOV)(熱) FLIR FC-690 AI, 90° (7.5 mm) f/1.2 lens: 90° × 69°
FLIR FC-669 AI, 69° (9 mm) f/1.4 lens: 69° × 56°
FLIR FC-644 AI, 44° (13 mm) f/1.0 lens: 44° × 36°
FLIR FC-625 AI, 25° (25 mm) f/1.1 lens: 25° × 18°
FLIR FC-617 AI, 17° (35 mm) f/1.1 lens: 17° × 14°
FLIR FC-610 AI, 10° (60 mm) f/1.2 lens: 10° × 8.2°
FLIR FC-608 AI, 8.6° (75 mm) f/1.1 lens: 8.6° × 6.6°
FLIR FC-632 AI, 32° (19 mm) f/1.0 lens: 32° × 26°
動画と録画
コンポジットビデオ(NTSCまたはPAL) Hybrid system with IP & analog video, dynamic NTSC or PAL settings
ビデオ圧縮 Two independent channels of H.264 / H.265 or MJPEG
ローカルストレージ Support for up to 512 GB SD Card (not supplied)

アクセサリー

資料とサポート

注:ソフトウェアまたはファームウェアをダウンロードするには、ログインする必要があります。ログインするか、アカウントを作成します。

Firmware Download

FC-Series AI Firmware Version 3.0.0.15

ファイルをダウンロードするには、ログインしている必要があります。

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

ファイルをダウンロードするには、ログインしている必要があります。

Firmware Release Note

FLIR FC-Series AI Firmware Release Notes v3.0.0.15

AE Spec

FC-Series AI A&E Specifications

Datasheet

FLIR FC-Series AI Datasheet

User Manual

FLIR FC-Series AI Installation Guide

Quick Start Guide

FC-Series AI Quick Connect Guide

User Manual

FLIR FC-Series AI User Guide

Software Release Note

FLIR Discovery Network Assistant (DNA) Software Release Note v2.3.0.35

Selection Guide

FLIR Edge Devices Accessory Guide

Compatibility

FLIR Security Cameras & Encoders - Supported 3rd Party Platforms

Selection Guide

FLIR Security Product Matrix Selection Guide

チャット

右下隅のチャットバブルを押して、すぐに私たちとつながってください。

(エージェントが対応可能な場合)

 電話サポート

北米:(+1) 800-254-0632
英国およびヨーロッパ: +44(0)239271 4713
南・中米:(+52) 55 4777 2227
オーストラリア: (+61) 3 9008 4334
ニュージーランド: (+64) 9 282 9814
シンガポール: (+65) 800 388 35 777
インド:(+91) +000 800 100 8935
中国: (+852) 3008 1658
日本:(+81) 350 501454

サービス、修理、校正 

 

アメリカ:

サービスセンターの連絡先
電話番号
サービス、修理、または校正のリクエスト
Eメール
アメリカ 

フリーダイヤル:03-6721-6648

ローカル:+1 603 881 5200

RMA の送信

Eメール

Canada 日本取り扱いなし RMA の送信

Eメール

南・中米 0800 878 2486

RMA の送信

Eメール

 

ヨーロッパ

サービスセンターの連絡先
電話番号
サービス、修理、または校正のリクエスト
Eメール
ベルギー  +32 (0)56 363 041

RMA の送信

Eメール

エストニア +3726063976

RMA の送信

Eメール

ドイツ +49 (0)69 95 00 9040

RMA の送信

Eメール

イタリア +390294753491

RMA の送信

Eメール

スウェーデン  +46 (0)8 753 25 00

RMA の送信

Eメール

アラブ首長国連邦 +971 4 802 4999

RMA の送信

Eメール

英国 +44 (0)1732 220 011

RMA の送信

Eメール

 

アジア太平洋地域

サービスセンターの連絡先
電話番号
サービス、修理、または校正のリクエスト
Eメール
オーストラリア +44 (0)1732 220 011

RMA の送信

Eメール

中国 電話:+86 10 8215 9938

RMA の送信

Eメール

インド デリー +91 11 47212002

RMA の送信

Eメール

インド・ファリダバード +91 (129) 431-5031/32

RMA の送信

Eメール

日本 +81-3-5204-2338

RMA の送信

Eメール

シンガポール +65 3157 1750

RMA の送信

Eメール

韓国 2015年2月5日

RMA の送信

Eメール

Export Restrictions

カート

Added to cart