フラースカウトプロII

法執行機関の専門家向けサーモグラフィ スコープ

FLIR Scout Pro IIは、最大1,000メートルの検出範囲、18°の視野角、35 mmの手動フォーカスレンズを備え、フィールドでの判断力に圧倒的な優位性をもたらします。険しい地形での熱源追跡、辺境地域でのパトロール、広範な水域の監視など、どのような任務でも、Scout Pro II は鮮明な映像と広い検出範囲で確かな判断をサポートします。バランスの取れた人間工学に基づいた設計で、過酷な環境にも柔軟に対応。法執行機関、緊急対応チーム、海上警備など、秒単位での決断が求められる現場において、信頼できるツールとして活躍します。

18°の視野角で最大1,000メートル離れた場所にいる人間の熱情報を検知するので、険しい地形、郊外のパトロール、海洋環境の長距離監視に最適です。
Scout Pro II は、法執行機関、捜索救助活動、公共安全チームのために設計されており、生命の危機に瀕している状況で頼りになる高い信頼性、耐久性、そして熱性能を確実に提供します。
Scout Pro IIは、高圧の瞬間のために設計されており、片手で簡単にコントロールでき、必要なときに簡単に熱ビジョンが得られます。

仕様

Highlighted
検知器解像度 640 × 480、VOx マイクロボロメーター
温度分解能 <38 mK @ 30°C
ディスプレイ解像度 XGA 1024 × 768
Bluetooth BLE
ビデオ録画
WiFi
センサーとレンズ
スペクトル範囲 7.5 µm~13.5 µm
ピクセルピッチ 17 µm
最小焦点距離 2 m
検知器解像度 640 × 480、VOx マイクロボロメーター
温度分解能 <38 mK @ 30°C
焦点 手動フォーカス
焦点距離 35 mm
画像保存容量 >1000
画像処理 FLIR FSX™ 2.0
視野角[FOV] 18°
環境と認定
使用温度 −15°C〜45°C
電源
バッテリータイプ 内蔵リチウムイオン電池
バッテリー駆動時間 最大6時間
ファイル保存と通信
Bluetooth BLE
WiFi
ストレージ容量 16 GB
ビデオストリーミング
ビデオ録画
保存メディア 組み込みフラッシュ
画像保存モード IR
赤外線動画録画(温度情報なし) MPEG4 AVC(ITU-T H.264)
UI/UX
ディスプレイ解像度 XGA 1024 × 768
システム概要
カラーパレット ホワイトホット、ブラックホット、セピア、ヒート
サイズ[L×W×H] 21.2 × 6.4 × 6.4 cm(8.33 × 2.51 × 2.51インチ)
ズーム 2x、4x、6x、8x
付属品リスト 携帯型サーマルカメラ、USB-Cケーブル、1×標準アイキャップ、1×非対称アイキャップ、ポーチ
保証 登録後2年 + 追加3年
support.flir.com /scout-pro
寸法
IP等級 IP67
フレームレートを表示 60 Hz
三脚取付マウント UNC ¼"-20
重量[バッテリー含む] 660 g

アクセサリー

資料とサポート

注:追加のサポートリソースについては、Support.FLIR.comをご覧ください。 

Datasheet

FLIR Scout Pro Series Datasheet

チャット

右下隅のチャットバブルを押して、すぐに私たちとつながってください。

(エージェントが対応可能な場合)

 電話サポート

国際路線: 

(+1) 805 392 3775

現地番号:

(+1) 844 283 5471

サービス、修理、校正 

 

アメリカ:

サービスセンターの連絡先
電話番号
サービス、修理、または校正のリクエスト
Eメール
アメリカ 

フリーダイヤル:03-6721-6648

ローカル:+1 603 881 5200

RMA の送信

Eメール

Canada 日本取り扱いなし RMA の送信

Eメール

南・中米 0800 878 2486

RMA の送信

Eメール

 

ヨーロッパ

サービスセンターの連絡先
電話番号
サービス、修理、または校正のリクエスト
Eメール
ベルギー  +32 (0)56 363 041

RMA の送信

Eメール

エストニア +3726063976

RMA の送信

Eメール

ドイツ +49 (0)69 95 00 9040

RMA の送信

Eメール

イタリア +390294753491

RMA の送信

Eメール

スウェーデン  +46 (0)8 753 25 00

RMA の送信

Eメール

アラブ首長国連邦 +971 4 802 4999

RMA の送信

Eメール

英国 +44 (0)1732 220 011

RMA の送信

Eメール

 

アジア太平洋地域

サービスセンターの連絡先
電話番号
サービス、修理、または校正のリクエスト
Eメール
オーストラリア +44 (0)1732 220 011

RMA の送信

Eメール

中国 電話:+86 10 8215 9938

RMA の送信

Eメール

インド デリー +91 11 47212002

RMA の送信

Eメール

インド・ファリダバード +91 (129) 431-5031/32

RMA の送信

Eメール

日本 +81-3-5204-2338

RMA の送信

Eメール

シンガポール +65 3157 1750

RMA の送信

Eメール

韓国 2015年2月5日

RMA の送信

Eメール

Export Restrictions

カート

Added to cart