TrafiBot Dual AI

AIディープラーニングを搭載した逆走検知、事故検知、データ収集、異常熱検知カメラ

FLIR TrafiBot Dual AI™は、組み込みAIと強力なFLIR AIDアルゴリズムを使用してインテリジェントな交通管理をサポートし、道路の安全性を向上させ、逆走検知、事故検知、交通データ収集、火災につながる熱異常等の早期発見の信頼性をかつてないほど高めます。このマルチスペクトルCCTVトラフィックソリューションは、イベントを分類して評価することができるため、非AIベースのトラフィックカメラより優れています。

TrafiBot Dual AI™は、特許取得済み3Dワールドトラッカーを使用してシーン内の事故を検出する能力を高め、ターゲットが他のトラフィックによって不明瞭になっても、速度と軌道を予測します。内蔵チルトセンサーによってトンネルでの設置時間を短縮し、非腐食性、海洋グレードのステンレス鋼ハウジングを搭載し、4K解像度に強化されたFLIR TrafiBot Dual AI™は、都市間環境における道路管理を強化する優れたソリューションです。

事故を検知し、トンネル、高速道路、橋梁からトラフィックデータを取得
TrafiBot Dual AIは、3つの組み込みAIモデルを使用して車両、物体、歩行者や自転車を分類し、識別します。さらに、FLIRの特許取得済み3Dワールドトラッキングを使用して、視野内のすべての物体の動きを追跡します。
パン、チルト、ロールできる3軸スイベルを備えた、あらゆる面に対応するコンボブラケットにより、TrafiBot Dual AIを迅速に設置できるため、カスタムアダプタープレートは不要です。
TrafiBot Dual AIはFLIR Cascadeとシームレスに接続し、即時分析のために、事故前後の時刻とシーンの高解像度ビデオクリップを含むアラートを送信します。

AI搭載

TrafiBot Dual AIは、イベントの評価方法を学習し、改良する能力によって、非AIベースのトラフィックカメラより優れています。実際、カメラは3つの組み込みAIモデルを使用しています。1つは落下物、もう2つはビデオや熱で車両を識別するために使われます。これには、Eスクーター、車の運搬トラック、歩行者や自転車などの脆弱な道路利用者などの特殊な物体が含まれます。

このカメラは、FLIRの強力なAID(自動事故検出)アルゴリズムも使用しており、シーンごとの事故検知能力が大幅に向上します。また、TrafiBot Dual AIは、アナリティクスを内蔵しているため、一元管理型AIDシステムに関連した潜在的なボトルネックにも、中断にも脆弱ではありません。

3Dトラッキングで、すべてのオブジェクトを追跡

TrafiBot Dual AIは、特許取得済みの3Dワールドトラッカーを使用しているので、シーン内で事故を検知する能力が向上します。カメラは、車両が視界に入ると、他のトラフィックで不明瞭になった場合でも、車両の速度と軌道を予測します。

TrafiBot Dual AIは、直接視認できない状態でも、突然の車線変更、あおり運転、逆走ドライバーを検知できます。ラッシュアワーの交通渋滞で止まっている車両と、衝突で失速するか停止した車両との違いも判別できます。

簡単な設置で道路封鎖を制限

TrafiBot Dual AIは、傾斜センサーを内蔵しているので、特に、壁が傾斜しているトンネルでは、設置時間と交通遅延を軽減します。カメラには、パン、チルト、横回転する3軸スイベルがあるため、カスタムアダプタープレートは不要です。傾斜センサーも自動的に較正するため、人為的ミスの可能性を排除します。

TrafiBot Dual AIは、高感度、高解像度、高速のサーマルコアを備え、初期段階で比類のない火災検知、速度、精度、信頼性を保証します。また、640×512の熱分解能により、悪天候や煙の詰まったトンネルでも、オペレータははっきりと見ることができます。

FLIR Cascadeとの統合

TrafiBot Dual AIは、FLIR Cascadeとシームレスに統合しています。FLIR Cascadeは、堅牢なソフトウェアプラットフォームで、FLIRのトラフィックカメラからデータを収集して整理するために、特別に設計したものです。最大300台のFLIRカメラかセンサーを、スタンドアロンのCascadeサーバーに接続できます。

交通事故の場合、TrafiBot Dual AIは、即時分析のために、事故前後の時刻とシーンの短い高解像度ビデオクリップを含むアラートを送信します。その後、交通事業者は既存のVMSを使用して、カメラ自体からライブ映像にアクセスできます。

ステンレス鋼製ハウジング

Trafibot Dual AIは、IP 66/67等級の、非腐食性、海洋グレードのステンレススチール製ケースに収容しています。このケースは、塩分の高い空気と湿度など、あらゆる天候条件だけでなく、道路とトンネル内の清掃作業に使用する高圧水ブラストにも耐えるように構築しています。 

仕様

通信
RJ45インターフェイス 10/100/1000 Mbps
インターフェース 10/100/1000 Mbps
エンコーディングフォーマット AVC / H.264、HEVC / H.265、MJPEG
出力 2(NO/NC)
対応プロトコル IPv4、TCP/IP、UDP、RTP、RTSP、HTTP、HTTPS、ICMP、SMTP、DHCP、IGMP、SNMP、QoS、ONVIF、TLS1.2、IEEE802.1x
最大ストリーム 2
電気設備
MTBF_MTTR >10年/30'
入力電圧 24V AC/DC
PoE+ 802.3 @
消費電力 12Wヒーターオフ(通常動作)
17Wヒーターオン
環境
IP等級 IP66/IP67
ハウジング材質 316 Lステンレス鋼、過酷な環境向け防錆
使用温度範囲 連続:-40°C~60°C(シェルター、気温)
湿度 0%~100%(結露なし)
イメージングとレンズ
シャッターワイドダイナミックレンジ 120 dB
スペクトル範囲 0.0075mm~0.0135mm
光学ズーム 電動、4K
有効ピクセル 3840×2160、8MP(4K)
検知器タイプ 焦点面アレイ(FPA)、酸化バナジウム非冷却マイクロボロメーター
水平視野 [HFOV] 53°(W)~26°(N)
焦点距離 6mm~>22mm
熱画像解像度 640 × 512(高速)
画像センサー 1/1.8インチCMOS
視野角 HFOV:26°~53°
VFOV:15°~31°
解像度 視覚:4K 3840 × 2160
機械設備
サンシールド 316L C5マリングレード、粉末コーティングRAL9016
マウント 天井、曲線壁、壁面/ポールマウントオプション
寸法 カメラ:30.1 × 19.2 × 9.4 cm(サンシールドを除く)
ブラケット:32 × 17. 5 × 24 cm
重量 カメラ:5.7kg、ブラケット:3kg
システム概要
データインターフェース 10/100/1000 Mbps
寸法[サンシールドを含む〕 カメラ:36.6 × 20.2 × 10.4 cm(サンシールド含む)

資料とサポート

記事

Flir Innovate and Inspire: a New Flir Magazine

詳細をご覧ください。

Datasheet

Flir TrafiBot Dual AI Datasheet

Application Story

Norwegian Tunnel AI-based Incident Detection Application Story

Product Selection Guide

Flir Interurban Product Matrix

チャット

右下隅のチャットバブルを押して、すぐに私たちとつながってください。

(エージェントが対応可能な場合)

 電話サポート

北米:(+1) 800-254-0632
英国およびヨーロッパ: +44(0)239271 4713
南・中米:(+52) 55 4777 2227
オーストラリア: (+61) 3 9008 4334
ニュージーランド: (+64) 9 282 9814
シンガポール: (+65) 800 388 35 777
インド:(+91) +000 800 100 8935
中国: (+852) 3008 1658
日本:(+81) 350 501454

サービス、修理、校正 

 

アメリカ:

サービスセンターの連絡先
電話番号
サービス、修理、または校正のリクエスト
Eメール
アメリカ 

フリーダイヤル:03-6721-6648

ローカル:+1 603 881 5200

RMA の送信

Eメール

Canada 日本取り扱いなし RMA の送信

Eメール

南・中米 0800 878 2486

RMA の送信

Eメール

 

ヨーロッパ

サービスセンターの連絡先
電話番号
サービス、修理、または校正のリクエスト
Eメール
ベルギー  +32 (0)56 363 041

RMA の送信

Eメール

エストニア +3726063976

RMA の送信

Eメール

ドイツ +49 (0)69 95 00 9040

RMA の送信

Eメール

イタリア +390294753491

RMA の送信

Eメール

スウェーデン  +46 (0)8 753 25 00

RMA の送信

Eメール

アラブ首長国連邦 +971 4 802 4999

RMA の送信

Eメール

英国 +44 (0)1732 220 011

RMA の送信

Eメール

 

アジア太平洋地域

サービスセンターの連絡先
電話番号
サービス、修理、または校正のリクエスト
Eメール
オーストラリア +44 (0)1732 220 011

RMA の送信

Eメール

中国 電話:+86 10 8215 9938

RMA の送信

Eメール

インド デリー +91 11 47212002

RMA の送信

Eメール

インド・ファリダバード +91 (129) 431-5031/32

RMA の送信

Eメール

日本 +81-3-5204-2338

RMA の送信

Eメール

シンガポール +65 3157 1750

RMA の送信

Eメール

韓国 2015年2月5日

RMA の送信

Eメール

Export Restrictions

カート

Added to cart

product image